LP5816
- 工作电压范围
- VCC 范围:2.5V 至 5.5V
- 逻辑引脚兼容 1.8V、3.3V 和 5V 电压
- 输出电压高达 5.5V
- 4 个高精度恒定电流阱
- 每个通道 0.1mA 至 51mA
- 通道间误差:±3%(最大值)
- 超低余量电压:25.5mA 时为 135mV(最大值);51mA 时为 275mV(最大值)
- 超低功耗
- 关断:ISD = 0.1µA(典型值)
- 待机:ISTB = 22µA(典型值)
- 激活:
- 当禁用输出通道时,INOR = 0.15mA(典型值)
- 当 LED 电流为 25.5mA 时,INOR 为 0.23mA(典型值)
- 模拟调光(电流增益控制)
- 全局 1 位最大电流 (MC):25.5mA 或 51mA
- 单独的 8 位点电流 (DC) 设置
- PWM 调光频率高达 23kHz,无可闻噪声
- 单独的 8 位 PWM 调光分辨率
- 线性或指数调光曲线
- 400kHz(最大值)I2C 接口
- ESD:4kV HBM,1.5kV CDM
- 封装
- 2.1mm × 1.6mm,SOT583-8,0.5mm 间距
- 1.4mm × 0.7mm,DSBGA-8,0.35mm 间距
- -40°C 至 125°C 工作温度范围
LP5816 是一款 4 通道 RGBW LED 驱动器。该器件具有超低的工作电流,在关断模式下为 0.1µA(典型值),启用时为 0.1mA(典型值),LED 亮起时为 0.2mA(典型值)。
该器件采用模拟调光和 PWM 调光两种方法实现强大的调光性能。每个 LED 的输出电流可在 0.1mA 至 25.5mA 或 0.2mA 至 51mA 之间以 256 个阶跃进行调节。8 位 PWM 发生器可对 LED 亮度进行平滑且无可闻噪声的调光控制。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LP5816 4 通道 通道 I2C 接口 RGBW LED 驱动器 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-9-9 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LP5814DRLEVM — LP5814 评估模块
LP5814 评估模块 (EVM) 展示了 LP5814 四通道 LED 驱动器的功能。LP581x_RUKA 图形用户界面 (GUI) 通过 USB2ANY 接口适配器控制所有系列器件 LP5814/4I/5/6/7。
评估模块 (EVM) 用 GUI
LP581X-RUKA-GUI — LP581x_RUKA Graphical User Interface to control all the family devices LP5814/4I/5/6/7
LP581x_RUKA Graphical User Interface
软件编解码器
LP581X-M0L1306L-CODE-EXAMPLE — C-language example code demonstrates how to control the LP5815 RGB LED driver
Example code demonstrates how to control the LP5814, LP5815 RGB LED driver using I2C communication with MSPM0 MCU.
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-5X3 (DRL) | 8 | Ultra Librarian |
| DSBGA (YCH) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。