主页 电源管理 LED 驱动器 汽车 LED 驱动器

LP5899-Q1

正在供货

适用于 LP589x-Q1 显示屏 LED 矩阵驱动器的汽车类 SPI 通用插件增强连接

产品详情

Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 5.5 Features AEC Q100, CRC, Fault output, Interrupt pin, Oscillator
Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 5.5 Features AEC Q100, CRC, Fault output, Interrupt pin, Oscillator
SOT-23-THN (DYY) 14 13.692 mm² 4.2 x 3.26 WSON (DRR) 12 9 mm² 3 x 3
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 1 级:–40°C 至 +125°C 环境温度
    • 器件 HBM 分类等级 H3A
    • 器件 CDM 分类等级 C5
  • 工作电压 VCC 范围:2.5V 至 5.5V
  • SPI 外设
    • 数据传输速率高达 20MHz
    • 支持多个外设和一个控制器
  • 连续时钟串行接口 (CCSI) 控制器和外设
    • 数据传输速率高达 20MHz
    • 用于增强 EMI 性能的可编程时钟抖动
  • 诊断
    • 开漏 FAULT 引脚
    • SPI 通信丢失检测
    • 用于 SPI 通信的 CRC
    • CCSI 数据完整性
  • 数据就绪中断指示数据可用性
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 1 级:–40°C 至 +125°C 环境温度
    • 器件 HBM 分类等级 H3A
    • 器件 CDM 分类等级 C5
  • 工作电压 VCC 范围:2.5V 至 5.5V
  • SPI 外设
    • 数据传输速率高达 20MHz
    • 支持多个外设和一个控制器
  • 连续时钟串行接口 (CCSI) 控制器和外设
    • 数据传输速率高达 20MHz
    • 用于增强 EMI 性能的可编程时钟抖动
  • 诊断
    • 开漏 FAULT 引脚
    • SPI 通信丢失检测
    • 用于 SPI 通信的 CRC
    • CCSI 数据完整性
  • 数据就绪中断指示数据可用性

LP5899-Q1 SPI 兼容型连接支持使用标准 SPI 控制器控制 LP589x-Q1 器件系列。该器件具有一个内部振荡器,用于生成 LP589x-Q1 器件系列所需的连续时钟。可以将抖动添加到连续时钟以增强 EMI 性能。传输的数据与连续时钟对齐,以保持 CCSI 接口的时序要求。

LP5899-Q1 整合了 LP589x-Q1 菊花链和 LP5899-Q1 内部的故障报告。向 LP589x-Q1 菊花链传输的寄存器和 VSYNC 命令数据受 LP5899-Q1 的 CRC 保护。此外,数据线由 LP5899-Q1 提供卡滞故障保护。

LP5899-Q1 SPI 兼容型连接支持使用标准 SPI 控制器控制 LP589x-Q1 器件系列。该器件具有一个内部振荡器,用于生成 LP589x-Q1 器件系列所需的连续时钟。可以将抖动添加到连续时钟以增强 EMI 性能。传输的数据与连续时钟对齐,以保持 CCSI 接口的时序要求。

LP5899-Q1 整合了 LP589x-Q1 菊花链和 LP5899-Q1 内部的故障报告。向 LP589x-Q1 菊花链传输的寄存器和 VSYNC 命令数据受 LP5899-Q1 的 CRC 保护。此外,数据线由 LP5899-Q1 提供卡滞故障保护。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LP5899-Q1 适用于 LP589x-Q1 器件系列的 汽车级 SPI 兼容型连接 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 10月 18日
EVM 用户指南 LP5899 适用于 LP589x 器件系列的 SPI 兼容型连接评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 11月 21日
用户指南 LP589x(-Q1)/TLC698x 示例代码 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 9月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LP5899DYYEVM — LP5899 评估模块

LP5899 SPI 兼容型连接评估模块支持使用标准 SPI 控制器控制 LP589x 器件系列。该器件具有一个内部振荡器,用于生成 LP589x 器件系列所需的连续时钟。可以将抖动添加到连续时钟以增强 EMI 性能。传输的数据与连续时钟对齐,以保持 CCSI 接口的时序要求。LP5899 整合了 LP589x 菊花链和 LP5899 内部的故障报告。向 LP589x 菊花链传输的寄存器和 VSYNC 命令数据受 LP5899 的 CRC 保护。此外,数据线由 LP5899 保护,以防出现卡滞故障。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
应用软件和框架

LP5899DYYEVM-LP5891-F280039C-SW LP5899 reference code pairing with LP5891(-Q1) based on TMS320F280039C (LAUNCHXL-F280039C)

This reference code showcases the ability of the TMS320F280039C device to communicate with the LP5899(-Q1) paired with LP5891(-Q1) LED driver. The code configures the MCU using SPI to drive the LEDs on the LP5891(Q1)EVM.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
LED 显示驱动器
LP5899 SPI 与 LP589x 显示 LED 矩阵驱动器之间的桥接器
汽车 LED 驱动器
LP5899-Q1 适用于 LP589x-Q1 显示屏 LED 矩阵驱动器的汽车类 SPI 通用插件增强连接 LP5891-Q1 具有 16 位脉宽调制调光功能的汽车类 48 x 16 矩阵 LED 驱动器
RGB LED 驱动器
LP5891 具有 16 位 PWM 调光和超低功耗的 48 × 16 LED 矩阵驱动器
硬件开发
评估板
LP5899DYYEVM LP5899 评估模块 LP5891EVM LP5891 48 × 16 共阴极矩阵 LED 显示驱动器评估模块 LP5891Q1EVM 适用于 LP5891-Q1 48 × 16 共阴极矩阵 LED 显示驱动器的评估模块
下载选项
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23-THN (DYY) 14 Ultra Librarian
WSON (DRR) 12 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频