主页 电源管理 LED 驱动器 RGB LED 驱动器

LP5891

正在供货

具有 16 位 PWM 调光和超低功耗的 48 × 16 LED 矩阵驱动器

产品详情

Number of channels 48 LED current per channel (mA) 20 LED configuration Matrix Program memory Yes Topology Linear Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 5.5 Iout (max) (A) 0.96 Features De-ghosting, Intelligent power-saving mode, LED Open Detection, LED Short Detection Iq (typ) (mA) 5.5 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 900 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Catalog
Number of channels 48 LED current per channel (mA) 20 LED configuration Matrix Program memory Yes Topology Linear Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 5.5 Iout (max) (A) 0.96 Features De-ghosting, Intelligent power-saving mode, LED Open Detection, LED Short Detection Iq (typ) (mA) 5.5 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 900 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Catalog
NFBGA (ZXL) 96 36 mm² 6 x 6 VQFN (RRF) 76 81 mm² 9 x 9
  • 支持分立式 VCC 和 VR/G/B 电源
    • VCC 电压范围:2.5V 至 5.5V
    • VR/G/B 电压范围:2.5V 至 5.5V
  • 48 个电流源通道,范围从 0.2 mA 到 20 mA
    • 通道间精度:±0.5%(典型值),±2%(最大值);器件间一致性:±0.5%(典型值),±2%(最大值)
    • 低拐点电压:当 IOUT = 5 mA 时为 0.26V(最大值)
    • 3 位(8 级)全局亮度控制
    • 8 位(256 级)色彩亮度控制
    • 最大 16 位(65536 级)PWM 灰度控制
  • 带 190mΩ RDS(ON) 的 16 个线路扫描开关
  • 超低功耗
    • 低至 2.5V 的独立 VCC
    • 超低 ICC(低至 3.6 mA),具有 50 MHz GCLK
    • 智能省电模式,ICC 低至 0.9 mA
  • 内置 SRAM 支持 1 至 64 路复用
    • 单个器件可驱动 48 × 16 个 LED 或 16 × 16 个 RGB 像素
    • 两个器件堆叠后可驱动 96 × 32 个 LED 或 32 × 32 个 RGB 像素
    • 三个器件堆叠后可驱动 144 × 48 个 LED 或 48 × 48 个 RGB 像素
    • 四个器件堆叠后可驱动 192 × 64 个 LED 或 64 × 64 个 RGB 像素
  • 高速和低 EMI 连续时钟串行接口 (CCSI)
    • 仅三条总线:SCLK/SIN/SOUT
    • 外部 50MHz(最大值)SCLK 具有 rising边传输机制
    • 内部倍频器支持高频 GCLK
  • 优化了 LED 矩阵显示屏的性能
    • 去除上下重影
    • 低灰度增强
    • LED 开路/弱短路/短路检测和消除
  • LP5891MRRFR 支持 –55°C 至大概 125°C 的工作环境温度
  • 支持分立式 VCC 和 VR/G/B 电源
    • VCC 电压范围:2.5V 至 5.5V
    • VR/G/B 电压范围:2.5V 至 5.5V
  • 48 个电流源通道,范围从 0.2 mA 到 20 mA
    • 通道间精度:±0.5%(典型值),±2%(最大值);器件间一致性:±0.5%(典型值),±2%(最大值)
    • 低拐点电压:当 IOUT = 5 mA 时为 0.26V(最大值)
    • 3 位(8 级)全局亮度控制
    • 8 位(256 级)色彩亮度控制
    • 最大 16 位(65536 级)PWM 灰度控制
  • 带 190mΩ RDS(ON) 的 16 个线路扫描开关
  • 超低功耗
    • 低至 2.5V 的独立 VCC
    • 超低 ICC(低至 3.6 mA),具有 50 MHz GCLK
    • 智能省电模式,ICC 低至 0.9 mA
  • 内置 SRAM 支持 1 至 64 路复用
    • 单个器件可驱动 48 × 16 个 LED 或 16 × 16 个 RGB 像素
    • 两个器件堆叠后可驱动 96 × 32 个 LED 或 32 × 32 个 RGB 像素
    • 三个器件堆叠后可驱动 144 × 48 个 LED 或 48 × 48 个 RGB 像素
    • 四个器件堆叠后可驱动 192 × 64 个 LED 或 64 × 64 个 RGB 像素
  • 高速和低 EMI 连续时钟串行接口 (CCSI)
    • 仅三条总线:SCLK/SIN/SOUT
    • 外部 50MHz(最大值)SCLK 具有 rising边传输机制
    • 内部倍频器支持高频 GCLK
  • 优化了 LED 矩阵显示屏的性能
    • 去除上下重影
    • 低灰度增强
    • LED 开路/弱短路/短路检测和消除
  • LP5891MRRFR 支持 –55°C 至大概 125°C 的工作环境温度

LP5891 是一款高度集成的共阴极 LED 矩阵驱动器,具有 48 个恒流源和 16 个扫描 FET。 LP5891 采用高速 rising沿传输接口,可支持高器件数菊花链,同时尽可能降低电磁干扰 (EMI)。内部 GCLK 速率范围为 40MHz 至 160MHz。该器件在工作期间还能实现 LED 开路/弱短路/短路检测和消除。

LP5891 是一款高度集成的共阴极 LED 矩阵驱动器,具有 48 个恒流源和 16 个扫描 FET。 LP5891 采用高速 rising沿传输接口,可支持高器件数菊花链,同时尽可能降低电磁干扰 (EMI)。内部 GCLK 速率范围为 40MHz 至 160MHz。该器件在工作期间还能实现 LED 开路/弱短路/短路检测和消除。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LP5891 具有 48 个电流源、64 条扫描线的共阴极 LED 矩阵驱动器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 5月 31日
用户指南 LP589x(-Q1)/TLC698x 示例代码 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 9月 16日
EVM 用户指南 LP5891 48x16 共阴极矩阵 LED 显示驱动器评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 9月 3日
应用手册 基于 TLC6983 的 LED 显示屏设计要求示例 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 8月 1日
证书 LP5891EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 9月 20日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LP5891EVM — LP5891 48 × 16 共阴极矩阵 LED 显示驱动器评估模块

LP5891 评估模块 (EVM) 用于评估矩阵 LED 显示驱动器 LP5891 的特性、运行和使用情况。LP5891 是一款高度集成的共阴极矩阵 LED 显示驱动器,具有 48 个恒流源和 16 个扫描 FET。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
应用软件和框架

LP5891Q1EVM-SW-F280039C Reference code for LP5891-Q1 EVM based on TMS320F280039C (LAUNCHXL-F280039C)

This reference code showcases the ability of the TMS320F280039C device to communicate with the LP5891-Q1 LED driver. The code configures the MCU using CLB to drive a 16x16 RGB LED matrix which is available on the LP5891Q1EVM.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
汽车 LED 驱动器
LP5891-Q1 具有 16 位脉宽调制调光功能的汽车类 48 x 16 矩阵 LED 驱动器
RGB LED 驱动器
LP5891 具有 16 位 PWM 调光和超低功耗的 48 × 16 LED 矩阵驱动器
硬件开发
评估板
LP5891Q1EVM 适用于 LP5891-Q1 48 × 16 共阴极矩阵 LED 显示驱动器的评估模块 LP5891EVM LP5891 48 × 16 共阴极矩阵 LED 显示驱动器评估模块
下载选项
应用软件和框架

LP5899DYYEVM-LP5891-F280039C-SW LP5899 reference code pairing with LP5891(-Q1) based on TMS320F280039C (LAUNCHXL-F280039C)

This reference code showcases the ability of the TMS320F280039C device to communicate with the LP5899(-Q1) paired with LP5891(-Q1) LED driver. The code configures the MCU using SPI to drive the LEDs on the LP5891(Q1)EVM.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
LED 显示驱动器
LP5899 SPI 与 LP589x 显示 LED 矩阵驱动器之间的桥接器
汽车 LED 驱动器
LP5899-Q1 适用于 LP589x-Q1 显示屏 LED 矩阵驱动器的汽车类 SPI 通用插件增强连接 LP5891-Q1 具有 16 位脉宽调制调光功能的汽车类 48 x 16 矩阵 LED 驱动器
RGB LED 驱动器
LP5891 具有 16 位 PWM 调光和超低功耗的 48 × 16 LED 矩阵驱动器
硬件开发
评估板
LP5899DYYEVM LP5899 评估模块 LP5891EVM LP5891 48 × 16 共阴极矩阵 LED 显示驱动器评估模块 LP5891Q1EVM 适用于 LP5891-Q1 48 × 16 共阴极矩阵 LED 显示驱动器的评估模块
下载选项
计算工具

SLDR007 LP5891 Registers Map Generator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
汽车 LED 驱动器
LP5891-Q1 具有 16 位脉宽调制调光功能的汽车类 48 x 16 矩阵 LED 驱动器
RGB LED 驱动器
LP5891 具有 16 位 PWM 调光和超低功耗的 48 × 16 LED 矩阵驱动器
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
NFBGA (ZXL) 96 Ultra Librarian
VQFN (RRF) 76 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频