LP5891-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 支持分立式 VCC 和 VR/G/B 电源
- VCC 电压范围:2.5 V 至 5.5 V
- VR/G/B 电压范围:2.5 V 至 5.5 V
- 48 个电流源通道,范围从 0.2 mA 到 20 mA
- 通道间精度:±0.5%(典型值),±2%(最大值);器件间一致性:±0.5%(典型值),±2%(最大值)
- 低拐点电压:当 IOUT = 5 mA 时为 0.27 V(最大值)
- 3 位(8 级)全局亮度控制
- 8 位(256 级)色彩亮度控制
- 最大 16 位(65536 级)PWM 灰度控制
- 带 190mΩ RDS(ON) 的 16 个线路扫描开关
- 超低功耗
- 低至 2.5V 的独立 VCC
- 超低 ICC(低至 3.6 mA),具有 50 MHz GCLK
- 智能省电模式,ICC 低至 0.9 mA
- 内置 SRAM 支持 1 至 64 路复用
- 单个器件可驱动 48 × 16 个 LED 或 16 × 16 个 RGB 像素
- 两个器件堆叠后可驱动 96 × 32 个 LED 或 32 × 32 个 RGB 像素
- 三个器件堆叠后可驱动 144 × 48 个 LED 或 48 × 48 个 RGB 像素
- 四个器件堆叠后可驱动 192 × 64 个 LED 或 64 × 64 个 RGB 像素
- 高速和低 EMI 连续时钟串行接口 (CCSI)
- 仅三条总线:SCLK/SIN/SOUT
- 外部 50MHz(最大值)SCLK 具有 rising边传输机制
- 内部倍频器支持高频 GCLK
- 优化了 LED 矩阵显示屏的性能
- 去除上下重影
- 低灰度增强
- LED 开路/弱短路/短路检测和消除
LP5891-Q1 是一款高度集成的共阴极 LED 矩阵驱动器,具有 48 个恒流源和 16 个扫描 FET。 LP5891-Q1 采用高速 rising沿传输接口,可支持高器件数菊花链,同时尽可能降低电磁干扰 (EMI)。内部 GCLK 速率范围为 40MHz 至 160MHz。该器件在工作期间还能实现 LED 开路/弱短路/短路检测和消除。
LP5891-Q1 是高度集成的共阴极矩阵 LED 显示驱动器,有 48 个恒流源和 16 个扫描 FET。除了像 LP5890 一样驱动 16 × 16 和 32 × 32 RGB LED 像素,三个 LP5891-Q1 器件还能够驱动 48 × 48 RGB LED 像素,堆叠四个 LP5891-Q1 器件则可以驱动 64 × 64 RGB LED 像素。为实现低功耗,该器件可通过其共阴极结构为红色、绿色和蓝色 LED 提供分立式电源。此外,通过超低的工作电压范围(Vcc 低至 2.5V)和超低的工作电流(Icc 低至 3.6mA), LP5891-Q1 的运行功率可显著降低。
LP5891-Q1 实现了一个高速上升沿传输接口,可支持高器件数菊花链和高刷新率,同时尽可能降低电磁干扰 (EMI)。该器件支持高达 50MHz 的 SCLK(外部)和高达 160MHz 的 GCLK(内部)。同时,该器件集成了增强电路和智能算法,解决了窄像素间距 (NPP) LED 显示应用以及 mini 和 micro-LED 产品中由 LED 开路或短路引起的各种显示难题:第一个扫描线过暗、上下重影、低灰度不均匀、耦合及毛毛虫现象,因此 LP5891-Q1 是此类应用的理想选择。
LP5891-Q1 还可以在运行期间实现 LED 开路/弱短路/短路的检测和消除,并可以将这些信息报告给配套的数字处理器。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LP5891-Q1 具有 48 个电流源、64 条扫描线的汽车类共阴极 LED 矩阵驱动器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 1月 30日 |
用户指南 | LP589x(-Q1)/TLC698x 示例代码 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 9月 16日 | |
EVM 用户指南 | LP5891-Q1 48 × 16 共阴极矩阵 LED 显示驱动器评估模块 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 5月 1日 | |
证书 | LP5891Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 9月 19日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
LP5891Q1EVM — 适用于 LP5891-Q1 48 × 16 共阴极矩阵 LED 显示驱动器的评估模块
LP5891-Q1 评估模块 (EVM) 用于评估矩阵 LED 显示驱动器 LP5891-Q1 的特性、运行和使用情况。LP5891-Q1 是一款高度集成的共阴极矩阵 LED 显示驱动器,具有 48 个恒流源和 16 个扫描 FET。LP5891-Q1 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准。
LP5899DYYEVM-LP5891-F280039C-SW — LP5899 reference code pairing with LP5891(-Q1) based on TMS320F280039C (LAUNCHXL-F280039C)
支持的产品和硬件
产品
LED 显示驱动器
汽车 LED 驱动器
RGB LED 驱动器
硬件开发
评估板
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
VQFN (RRF) | 76 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。