LP87332B-Q1
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
- 输入电压:2.8V 至 5.5V
- 两个高效降压直流/直流转换器:
- 输出电压:0.7V 至 3.36V
- 最大输出电流为 3A
- 可编程输出电压压摆率范围:0.5mV/µs 至 10mV/µs
- 2MHz 开关频率
- 用于降低 EMI 的扩频模式和相位交错
- 两个线性稳压器:
- 输入电压:2.5V 至 5.5V
- 输出电压:0.8V 至 3.3V
- 最大输出电流为 300mA
- 可配置通用输出信号(GPO、GPO2)
- 具有可编程屏蔽的中断功能
- 可编程电源正常信号 (PGOOD)
- 输出短路和过载保护
- 过热警告和保护
- 过压保护 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)
- 具有可湿性侧面的 28 引脚、5mm × 5mm VQFN 封装
LP87332B-Q1 旨在满足汽车应用中的电源管理要求。该器件具有两个降压直流/直流转换器、两个线性稳压器以及两个通用数字输出信号。该器件由 I2C 兼容串行接口和使能信号进行控制。
自动 PWM/PFM(AUTO 模式)运行,可在较宽输出电流范围内提供高效率。LP87332B-Q1 支持远程电压感应,可补偿稳压器输出与负载点 (POL) 之间的 IR 压降,从而提高输出电压的精度。此外,可以强制开关时钟进入 PWM 模式以及将其与外部时钟同步,从而更大限度地降低干扰。
LP87332B-Q1 器件支持可编程启动、关断延迟与时序控制(包括与使能信号同步的 GPO 信号)。在启动和电压变化期间,器件会对输出转换率进行控制,从而更大限度地减小输出电压过冲和浪涌电流。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LP87332B-Q1 双路高电流降压转换器和双路线性稳压器 数据表 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 8月 1日 | |
| 应用简报 | FlexPower PMIC 设备的优势 (Rev. B) | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 5月 19日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LP87333Q1EVM — LP87332B-Q1 双路高电流降压转换器和双路线性稳压器评估模块
LP87333Q1EVM 展示了德州仪器 (TI) 的集成电路 LP87332B-Q1。
LP87332B-Q1 拥有两个高性能降压转换器和两个 LDO,专为满足汽车应用中最新应用处理器的电源管理要求而设计。LP87332B-Q1 可以驱动高达 3A + 3A 的负载电流,并且集出色的解决方案尺寸和效率于一体。该器件可经由 PC 和提供的 GUI 进行控制。该 EVM 可通过 I2C 进行配置并且可进行编程,以仿真任何其他 OTP 配置。
用户指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RHD) | 28 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。