LP875701-Q1
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 输入电压:2.8V 至 5.5V
- 输出电压:1.0V
- 四个高效降压直流/直流转换器内核:
- 最大输出电流: 10A(2.5A/相)
- 开关频率:3MHz
- 扩频模式和相位交错
- 可配置通用 I/O (GPIO)
- I2C 兼容接口,支持标准 (100kHz)、快速 (400kHz)、快速+ (1MHz) 和高速 (3.4MHz) 模式
- 具有可编程屏蔽的中断功能
- 可编程电源正常信号 (PGOOD)
- 输出短路和过载保护
- 过热警告和保护
- 过压保护 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)
LP875701-Q1 器件旨在满足各种汽车电源应用中新型处理器和平台的电源管理要求。该器件包含 4 个降压直流/直流转换器内核,这些内核配置为采用强制 PWM 模式的四相输出。该器件由 I2C 兼容串行接口和使能信号进行控制。
LP875701-Q1 支持对多相位输出的远程差分电压感应,可补偿稳压器输出与负载点 (POL) 之间的 IR 压降,从而提高输出电压的精度。可以强制开关时钟进入 PWM 模式并将其与外部时钟同步,从而更大程度地降低干扰。
LP875701-Q1 器件支持负载电流测量,无需添加外部电流感应电阻器。 LP875701-Q1 器件还支持与使能信号同步的可编程启动与关断延迟和序列。这些序列可能还包括用于控制外部稳压器、负载开关和处理器复位的 GPIO 信号。在启动期间,该器件会对输出压摆率进行控制,从而最大限度地减小输出电压过冲和浪涌电流。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有集成开关的 LP875701-Q1 四相、3MHz、1V、10A 直流/直流降压转换器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 2月 4日 |
| 应用简报 | FlexPower PMIC 设备的优势 (Rev. B) | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 5月 19日 | ||
| 应用手册 | How to Design Flexible Processor Power Systems Using PMICs (Rev. B) | 2020年 1月 27日 | ||||
| 应用手册 | Power Supply Design for Mobileye EyeQ4 Using LP8757x-Q1 | 2018年 10月 11日 | ||||
| 用户指南 | LP875701A-Q1 Technical Reference Manual | 2018年 10月 4日 |
设计与开发
电源解决方案
了解包含 LP875701-Q1 的解决方案。TI 提供适用于 TI 和非 TI 片上系统 (SoC)、处理器、微控制器、传感器和现场可编程门阵列 (FPGA) 的电源解决方案。
评估板
LP875701Q1EVM — LP875701-Q1 单输出、四相降压转换器评估模块
LP875701Q1EVM 展示了德州仪器 (TI) 的集成电路 LP875701-Q1。
LP875701-Q1 是一款高性能多相位降压转换器,专为满足汽车应用中最新应用处理器的电源管理要求而设计。该器件包含 4 个降压直流/直流转换器内核,这些内核配置为单个四相降压转换器。LP875701-Q1 可以驱动高达 10A 的负载电流,并且集出色的解决方案尺寸和效率于一体。该器件可经由 PC 和提供的 GUI 进行控制。
用户指南:
PDF
评估模块 (EVM) 用 GUI
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN-HR (RNF) | 26 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。