主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 直流/直流控制器

MC33063A-Q1

正在供货

产品详情

Rating Automotive Topology Boost, Buck, Flyback, Forward, SEPIC Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 40 Vout (min) (V) 1.25 Features Nonsynchronous rectification Duty cycle (max) (%) 90 Iq (typ) (A) 0.004 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Topology Boost, Buck, Flyback, Forward, SEPIC Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 40 Vout (min) (V) 1.25 Features Nonsynchronous rectification Duty cycle (max) (%) 90 Iq (typ) (A) 0.004 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 功能安全型
  • 宽输入电压范围:3V 至 40V
  • 高输出开关电流:高达 1.5A
  • 可调节输出电压
  • 振荡器频率:高达 100kHz
  • 高精度内部基准:2%
  • 短路电流限制
  • 低待机电流
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 功能安全型
  • 宽输入电压范围:3V 至 40V
  • 高输出开关电流:高达 1.5A
  • 可调节输出电压
  • 振荡器频率:高达 100kHz
  • 高精度内部基准:2%
  • 短路电流限制
  • 低待机电流

MC33063A-Q1 器件是一款易于使用的 IC,其中包含构建简单 DC-DC 转换器所需的各种初级电路。该器件主要由内部温度补偿基准、比较器、振荡器、带有源电流限制功能的 PWM 控制器、驱动器和高电流输出开关组成。因此、该器件只需极少的外部元件,即可构建采用升压、降压和反相拓扑的转换器。

MC33063A-Q1 器件的工作温度范围是 -40°C 至 125°C。

MC33063A-Q1 器件是一款易于使用的 IC,其中包含构建简单 DC-DC 转换器所需的各种初级电路。该器件主要由内部温度补偿基准、比较器、振荡器、带有源电流限制功能的 PWM 控制器、驱动器和高电流输出开关组成。因此、该器件只需极少的外部元件,即可构建采用升压、降压和反相拓扑的转换器。

MC33063A-Q1 器件的工作温度范围是 -40°C 至 125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
MC33063A 正在供货 工作温度范围为 -40°C 至 85°C 的 1.5A 升压、降压、反相开关稳压器 Non-Q1 version

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 MC33063A-Q1 1.5A 峰值升压、降压、反相开关稳压器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2025-11-21
功能安全信息 MC33063A-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2023-7-17
应用手册 Adding shutdown feature to MC33063A, MC34063A switching regulators 2013-2-5
应用手册 Application of the MC34063 Switching Regulator (Rev. B) 2007-11-6

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

MC33063A(-Q1) Unencrypted PSpice Transient Model

SLLM444.ZIP (2 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

MC33063A-Q1 TINA-TI Transient Reference Design

SLLM380.TSC (1917 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

MC33063A-Q1 TINA-TI Transient Spice Model

SLLM381.ZIP (11 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01168 — 适用于 12V/48V 汽车系统的双向 DC/DC 转换器参考设计

TIDA-01168 参考设计是一款适用于 12V/48V 汽车系统的四相双向 DC-DC 转换器开发平台。系统采用两个 LM5170-Q1 电流控制器和一个 TMS320F28027F 微控制器 (MCU) 进行功率级控制。LM5170-Q1 子系统使用平均电流反馈进行电流控制,而 C2000™ 微控制器则提供电压反馈。  这种控制方案消除了多相转换器常见的相电流平衡需求。基于 LM5170-Q1 的系统具有高度集成性,可减小印刷电路板 (PCB) 面积,简化设计并加快开发进程。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频