MSP430FG6425
- 低电源电压范围: 3.6V 低至 1.8V
- 高性能集成信号链
- 连续时间 Σ-Δ 16 位模数转换器 (ADC),具有内部基准电压和 10 个外部模拟输入,其中 6 个单端输入和 4 个可选差分或单端输入
- 双路运算放大器
- 四通道低阻抗接地开关
- 电压比较器
- 具有同步功能的双 12 位数模转换器 (DAC)
- 具有高达 160 段对比度控制的集成 LCD 驱动器
- MSP430FG662x:全速通用串行总线 (USB)
- 集成 USB-PHY
- 集成 3.3V 和 1.8V USB 电源系统
- 集成 USB-PLL
- 八输入和八输出端点
- 超低功耗
- 激活模式 (AM), 所有系统时钟激活: 8MHz 时为 250µA/MHz、3.0V、闪存程序执行(典型值)
- 待机模式 (LPM3):含晶体的 看门狗、电源监控器可用、完全 RAM 保持、快速唤醒: 2.2V 时为 3.2µA,3.0V 时为 3.4µA(典型值)
- 关断 RTC 模式 (LPM3.5): 关断模式、带有晶振的有源 RTC: 3.0V 时为 0.9µA(典型值)
- 关断模式 (LPM4.5): 3.0V 时为 0.2µA(典型值)
- 智能数字外设
- 两个 16 位计时器,每个计时器具有 3 个捕捉/比较寄存器
- 一个具有 5 个捕捉/比较寄存器的 16 位计时器
- 一个 16 位计时器,具有 7 个捕捉/比较寄存器
- 6 通道内部 DMA
- 硬件乘法器支持 32 位运算
- 四个通用串行通信接口 (USCI)
- USCI_A0 和 USCI_A1
- 具有自动波特率检测功能的增强型通用异步收发器 (UART)
- 红外数据通讯 (IrDA) 编码器和解码器
- 同步 SPI
- USCI_B0 和 USCI_B1
- I2C
- 同步 SPI
- USCI_A0 和 USCI_A1
- 具有用于时间偏移校正的校准逻辑的 RTC,在 LPM 3.5 下运行
- 16 位 RISC 架构,扩展存储器,高达 20MHz 的系统时钟
- 灵活的电源管理系统
- 具有可编程稳压内核电源电压的完全集成 LDO
- 电源电压监控、监视和欠压保护
- 单一时钟系统
- 针对频率稳定的锁相环 (FLL) 控制环路
- 低功耗低频内部时钟源 (VLO)
- 低频修整内部基准源 (REFO)
- 32kHz 晶振 (XT1)
- 高达 32MHz 的高频晶振 (XT2)
- 用于备用子系统的独立电压电源
- 32kHz 低频振荡器 (XT1)
- RTC
- 备用存储器(8 字节)
- 开发工具与软件(另请参阅工具与软件)
- MSP-TS430PZ100AUSB 100 引脚目标开发板
- MSP430Ware™ 代码示例
- 在 3µs(典型值)内从待机模式唤醒
- 串行板上编程,无需外部编程电压
- 可采用 100 引脚 LQFP 和 113 引脚 Microstar Junior™ BGA 封装
- 器件比较汇总了可用的产品系列成员
德州仪器 (TI) MSP430FG662x 和 MSP430FG642x 微控制器 (MCU) 属于 MSP430 计量和监控产品系列。该架构和集成外设与五种低功耗模式相结合并经过优化,可在便携式和电池供电测量应用中延长电池寿命。该器件具有一个强大的 16 位 RISC CPU、16 位寄存器和有助于实现出色编码效率的常数发生器。数控振荡器 (DCO) 可以让器件在不到 5µs 的时间内从低功耗模式唤醒至激活模式。
MSP430FG662x MCU 面向小型信号监控应用、包括一个 16 位 Σ-Δ ADC、双低功耗运算放大器、双 12 位 DAC、电压比较器、四个 USCI(两个 USCI_A 模块和两个 USCI_B 模块)、四个 16 位计时器、一个硬件乘法器、一个 DMA 模块、一个 RTC 模块、一个 LCD 驱动器(此驱动器在 100 引脚器件和 113 引脚器件中具有高达 160 段的集成对比度控制、集成式全速 USB、辅助电源系统、高达 128KB 闪存、10KB SRAM 和 73 个 I/O 引脚)。
MSP430FG642x MCU 面向小型信号监控应用、包括一个 16 位 Σ-Δ ADC、双低功耗运算放大器、双 12 位 DAC、电压比较器、四个 USCI(两个 USCI_A 模块和两个 USCI_B 模块)、四个 16 位计时器、一个硬件乘法器、一个 DMA 模块、一个 RTC 模块、一个 LCD 驱动器(此驱动器在 100 引脚器件和 113 引脚器件中具有高达 160 段的集成对比度控制、辅助电源系统、高达 128KB 闪存、10KB SRAM 和 73 个 I/O 引脚)。
这些微控制器的典型应用包括小信号监控应用,例如手持式测试和测量设备、现场变送器和血糖仪。这些微控制器可通过高模拟集成降低总体系统成本,并通过低功耗运行实现较长的电池寿命。
MSP430FG662x 和 MSP430FG642x MCU 由一款广泛的硬件和软件生态系统提供支持,随附参考设计和代码示例,以便用户快速开展设计。开发套件包括 MSP-TS430PZ100AUSB 100 引脚目标开发板。TI 还提供免费的 MSP430Ware™ 软件,该软件以 Code Composer Studio™ IDE 桌面和云版本组件的形式提供(位于 TI Resource Explorer 中)。 TI E2E™ 支持论坛还为 MSP430 MCU 提供广泛的在线配套资料、培训和在线支持。
有关完整的模块说明,请参阅《MSP430F5xx 和 MSP430F6xx 系列用户指南》。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ALGO-3P-UISP1-TI — 适用于德州仪器 (TI) 器件的 Algocraft μISP1 编程器
μISP 既可以连接到主机 PC(内置 RS-232、USB 和 LAN 连接),也可以在独立模式下运行。
只需按下 START 按钮或通过某些 TTL 控制线,即可在独立模式下执行编程周期。
其紧凑的尺寸和多功能性便于集成到生产环境、手动和自动流程中。
MSP-FET — MSP MCU 编程器和调试器
MSP-FET 是功能强大的仿真开发工具(通常称为调试探针),可让用户快速开始在 MSP 低功耗微控制器 (MCU) 上进行开发。
它支持通过 JTAG 和 SBW 接口进行编程和实时调试。此外,MSP-FET 还可在计算机的 USB 接口和 MSP UART 间提供反向通道 UART 连接。这为 MSP 编程器提供了一种便捷方法,实现了 MSP 和在计算机上运行的终端之间的串行通信。它还支持使用 BSL(引导加载程序)经由 UART 和 I2C 通信协议将程序(通常称为固件)加载到 MSP 目标中。
USB 接口将 MSP-FET 连接至计算机,而 14 引脚连接器提供对 MSP (...)
ALGO-3P-WRITENOW — Algocraft WriteNow! 编程器
WriteNow! 系列系统内编程器是编程行业的突破性产品。该系列编程器支持来自不同制造商的众多器件(微控制器、存储器、CPLD 和其他可编程器件),并具有紧凑的尺寸,方便与 ATE/固定装置集成。它们可独立运行,也可连接到主机 PC(内置 RS-232、LAN 和 USB 连接),并附带易于使用的软件实用程序。
MSP-DSPLIB — MSP 微控制器的数字信号处理 (DSP) 库
The TI MSP430™ Digital Signal Processing library is a set of optimized functions to perform common signal processing operations for MSP430 microcontrollers. These functions are used in applications where processing-intensive transforms are done in real-time for minimal energy and with very (...)
支持的产品和硬件
产品
MSP430 微控制器
其他接口
TI-DEVELOPER-ZONE — Start embedded development on your desktop or in the cloud
支持的产品和硬件
产品
Arm Cortex-M0+ MCU
MSP430 微控制器
Arm Cortex-R MCU
C2000 实时微控制器
Sub-1GHz 无线 MCU
低功耗 2.4GHz 产品
汽车类无线连接产品
汽车毫米波雷达传感器
工业毫米波雷达传感器
汽车驾驶辅助 SoC
音频和雷达 DSP SoC
多媒体和工业网络 SoC
硬件开发
子卡
评估板
CCSTUDIO — Code Composer Studio 集成式开发环境 (IDE)
Code Composer Studio is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers and processors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize embedded applications. Code Composer Studio is available across Windows®, Linux® and macOS® platforms.
(...)
支持的产品和硬件
此设计资源支持这些类别中的大部分产品。
查看产品详情页,验证是否能提供支持。
-
parametric-filter 微处理器和 DSP -
parametric-filter Microcontrollers -
parametric-filter Wi-Fi 产品 -
parametric-filter 低功耗 2.4GHz 产品 -
parametric-filter 信号调节器 -
parametric-filter 毫米波雷达传感器
IAR-KICKSTART — IAR Embedded Workbench
关键组件:
- 附带项目管理工具和编辑器的集成开发环境。
- 高度优化 C 和 C++ 编译器。
- 多文件编译支持。
- 运行时库。
- 链接器和库工具。
- 具有 MSP 仿真器的 IAR C-SPY 调试器,支持在硬件(包括 TI-RTOS)上进行 RTOS 感知调试。
- MSP-FET 调试器,支持特定 MCU。
- 支持 (...)
MSP430-ACADEMY — MSP430™ academy
支持的产品和硬件
产品
MSP430 微控制器
硬件开发
评估板
开发套件
WHIS-3P-SAFERTOS — WITTENSTEIN SafeRTOS 预先认证的安全 RTOS
MSP-GANG-SOFTWARE — MSP-GANG 软件
支持的产品和硬件
产品
Arm Cortex-M0+ MCU
MSP430 微控制器
硬件开发
评估板
开发套件
UNIFLASH — 适用于大多数 TI 微控制器 (MCU) 和毫米波传感器的 UniFlash
UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.
UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)
支持的产品和硬件
产品
C2000 实时微控制器
工业毫米波雷达传感器
汽车毫米波雷达传感器
MSP430 微控制器
Wi-Fi 产品
Arm Cortex-M4 MCU
Arm Cortex-M0+ MCU
Arm Cortex-R MCU
低功耗 2.4GHz 产品
汽车类无线连接产品
Sub-1GHz 无线 MCU
音频和雷达 DSP SoC
多媒体和工业网络 SoC
MSP-3P-SEARCH — MSP 第三方搜索工具
合作伙伴来自不同的地区,他们为不同的应用提供解决方案,如模块、闪存编程和完整解决方案。您可以根据地区、产品或技术需求选择合适的第三方。
该工具分为两大类 - 应用及闪存编程解决方案和服务。
- 应用包括不同种类的硬件和软件解决方案,例如模块、完整解决方案或软件服务。
- 闪存编程解决方案包括来自不同国家/地区的编程服务提供商提供的服务。
TIDM-VOICEBANDAUDIO — 采用 PWM DAC 的语音频带音频回放
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| LQFP (PZ) | 100 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点