OPA354

正在供货

250MHz、轨到轨 I/O、CMOS 单路运算放大器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换。
OPA620 正在供货 250MHz 精密轨到轨 I/O CMOS 运算放大器 Lower offset voltage (0.3mV), higher performance over temperature (1.2µV/°C) and reduced noise (5.5nV/√Hz).

产品详情

Architecture FET / CMOS Input, Voltage FB Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 GBW (typ) (MHz) 100 BW at Acl (MHz) 250 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 150 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 6.5 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 6.5 Iq per channel (typ) (mA) 4.9 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 8 Rail-to-rail In, Out Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 CMRR (typ) (dB) 80 Input bias current (max) (pA) 50 Offset drift (typ) (µV/°C) 4 Iout (typ) (mA) 100 2nd harmonic (dBc) 75 3rd harmonic (dBc) 83 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 1
Architecture FET / CMOS Input, Voltage FB Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 GBW (typ) (MHz) 100 BW at Acl (MHz) 250 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 150 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 6.5 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 6.5 Iq per channel (typ) (mA) 4.9 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 8 Rail-to-rail In, Out Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 CMRR (typ) (dB) 80 Input bias current (max) (pA) 50 Offset drift (typ) (µV/°C) 4 Iout (typ) (mA) 100 2nd harmonic (dBc) 75 3rd harmonic (dBc) 83 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 1
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm) HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • 单位增益带宽:250MHz
  • 高带宽:100MHz GBW
  • 高压摆率:150V/µs
  • 低噪声:6.5nV√Hz
  • 轨到轨 I/O
  • 高输出电流:> 100mA
  • 出色的视频性能:
    • 差分增益:0.02%,差分相位:0.09°
    • 0.1dB 增益平坦度:40MHz
  • 低输入偏置电流:3pA
  • 静态电流:5mA
  • 热关断
  • 电源电压范围:2.5V 至 5.5V
  • 微型尺寸和 PowerPAD™ 集成电路封装
  • 单位增益带宽:250MHz
  • 高带宽:100MHz GBW
  • 高压摆率:150V/µs
  • 低噪声:6.5nV√Hz
  • 轨到轨 I/O
  • 高输出电流:> 100mA
  • 出色的视频性能:
    • 差分增益:0.02%,差分相位:0.09°
    • 0.1dB 增益平坦度:40MHz
  • 低输入偏置电流:3pA
  • 静态电流:5mA
  • 热关断
  • 电源电压范围:2.5V 至 5.5V
  • 微型尺寸和 PowerPAD™ 集成电路封装

OPAx354 系列是高速电压反馈 CMOS 运算放大器,专为视频和其他需要宽带宽的应用而设计。这些器件具有单位增益稳定性,可驱动大输出电流。差分增益为 0.02%,差分相位为 0.09°。每通道静态电流仅为 5mA。

OPAx354 系列运算放大器经过优化,可在低至 2.5V (±1.25V) 和高达 5.5V (±2.75V) 的单电源或双电源下运行。共模输入范围可以扩展至电源电压以上。输出摆幅在电源轨的 100mV 以内,支持宽动态范围。

对于需要完整 100mA 连续输出电流的应用,可提供单通道和双通道 8 引脚 HSOIC (SO PowerPAD) 版本。

单通道版本 (OPA354) 采用微型 5 引脚 SOT-23 及 8 引脚 HSOIC (SO PowerPAD) 封装。双通道版本 (OPA2354) 采用微型 8 引脚 VSSOP 及 8 引脚 HSOIC (SO PowerPAD) 封装。四通道版本 (OPA4354) 采用 14 引脚 TSSOP 和 14 引脚 SOIC 封装。

多通道版本采用完全独立的电路,可尽可能减少串扰并消除相互干扰。所有特性均在扩展的 –40°C 至+125°C 温度范围内指定。

OPAx354 系列是高速电压反馈 CMOS 运算放大器,专为视频和其他需要宽带宽的应用而设计。这些器件具有单位增益稳定性,可驱动大输出电流。差分增益为 0.02%,差分相位为 0.09°。每通道静态电流仅为 5mA。

OPAx354 系列运算放大器经过优化,可在低至 2.5V (±1.25V) 和高达 5.5V (±2.75V) 的单电源或双电源下运行。共模输入范围可以扩展至电源电压以上。输出摆幅在电源轨的 100mV 以内,支持宽动态范围。

对于需要完整 100mA 连续输出电流的应用,可提供单通道和双通道 8 引脚 HSOIC (SO PowerPAD) 版本。

单通道版本 (OPA354) 采用微型 5 引脚 SOT-23 及 8 引脚 HSOIC (SO PowerPAD) 封装。双通道版本 (OPA2354) 采用微型 8 引脚 VSSOP 及 8 引脚 HSOIC (SO PowerPAD) 封装。四通道版本 (OPA4354) 采用 14 引脚 TSSOP 和 14 引脚 SOIC 封装。

多通道版本采用完全独立的电路,可尽可能减少串扰并消除相互干扰。所有特性均在扩展的 –40°C 至+125°C 温度范围内指定。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 OPAx354 250MHz、轨到轨 I/O CMOS 运算放大器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-8-19
电子书 An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B) 2022-4-12
电路设计 Discrete Wide Bandwidth INA Circuit (Rev. A) PDF | HTML 2020-12-23
电子书 简化电流感应 (Rev. A) 2020-1-9
应用简报 Increase Measurement Accuracy With HS Amps for Low-Side Shunt Current Monitoring (Rev. A) 2019-8-26
电子书 The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2018-1-31
应用手册 OPA354, OPA2354, OPA4354 EMI Immunity Performance (Rev. A) 2012-11-2

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

OPA354 PSpice Model (Rev. C)

SBOC018C.ZIP (332 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

OPA354 TINA-TI Reference Design (Rev. B)

SBOC204B.TSC (85 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

OPA354 TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SBOM282A.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

SBOA258 TINA-TI Reference Design

SBOMAU6.ZIP (203 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

支持的产品和硬件
设计工具

CIRCUIT060068 — 离散宽带宽仪表放大器电路

此设计使用三个运算放大器构建分立式宽带宽仪表放大器。电路将差动高频信号转换为单端输出信号。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDM-DCDC-LED — 基于 C2000™ MCU 的多串 LED 照明驱动器参考设计

多串 LED 照明设计非常适合汽车、户外、娱乐、零售和装饰照明应用,可实现独立的多串 LED 照明和高分辨率调光。该 LED 驱动器由微控制器控制的 DC/DC Sepic 功率级和八个可独立调光的 LED 灯串组成,并具有过流和过压保护功能。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频