LMH34400

正在供货

产品详情

Number of channels 1 GBW (typ) (MHz) 240 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 3.45 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 3 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 70 Rail-to-rail No Features Integrated TIA BW at Acl (MHz) 240 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
Number of channels 1 GBW (typ) (MHz) 240 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 3.45 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 3 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 70 Rail-to-rail No Features Integrated TIA BW at Acl (MHz) 240 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
SOT-5X3 (DRL) 6 2.56 mm² (1.6 mm × 1.6 mm)
  • 积分增益:40kΩ
  • 性能,C PD = 1pF:
    • 带宽:240MHz
    • 输入参考噪声:50nA RMS
    • 上升、下降时间:1.5ns
  • 集成式环境光消除
  • 集成式 100mA 保护钳位
  • 静态电流:20mA
  • 低功耗模式电流:1.5mA
  • 温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 积分增益:40kΩ
  • 性能,C PD = 1pF:
    • 带宽:240MHz
    • 输入参考噪声:50nA RMS
    • 上升、下降时间:1.5ns
  • 集成式环境光消除
  • 集成式 100mA 保护钳位
  • 静态电流:20mA
  • 低功耗模式电流:1.5mA
  • 温度范围:–40°C 至 +125°C

LMH34400 是业内超小型固定增益、单端跨阻放大器,适用于光探测和测距 (LIDAR) 应用和激光测距系统。 LMH34400 可产生 1.0V PP 的输出摆幅,并具有 50nA RMS 的输入参考噪声。

LMH34400 具有集成的 100mA 电流钳位,可保护放大器,使器件在出现过载输入时能迅速恢复正常。 LMH34400 还有一个集成式环境光消除 (ALC) 电路,可取代光电二极管与放大器之间的交流耦合,从而节省布板空间和系统成本。如果要测量的频率信号内容小于 400kHz,请禁用 ALC 环路。

当不使用放大器时,可以使用 EN 引脚将 LMH34400 置于低功耗模式,以节省能源。此功能允许将多个 LMH34400 放大器多路复用至接收信号链下一级的输入,同时 EN 控制引脚提供多路复用器选择功能。 LMH34400 提供单端输出并经过优化,可与基于时数转换器 (TDC) 的 LIDAR 系统一同使用。

LMH34400 是业内超小型固定增益、单端跨阻放大器,适用于光探测和测距 (LIDAR) 应用和激光测距系统。 LMH34400 可产生 1.0V PP 的输出摆幅,并具有 50nA RMS 的输入参考噪声。

LMH34400 具有集成的 100mA 电流钳位,可保护放大器,使器件在出现过载输入时能迅速恢复正常。 LMH34400 还有一个集成式环境光消除 (ALC) 电路,可取代光电二极管与放大器之间的交流耦合,从而节省布板空间和系统成本。如果要测量的频率信号内容小于 400kHz,请禁用 ALC 环路。

当不使用放大器时,可以使用 EN 引脚将 LMH34400 置于低功耗模式,以节省能源。此功能允许将多个 LMH34400 放大器多路复用至接收信号链下一级的输入,同时 EN 控制引脚提供多路复用器选择功能。 LMH34400 提供单端输出并经过优化,可与基于时数转换器 (TDC) 的 LIDAR 系统一同使用。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似。
LMH32401-Q1 正在供货 汽车级可编程增益差分输出高速跨阻放大器 Automotive Q100 qualified, single channel with programable gain for smaller systems requiring different gain options
LMH32401 正在供货 可编程增益差分输出高速跨阻放大器 Differential output transimpedance amplifier with 2-kΩ and 20-kΩ configurable gain options
LMH32404 正在供货 具有集成多路复用功能的四通道差分输出跨阻放大器 Quad-channel, differential output transimpedance amplifier for multichannel optical systems

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMH34400 具有集成钳位的 240MHz 单端跨阻放大器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2023-11-8
应用简报 通过激光雷达改进移动机器人视觉传感器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-8-15
应用简报 LiFi:适用于无线光通信的 TI 高速产品 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-8-4
应用简报 飞行时间和激光雷达 - 光学前端设计 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-7-7
证书 LMH34400DRLEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022-3-3

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMH34400DRLEVM — 适用于 LMH34400 275MHz 单端输出跨阻放大器的评估模块

LMH34400DRLEVM 是用于评估 LMH34400DRL 单端跨阻放大器的评估模块 (EVM)。此 EVM 具有 50Ω 同轴输入和输出连接,可通过标准测试设备轻松测量,并可选择将 1VDC 偏置应用于板载稳压器的输出。该输入默认配置为接收电压信号,该信号通过 2kΩ 电阻转换为电流。此 EVM 还包含易于使用的跳线,用于控制输出偏置电压、输入偏置电流消除和器件关断功能。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

LMH34400 PSpice Model

SBOMC58.ZIP (32 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TINA-TI Reference Circuit

SBOMC57 (14136 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-5X3 (DRL) 6 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频