主页 电源管理 电压基准 串联电压基准

REF30

正在供货

50ppm/°C 温漂、50µA Iq(采用 SOT-23-3 封装串联电压基准)

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
REF30E 正在供货 15ppm°/C 漂移、27uA Iq、采用 SOT-23-3 封装的串联电压基准 REF30E offers 50% better initial accuracy,75% lower temperature coefficient, and 40% reduction in power consumption

产品详情

Rating Catalog VO (V) 1.25, 2.048, 2.5, 3, 3.3, 4.096 Temp coeff (max) (ppm/°C) 75 Initial accuracy (max) (%) 0.2 Iout/Iz (max) (mA) 25 Vin (min) (V) 1.8 Vin (max) (V) 5.5 Iq (typ) (mA) 0.042 LFN 0.1 to 10 Hz (typ) (µVPP) 14 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog VO (V) 1.25, 2.048, 2.5, 3, 3.3, 4.096 Temp coeff (max) (ppm/°C) 75 Initial accuracy (max) (%) 0.2 Iout/Iz (max) (mA) 25 Vin (min) (V) 1.8 Vin (max) (V) 5.5 Iq (typ) (mA) 0.042 LFN 0.1 to 10 Hz (typ) (µVPP) 14 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37
  • 小型业界通用封装:SOT23-3
  • 高精度
    • REF30E:±0.1%
    • REF30:±0.2%
  • 出色的温漂性能:
    • REF30E:15ppm/°C
    • REF30:75ppm/°C
  • REF30E 是 REF30 直接替代产品
  • 低 IQ(典型值)
    • REF30E:27µA
    • REF30:42µA
  • 高输出电流
    • REF30E:±10mA
    • REF30:25mA
  • 输出电压选项
    • REF30E:1.25V 至 5V
    • REF30:1.25V 至 4.096V
  • 温度范围:-40ºC 至 +125ºC
  • 小型业界通用封装:SOT23-3
  • 高精度
    • REF30E:±0.1%
    • REF30:±0.2%
  • 出色的温漂性能:
    • REF30E:15ppm/°C
    • REF30:75ppm/°C
  • REF30E 是 REF30 直接替代产品
  • 低 IQ(典型值)
    • REF30E:27µA
    • REF30:42µA
  • 高输出电流
    • REF30E:±10mA
    • REF30:25mA
  • 输出电压选项
    • REF30E:1.25V 至 5V
    • REF30:1.25V 至 4.096V
  • 温度范围:-40ºC 至 +125ºC

REF30 是采用微型 3 引脚 SOT-23 封装的精密、低功耗、低压降电压基准产品系列。REF30E 是 REF30 系列的性能增强版本,专为精密应用而设计。REF30E 提供更高的温度漂移和初始精度,同时在 25µA 的较低静态电流下运行。

REF30E 具有低功耗和经过改善的精度,非常适合环路供电式工业应用(如压力和温度变送器)以及电池供电应用。REF30/REF30E 的额定工业级工作温度范围为 –40°C 到 +125°C。REF30 在本质安全和防爆的应用中易于使用,因为 REF30 不需要通过负载电容器来保持稳定。

REF30 是采用微型 3 引脚 SOT-23 封装的精密、低功耗、低压降电压基准产品系列。REF30E 是 REF30 系列的性能增强版本,专为精密应用而设计。REF30E 提供更高的温度漂移和初始精度,同时在 25µA 的较低静态电流下运行。

REF30E 具有低功耗和经过改善的精度,非常适合环路供电式工业应用(如压力和温度变送器)以及电池供电应用。REF30/REF30E 的额定工业级工作温度范围为 –40°C 到 +125°C。REF30 在本质安全和防爆的应用中易于使用,因为 REF30 不需要通过负载电容器来保持稳定。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 REF30E 和 REF30 采用 SOT-23-3 封装的低电流电压基准 数据表 (Rev. K) PDF | HTML 英语版 (Rev.K) PDF | HTML 2025年 12月 26日
应用手册 关于数据转换器的基准电压选择和设计提示 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 1月 10日
产品概述 PLC 模拟输入前端架构 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 8月 1日
应用简报 电机驱动器的电压基准解决方案 英语版 2021年 8月 5日
电子书 Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A) 2021年 5月 7日
电子书 电压监测仪和电压检测器:提示、技巧和基础知识 英语版 2019年 8月 28日
白皮书 Voltage reference selection basics white paper (Rev. A) 2018年 10月 23日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
模拟设计期刊 使您的仪器放大器设计达到最佳效果 英语版 2006年 7月 13日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块

借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。

DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:

  • D 和 U (SOIC-8)
  • PW (TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
  • DCK(SC70-6 和 SC70-5)
  • DRL (SOT563-6)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

REF3012 TINA-TI Reference Design

SBVM758.TSC (744 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

REF3012 TINA-TI Spice Model

SBVM757.ZIP (11 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

REF3020 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SBVM735A.TSC (788 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

REF3020 TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SBVM736A.TSM (7 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

REF3025 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SBVM728A.TSC (576 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

REF3025 TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SBVM727A.ZIP (5 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

REF3030 TINA-TI Reference Design

SBVM731.TSC (1513 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

REF3030 TINA-TI Spice Model

SBVM732.ZIP (11 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

REF3033 TINA-TI Reference Design

SBVM734.TSC (1729 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

REF3033 TINA-TI Spice Model

SBVM733.ZIP (12 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

REF3040 TINA-TI Reference Design

SBVM729.TSC (1483 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

REF3040 TINA-TI Spice Model

SBVM730.ZIP (12 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

REF5040 PSpice Model (Rev. A)

SLIM169A.ZIP (39 KB) - PSpice Model
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
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频