主页 电源管理 电压基准 串联电压基准

REF3425-EP

正在供货

增强型产品 2.5V 低温漂、低功耗串联电压基准

产品详情

VO (V) 2.5 Initial accuracy (max) (%) 0.05 Temp coeff (max) (ppm/°C) 6 Vin (min) (V) 2.55 Vin (max) (V) 12 Iq (typ) (mA) 0.072 Rating HiRel Enhanced Product Features 4-wire output, Enable pin LFN 0.1 to 10 Hz (typ) (µVPP) 5 Iout/Iz (max) (mA) 10 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 2.5
VO (V) 2.5 Initial accuracy (max) (%) 0.05 Temp coeff (max) (ppm/°C) 6 Vin (min) (V) 2.55 Vin (max) (V) 12 Iq (typ) (mA) 0.072 Rating HiRel Enhanced Product Features 4-wire output, Enable pin LFN 0.1 to 10 Hz (typ) (µVPP) 5 Iout/Iz (max) (mA) 10 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 2.5
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 初始精度:±0.05%(最大值)
  • 温度系数:10ppm/°C(最大值)
  • 输出电流:±10mA
  • 低静态电流:95µA(最大值)
  • 宽输入电压:12V
  • 输出 1/f 噪声(0.1Hz 至 10Hz):3.8µVPP/V
  • 小型 6 引脚 SOT-23 封装
  • 出色的长期稳定性(25ppm/1000 小时)
  • 支持国防、航天和医疗 应用的 AEC-Q100:
    • 受控基线
    • 一个组装/测试基地
    • 一个制造基地
    • 具有扩展工作温度范围(–55°C 至 125°C)
    • 延长了产品生命周期
    • 延长了产品变更通知
    • 产品可追溯性
  • 初始精度:±0.05%(最大值)
  • 温度系数:10ppm/°C(最大值)
  • 输出电流:±10mA
  • 低静态电流:95µA(最大值)
  • 宽输入电压:12V
  • 输出 1/f 噪声(0.1Hz 至 10Hz):3.8µVPP/V
  • 小型 6 引脚 SOT-23 封装
  • 出色的长期稳定性(25ppm/1000 小时)
  • 支持国防、航天和医疗 应用的 AEC-Q100:
    • 受控基线
    • 一个组装/测试基地
    • 一个制造基地
    • 具有扩展工作温度范围(–55°C 至 125°C)
    • 延长了产品生命周期
    • 延长了产品变更通知
    • 产品可追溯性

REF34xx-EP 器件是一款低温漂
(10ppm/°C)、低功耗、高精度 CMOS 电压基准,具有 ±0.05% 初始精度、低工作电流且功耗小于 95µA。该器件还提供 3.8µVp-p/V 的极低输出噪声,这使得它在用于噪声关键型系统中的高分辨率数据转换器时能够保持较高的信号完整性。REF34xx-EP 采用小型 SOT-23 封装,具有更高的规格参数并且能够以引脚对引脚方式替代 MAX607x 和 ADR34xx。REF34xx-EP 系列与大多数 ADC 和 DAC 兼容。

该器件的低输出电压迟滞和低长期输出电压漂移可进一步提高稳定性和系统可靠性。器件的小尺寸和低工作电流 (95µA) 特性使其非常适合便携式和电池供电 应用。

REF34xx-EP 具有 –55°C 至 125°C 的宽额定工作温度范围。有关其他电压选项,请联系 TI 销售代表。

REF34xx-EP 器件是一款低温漂
(10ppm/°C)、低功耗、高精度 CMOS 电压基准,具有 ±0.05% 初始精度、低工作电流且功耗小于 95µA。该器件还提供 3.8µVp-p/V 的极低输出噪声,这使得它在用于噪声关键型系统中的高分辨率数据转换器时能够保持较高的信号完整性。REF34xx-EP 采用小型 SOT-23 封装,具有更高的规格参数并且能够以引脚对引脚方式替代 MAX607x 和 ADR34xx。REF34xx-EP 系列与大多数 ADC 和 DAC 兼容。

该器件的低输出电压迟滞和低长期输出电压漂移可进一步提高稳定性和系统可靠性。器件的小尺寸和低工作电流 (95µA) 特性使其非常适合便携式和电池供电 应用。

REF34xx-EP 具有 –55°C 至 125°C 的宽额定工作温度范围。有关其他电压选项,请联系 TI 销售代表。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 REF34xx-EP 低温漂、低功耗、小型封装系列电压基准 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2019年 8月 12日
* 辐射与可靠性报告 REF34xx-EP Reliability Report 2019年 1月 29日
应用手册 关于数据转换器的基准电压选择和设计提示 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 1月 10日
电子书 Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A) 2021年 5月 7日
应用手册 Precision Current Sources and Sinks Using Voltage References 2020年 6月 30日
应用手册 Low-Noise Negative Reference Design with REF5025 2019年 12月 1日
白皮书 Voltage reference selection basics white paper (Rev. A) 2018年 10月 23日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

REF3425 TINA-TI Reference Design

SBAM336.TSC (80 KB) - TINA-TI Reference Design
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频