REF5025-EP
- Low Temperature Drift:
5 ppm/°C (Maximum) - High Accuracy:
0.08% (Maximum) - Low Noise: 3 µVPP/V
- High Output Current: ±10 mA
- Available in Military (–55°C to 125°C)
Temperature Range(1) - Extended Product Life Cycle
- Extended Product-Change Notification
- Product Traceability
- APPLICATIONS
- 16-Bit Data Acquisition Systems
- ATE Equipment
- Industrial Process Control
- Medical Instrumentation
- Optical Control Systems
- Precision Instrumentation
- Controlled Baseline
- One Assembly/Test Site
- One Fabrication Site
(1) Custom temperature ranges available
All other trademarks are the property of their respective owners
The REF50xx is a family of low-noise, very low-drift, very high precision voltage references. These references are capable of both sinking and sourcing, and are very robust with regard to line and load changes.
Excellent temperature drift and high accuracy are achieved using proprietary design techniques. These features, combined with very low noise, make the REF50xx family ideal for use in high-precision data acquisition systems.
They are offered in SOIC-8 packages, and are specified from –55°C to 125°C.
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | REF50xx-EP Low-Noise, Very Low Drift, Precision Voltage Reference 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 2015年 6月 16日 | ||
| * | 辐射与可靠性报告 | REF5025MDREP Reliability Report | 2011年 10月 19日 | |||
| 应用手册 | 关于数据转换器的基准电压选择和设计提示 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 1月 10日 | |
| 电子书 | Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A) | 2021年 5月 7日 | ||||
| 应用手册 | Low-Noise Negative Reference Design with REF5025 | 2019年 12月 1日 | ||||
| 白皮书 | Voltage reference selection basics white paper (Rev. A) | 2018年 10月 23日 | ||||
| 应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点