REG1118

正在供货

800mA 线性稳压器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TLV757P 正在供货 具有使能功能的 1A、低 IQ、高精度、低压降 (LDO) 稳压器 Improved thermals in smaller package and higher PSRR
TLV759P 正在供货 具有使能功能的 1A、低 IQ、高精度、可调节超低压降稳压器 Smaller package with improved accuracy, dropout, and PSRR

产品详情

Rating Catalog Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 4.75 Iout (max) (A) 0.8 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 2.85 Vout (min) (V) 2.85 Fixed output options (V) 2.85 Iq (typ) (mA) 3 Thermal resistance θJA (°C/W) 46 Load capacitance (min) (µF) 4.7 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 1100 Operating temperature range (°C) 0 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 4.75 Iout (max) (A) 0.8 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 2.85 Vout (min) (V) 2.85 Fixed output options (V) 2.85 Iq (typ) (mA) 3 Thermal resistance θJA (°C/W) 46 Load capacitance (min) (µF) 4.7 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 1100 Operating temperature range (°C) 0 to 125
SOT-223 (DCY) 4 45.5 mm² 6.5 x 7
下载

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 800mA Low Dropout Positive Regulator with Current Source and Sink Capability 数据表 2000年 9月 27日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训