SN65C1167

已停产

双路差分驱动器和接收器

SN65C1167 不再投入量产
此产品不再投入生产。新设计应考虑替代产品。
open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
SN65C1167E 正在供货 具有 +/-8kV IEC ESD 保护的双路差分驱动器和接收器 Pin-to-pin device offers ±8KV IEC ESD protection

产品详情

Number of receivers 2 Number of transmitters 2 Duplex Full Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (Mbps) 10 IEC 61000-4-2 contact (±V) None Fault protection (V) -10 to 15 Common-mode range (V) -7 to 7 Number of nodes 32 Isolated No Supply current (max) (µA) 9000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of receivers 2 Number of transmitters 2 Duplex Full Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (Mbps) 10 IEC 61000-4-2 contact (±V) None Fault protection (V) -10 to 15 Common-mode range (V) -7 to 7 Number of nodes 32 Isolated No Supply current (max) (µA) 9000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOP (NS) 16 79.56 mm² 10.2 x 7.8
  • 达到或超出 TIA/EIA-422-B 和 ITU Recommendation V.11 标准的要求
  • BiCMOS 工艺技术
  • 低电源电流要求:9mA(最大值)
  • 低脉冲偏斜
  • 接收器输入阻抗:17kΩ(典型值)
  • 接收器输入灵敏度:±200mV
  • 接收器共模输入电压范围为−7V 至 7V
  • 使用 5V 单电源供电
  • 无干扰上电和断电保护
  • 接收器三态输出低电平有效使能(仅限 SN65C1167 和 SN75C1167)
  • MC34050 和 MC34051 的改良替代品
  • 达到或超出 TIA/EIA-422-B 和 ITU Recommendation V.11 标准的要求
  • BiCMOS 工艺技术
  • 低电源电流要求:9mA(最大值)
  • 低脉冲偏斜
  • 接收器输入阻抗:17kΩ(典型值)
  • 接收器输入灵敏度:±200mV
  • 接收器共模输入电压范围为−7V 至 7V
  • 使用 5V 单电源供电
  • 无干扰上电和断电保护
  • 接收器三态输出低电平有效使能(仅限 SN65C1167 和 SN75C1167)
  • MC34050 和 MC34051 的改良替代品

SN65C1167、SN75C1167、SN65C1168 和 SN75C1168 双路驱动器和接收器是专为平衡传输线路而设计的集成电路。这些器件符合 TIA/EIA-422-B 和 ITU 建议 V.11 的要求。

SN65C1167 和 SN75C1167 整合了双三态差分线路驱动器和三态差分线路接收器,两者均采用 5V 单电源供电。驱动器和接收器分别具有高电平有效和低电平有效使能端,它们可以在外部连接在一起,用作方向控制。SN65C1168 和 SN75C1168 驱动器具有单独的高电平有效使能端。

SN65C1167、SN75C1167、SN65C1168 和 SN75C1168 双路驱动器和接收器是专为平衡传输线路而设计的集成电路。这些器件符合 TIA/EIA-422-B 和 ITU 建议 V.11 的要求。

SN65C1167 和 SN75C1167 整合了双三态差分线路驱动器和三态差分线路接收器,两者均采用 5V 单电源供电。驱动器和接收器分别具有高电平有效和低电平有效使能端,它们可以在外部连接在一起,用作方向控制。SN65C1168 和 SN75C1168 驱动器具有单独的高电平有效使能端。

下载

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SNx5C116x 双路差分驱动器和接收器 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2024年 2月 6日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点