数据表
SN65DSI84
- 实现 MIPI®D-PHY 1.00.00 版本的物理层前端和 1.02.00 版本的显示串行接口 (DSI)
- 单通道 DSI 接收器在每个通道上可针对 1 条、2 条、3 条或 4 条 D-PHY 数据信道进行配置,每信道的运行速率高达 1Gbps
- 支持格式为 RGB666 和 RGB888 的 18bpp 和 24bpp DSI 视频数据包
- 适用于 60fps WUXGA 1920 × 1200 分辨率(18bpp 和 24bpp 彩色)和 60fps 1366 × 768(18bpp 和 24bpp)
- Flatlink™针对单链路或双链路 LVDS 的输出配置
- 支持单通道 DSI 至双链路 LVDS 运行模式
- 在双链路或单链路模式下,LVDS 输出时钟范围为 25MHz 至 154MHz
- LVDS 像素时钟可采用自由运行持续 D-PHY 时钟或外部基准时钟 (REFCLK)
- 1.8V 主 VCC 电源
- 低功耗 特性 包括关断模式、低 LVDS 输出电压摆幅、共模以及 MIPI 超低功耗状态 (ULPS) 支持
- 针对简化印刷电路板 (PCB) 走线的 LVDS 通道交换 (SWAP),LVDS 引脚顺序反向特性
- 静电放电 (ESD) 额定值 ±2kV(人体放电模式 (HBM))
- 采用 64 引脚 5mm × 5mm BGA (ZQE) 封装
- 温度范围:-40°C 至 85°C
SN65DSI84 DSI 至 FlatLink™ 桥 采用了 单通道 MIPI® D-PHY 接收器前端配置,此配置在每个通道上具有 4 条信道,每条信道的运行速率为 1Gbps;最大输入带宽为 4Gbps。此桥解码 MIPI® DSI 18bpp RGB666 和 24bpp RGB888 数据包并将已格式化的视频数据流转换为一个运行在频率范围介于 25MHz 至 154MHz 之间的像素时钟上的 FlatLink™ 兼容 LVDS 输出,从而提供一个单链路 LVDS,每条链路具有 4 条数据信道。
SN65DSI84 非常适合于每秒 60 帧的 WUXGA 1920 x 1200 应用,每像素比特位高达 24。该器件实现了部分线路缓冲以适应 DSI 与 LVDS 接口间的数据流不匹配的情况。
SN65DSI84 采用符合工业标准的接口技术设计,能够与多种微处理器兼容,并具有多种电源管理 特性 ,包括低摆幅 LVDS 输出和 MIPI® 定义的超低功耗状态 (ULPS) 支持。
SN65DSI84 采用小外形尺寸的 5x5mm BGA 封装(焊球间距为 0.5mm),工作温度范围为 -40ºC 至 85ºC。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | SN65DSI84 MIPI® DSI 桥转 FLATLINK™ LVDS 单通道 DSI 转双链路 LVDS 桥接器 数据表 (Rev. G) | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.H) | PDF | HTML | 2018年 7月 20日 |
| 技术文章 | SN65DSI8x系列视频信号转换芯片选型方法和初始化配置指南 | PDF | HTML | 2024年 7月 24日 | |||
| 应用手册 | Troubleshooting SN65DSI8x - Tips and Tricks | 2018年 8月 27日 | ||||
| 应用手册 | SN65DSI83, SN65DSI84, and SN65DSI85 Hardware Implementation Guide (Rev. A) | 2013年 4月 11日 | ||||
| 应用手册 | SN65DSI8x Video Configuration Guide and Configuration Tool Software Users Manual (Rev. B) | 2013年 4月 8日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
SN65DSI85EVM — SN65DSI85 双通道 MIPI® DSI 转双链路 FlatLink™ LVDS 桥接器评估模块
SN65DSI85EVM 评估模块 (EVM) 是一款印刷电路板 (PCB),可帮助客户在系统硬件中实现 SN65DSI85 器件。此 EVM 还可用作使用 SN65DSI85 的实现的硬件参考设计。SN65DSI85EVM 包括 DSI 输入和 LVDS 输出信号的板载连接器。 这些连接器适用于将符合 MIPI® DPHY 的 DSI 源和 LVDS 面板连接至 EVM。
用户指南:
PDF
IDE、配置、编译器或调试器
DSI-TUNER — 调谐器视频配置软件工具
DSI 调谐器视频配置工具可生成所需的视频时序和配置寄存器值,从而使用 SN65DSI8x DSI 转 LVDS 桥接器件,将 DSI 数据传输到 LVDS 面板。时序和寄存器值是根据该工具中提供的输入字段内输入的值来计算的。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| NFBGA (ZXH) | 64 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。