SN65DSI85-Q1
- 符合汽车类应用的 要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 2:-40°C 至 105°C 的环境运行温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 3A
- 器件 CDM ESD 分类等级 C6
- 实现了 MIPI D-PHY 版本 1.00.00 物理层前端和显示屏串行接口 (DSI) 版本 1.02.00
- 双通道 DSI 接收器在每个通道上可针对 1 条,2 条,3 条或 4 条 D-PHY 数据信道进行配置,每信道的运行速率高达 1Gbps
- 支持 RGB666 和 RGB888 格式的 18bpp 与 24bpp DSI 视频流
- 适合 60fps WQXGA 2560 × 1600 分辨率(18bpp 和 24bpp 颜色),以及 60fps(120fps 等效)WUXGA 1920 × 1200 分辨率和 3D 图形显示(24bpp 颜色)
- MIPI 前端可配置为单通道或双通道 DSI 配置
- 针对单链路或双链路 LVDS 的输出配置
- 支持双通道 DSI ODD/EVEN 和 LEFT/RIGHT 操作模式
- 支持两个单通道 DSI 转两条单链路 LVDS 的操作模式
- 双链路或单链路模式下 LVDS 输出时钟范围为 25MHz 到 154MHz
- LVDS 像素时钟可采用自由运行持续 D-PHY 时钟或外部基准时钟 (REFCLK)
- 1.8V 主 VCC 电源
- 低功耗 特性 包括关断模式、低 LVDS 输出电压摆幅、共模以及 MIPI 超低功耗状态 (ULPS) 支持
- 针对简化印刷电路板 (PCB) 走线的 LVDS 通道交换 (SWAP),LVDS 引脚顺序反向特性
- 采用 64 引脚 10mm × 10mm HTQFP (PAP) 封装 PowerPAD™IC 封装
SN65DSI85-Q1 DSI 转 LVDS 桥接器 具有 一个双通道 MIPI D-PHY 接收器前端
配置,此配置中在每个通道上具有 4 条信道,每条信道的运行速率为 1Gbps,最大输入带宽为 8Gbps。该桥接器可解码 MIPI DSI 18bpp RGB666 和 24bpp RGB888 视频流,并将格式化视频数据流转换为 LVDS 输出(像素时钟范围为 25MHz 至 154MHz),从而提供一个双链路 LVDS、单链路 LVDS 或两个单链路 LVDS 接口(每个链路具有 4 个数据信道)。
SN65DSI85-Q1 器件非常适用于 60fps 的 WQXGA (2560 × 1600),以及等效 120fps(高达 24 bpp)的 WUXGA 3D 图形和全高清 (1920x1080) 分辨率。该器件实现了部分线路缓冲以适应 DSI 与 LVDS 接口间的数据流不匹配的情况。
SN65DSI85-Q1 器件采用小外形 10mm × 10mm HTQFP
(0.5mm 间距)封装,工作温度范围为 –40ºC 至 +105ºC。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | SN65DSI85-Q1 汽车类双通道 MIPIDSI 转双链路 LVDS 桥接器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2018年 7月 20日 |
| 应用手册 | Troubleshooting SN65DSI8x - Tips and Tricks | 2018年 8月 27日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
SN65DSI85Q1-EVM — 双通道 MIPI® DSI 转双链路 FlatLink™ LVDS 桥接器评估模块
SN65DSI85Q1EVM 是一款专为帮助客户在系统硬件中实施 SN65DSI85Q1 而打造的 PCB。 此 EVM 包括支持 DSI 输入和 LVDS 输出信号的板载连接器。 这些连接器适用于将 MIPI DPHY 兼容型 DSI 信号源和 LVDS 面板连接至 EVM。
用户指南:
PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
参考设计
TIDA-01453 — 适用于汽车信息娱乐系统音响主机的 MIPI® DSI 转 OLDI/LVDS 桥接器参考设计
该参考设计提供两种显示接口选项:具有 MIPI® DSI 输出的汽车处理器和具有 OpenLDI (OLDI)/LVDS 输入的汽车信息娱乐系统视频显示面板。该参考设计提供两种变体。设置一:可将片上系统 (SoC) DSI 视频输出信号转换为 OLDI/LVDS 视频信号,然后直接连接到集成显示应用的面板。设置二:运用 FPD-Link III SerDes 技术,通过用于远程显示应用的长电缆向面板发送 OLDI/LVDS 视频信号和 I²C 控制信号。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTQFP (PAP) | 64 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。