SN65HVD1780-Q1

正在供货

具有故障保护功能和 3.3V 至 5V 工作电压的汽车类 RS-485 收发器

产品详情

Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 3.3, 5 Signaling rate (max) (Mbps) 0.115 Fault protection (V) -70 to 70 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 320 Features Fault protection Isolated No Supply current (max) (µA) 6000 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 3.3, 5 Signaling rate (max) (Mbps) 0.115 Fault protection (V) -70 to 70 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 320 Features Fault protection Isolated No Supply current (max) (µA) 6000 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125℃ 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESG 分类等级 C3B
  • 总线引脚故障保护:
    • > ±70V(’HVD1780-Q1、’HVD1781-Q1)
    • > ±30V (’HVD1782-Q1)
  • 工作电源电压范围为 3.3V 至 5V
  • 总线引脚上提供 ±16kV HBM 保护
  • 减少高达 320 个节点的单位负载
  • 针对开路、短路和空闲总线情况的失效防护接收器
  • 低功耗
    • 低待机电源电流(最大值为 1µA)
    • 运行期间 ICC 静态电流为 4mA
  • 与业界通用的 SN75176 引脚兼容
  • 115kbps、1Mbps 以及高达 10Mbps 的信号传输速率
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125℃ 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESG 分类等级 C3B
  • 总线引脚故障保护:
    • > ±70V(’HVD1780-Q1、’HVD1781-Q1)
    • > ±30V (’HVD1782-Q1)
  • 工作电源电压范围为 3.3V 至 5V
  • 总线引脚上提供 ±16kV HBM 保护
  • 减少高达 320 个节点的单位负载
  • 针对开路、短路和空闲总线情况的失效防护接收器
  • 低功耗
    • 低待机电源电流(最大值为 1µA)
    • 运行期间 ICC 静态电流为 4mA
  • 与业界通用的 SN75176 引脚兼容
  • 115kbps、1Mbps 以及高达 10Mbps 的信号传输速率

汽车数据链路

汽车数据链路

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
SN65HVD1781-Q1 正在供货 具有故障保护功能的汽车类 70V RS-485 收发器 Different data rate

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN65HVD178x-Q1 具有故障保护功能和 3.3V 至 5V 工作电压的 RS-485 收发器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2024年 10月 15日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

RS485-HF-DPLX-EVM — RS-485 半双工评估模块

RS-485 半双工评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估器件性能,支持快速开发和分析采用任一 SN65HVD1x、SN65HVD2x、SN65HVD7x、SN65HVD8x 或 SN65HVD96 半双工收发器的数据传输系统。此 EVM 板没有焊接到板上的 RS-485 器件。用户可以申请样片或购买任意一种 TI RS-485 半双工器件进行评估。请参见 EVM 用户指南获取完整的兼容器件列表。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.C): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

SN65HVD1780 IBIS 3.3V Model (Rev. A)

SLLC350A.ZIP (29 KB) - IBIS Model
仿真模型

SN65HVD1780 IBIS 5V Model (Rev. A)

SLLC349A.ZIP (27 KB) - IBIS Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频