SN65MLVD202A
- 低电压差分 30Ω 至 55Ω 线路驱动器和接收器,信号传输速率(1)最高100Mbps,时钟频率高达 50MHz
- 1 类接收器具有 25mV 迟滞(SN65MLVD200A、SN65MLVD202A)
- 2 类接收器可提供一个偏移 (100mV) 阈值来检测开路和空闲总线条件(SN65MLVD204A、SN65MLVD205A)
- 符合或超出 M-LVDS 标准 TIA/EIA-899,适用于多点数据交换
- 可控的驱动器输出电压转换时间可改进信号质量
- –1V 至 3.4V 共模电压范围允许在 2V 接地噪声下传输数据
- 总线引脚在禁用或 VCC ≤ 1.5V 时具有高阻抗
- 提供 200Mbps 器件(SN65MLVD201、SN65MLVD203、SN65MLVD206、SN65MLVD207)
- 总线引脚静电放电 (ESD) 保护超过 8kV
- 可用封装:
- 8 引脚 SOIC SN65MLVD200A、SN65MLVD204A
- 14 引脚 SOIC SN65MLVD202A、SN65MLVD205A
- 是 SN65MLVD200、SN65MLVD202A、SN65MLVD204A 和 SN65MLVD205A 器件的改进备选器件
(1)线路的信号传输速率是每秒进行电压转换的次数,以单位 bps(每秒位数)来表示
SN65MLVD20xx 器件为多点低压差分 (M-LVDS) 线路驱动器和接收器,它们均经过优化,支持的信号传输速率可高达 100Mbps。所有器件均符合多点低电压差分信号 (M-LVDS) 标准 TIA/EIA-899。
SN65MLVD20xx 器件较前代产品具有更多增强特性。改进的特性包括驱动器输出端可控的压摆率,有助于尽量减少无端桩线的反射,从而提高信号完整性。此外,在总线引脚上提供 8kV ESD 保护,以提高稳健性。沿用了相同尺寸,可轻松替换,有助于提升系统性能。
这些器件的额定工作温度范围为 -40°C 至 85°C。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相似
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | SN65MLVD20xx 多点 LVDS 线路驱动器和接收器 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2024年 3月 1日 |
| 应用手册 | AN-1926:M-LVDS 简介及其时钟和数据分配应用 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2023年 7月 5日 | |
| 应用简报 | How Far, How Fast Can You Operate MLVDS? | 2018年 8月 6日 | ||||
| 应用手册 | SPI-Based Data Acquisition/Monitor Using the TLC2551 Serial ADC (Rev. A) | 2001年 11月 20日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
MLVD20XEVM — M-LVDS 评估模块
此评估模块适用于 M-LVDS 收发器 SN65MLVD203B 和 SN65MLVD204B。
SN65MLVD203B 是全双工收发器,SN65MLVD204B 是半双工收发器。
SN65MLVD203B 是全双工收发器,SN65MLVD204B 是半双工收发器。
用户指南:
PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。