SN65MLVD204A

正在供货

半双工 M-LVDS 收发器

产品详情

Function Transceiver Protocols M-LVDS Number of transmitters 1 Number of receivers 1 Supply voltage (V) 3.3 Signaling rate (Mbps) 100 Input signal LVTTL, M-LVDS Output signal LVTTL, M-LVDS Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Function Transceiver Protocols M-LVDS Number of transmitters 1 Number of receivers 1 Supply voltage (V) 3.3 Signaling rate (Mbps) 100 Input signal LVTTL, M-LVDS Output signal LVTTL, M-LVDS Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 低电压差分 30Ω 至 55Ω 线路驱动器和接收器,信号传输速率(1)最高100Mbps,时钟频率高达 50MHz
  • 1 类接收器具有 25mV 迟滞(SN65MLVD200A、SN65MLVD202A)
  • 2 类接收器可提供一个偏移 (100mV) 阈值来检测开路和空闲总线条件(SN65MLVD204A、SN65MLVD205A)
  • 符合或超出 M-LVDS 标准 TIA/EIA-899,适用于多点数据交换
  • 可控的驱动器输出电压转换时间可改进信号质量
  • –1V 至 3.4V 共模电压范围允许在 2V 接地噪声下传输数据
  • 总线引脚在禁用或 VCC ≤ 1.5V 时具有高阻抗
  • 提供 200Mbps 器件(SN65MLVD201、SN65MLVD203、SN65MLVD206、SN65MLVD207)
  • 总线引脚静电放电 (ESD) 保护超过 8kV
  • 可用封装:
    • 8 引脚 SOIC SN65MLVD200A、SN65MLVD204A
    • 14 引脚 SOIC SN65MLVD202A、SN65MLVD205A
  • 是 SN65MLVD200、SN65MLVD202A、SN65MLVD204A 和 SN65MLVD205A 器件的改进备选器件

(1)线路的信号传输速率是每秒进行电压转换的次数,以单位 bps(每秒位数)来表示

  • 低电压差分 30Ω 至 55Ω 线路驱动器和接收器,信号传输速率(1)最高100Mbps,时钟频率高达 50MHz
  • 1 类接收器具有 25mV 迟滞(SN65MLVD200A、SN65MLVD202A)
  • 2 类接收器可提供一个偏移 (100mV) 阈值来检测开路和空闲总线条件(SN65MLVD204A、SN65MLVD205A)
  • 符合或超出 M-LVDS 标准 TIA/EIA-899,适用于多点数据交换
  • 可控的驱动器输出电压转换时间可改进信号质量
  • –1V 至 3.4V 共模电压范围允许在 2V 接地噪声下传输数据
  • 总线引脚在禁用或 VCC ≤ 1.5V 时具有高阻抗
  • 提供 200Mbps 器件(SN65MLVD201、SN65MLVD203、SN65MLVD206、SN65MLVD207)
  • 总线引脚静电放电 (ESD) 保护超过 8kV
  • 可用封装:
    • 8 引脚 SOIC SN65MLVD200A、SN65MLVD204A
    • 14 引脚 SOIC SN65MLVD202A、SN65MLVD205A
  • 是 SN65MLVD200、SN65MLVD202A、SN65MLVD204A 和 SN65MLVD205A 器件的改进备选器件

(1)线路的信号传输速率是每秒进行电压转换的次数,以单位 bps(每秒位数)来表示

SN65MLVD20xx 器件为多点低压差分 (M-LVDS) 线路驱动器和接收器,它们均经过优化,支持的信号传输速率可高达 100Mbps。所有器件均符合多点低电压差分信号 (M-LVDS) 标准 TIA/EIA-899。

SN65MLVD20xx 器件较前代产品具有更多增强特性。改进的特性包括驱动器输出端可控的压摆率,有助于尽量减少无端桩线的反射,从而提高信号完整性。此外,在总线引脚上提供 8kV ESD 保护,以提高稳健性。沿用了相同尺寸,可轻松替换,有助于提升系统性能。

这些器件的额定工作温度范围为 -40°C 至 85°C。

SN65MLVD20xx 器件为多点低压差分 (M-LVDS) 线路驱动器和接收器,它们均经过优化,支持的信号传输速率可高达 100Mbps。所有器件均符合多点低电压差分信号 (M-LVDS) 标准 TIA/EIA-899。

SN65MLVD20xx 器件较前代产品具有更多增强特性。改进的特性包括驱动器输出端可控的压摆率,有助于尽量减少无端桩线的反射,从而提高信号完整性。此外,在总线引脚上提供 8kV ESD 保护,以提高稳健性。沿用了相同尺寸,可轻松替换,有助于提升系统性能。

这些器件的额定工作温度范围为 -40°C 至 85°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN65MLVD20xx 多点 LVDS 线路驱动器和接收器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2024年 3月 1日
应用手册 AN-1926:M-LVDS 简介及其时钟和数据分配应用 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 7月 5日
应用简报 How Far, How Fast Can You Operate MLVDS? 2018年 8月 6日
应用手册 SPI-Based Data Acquisition/Monitor Using the TLC2551 Serial ADC (Rev. A) 2001年 11月 20日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

MLVD20XBEVM — SN65MLVD203B and SN65MLVD204B full-duplex and half-duplex multipoint LVDS (M-LVDS) evaluation module

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

MLVD20XEVM — M-LVDS 评估模块

此评估模块适用于 M-LVDS 收发器 SN65MLVD203B 和 SN65MLVD204B。
SN65MLVD203B 是全双工收发器,SN65MLVD204B 是半双工收发器。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

SN65MLVD2-3EVM — SN65MLVD2-3EVM 评估模块

The SN65MLVD2 and SN65MLVD3 are single-channel M-LVDS receivers. These devices are designed in full compliance with the TIA/EIA-899 (M-LVDS) standard, which are optimized to operate at signaling rates up to250 Mbps. Each receiver channel is controlled by a receive enable (/RE). When /RE = low, (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

SN65MLVD204A IBIS Model

SLLC186.ZIP (16 KB) - IBIS Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频