SN65MLVD204B
- 与 M-LVDS 标准 TIA/EIA-899 兼容,可进行多点数据交换
- 低压差分 30Ω 至 55Ω 线路驱动器和接收器,适用于高达 100Mbps 的信号传输速率(1)、高达 50MHz 的时钟频率
- 2 类接收器的偏移阈值可检测开路和空闲总线状态
- 总线 I/O 保护
- >±8kV HBM
- >±8kV IEC 61000-4-2 接触放电
- 可控的驱动器输出电压转换时间可改进信号质量
- –1V 至 3.4V 共模电压范围,可实现在 2V 接地噪声下进行数据传输
- 总线引脚在禁用或 VCC ≤ 1.5V 时具有高阻抗
- 现有 200Mbps 器件 (SN65MLVD206B) (1)
- SN65MLVD204A 的改进备选器件
(1)线路的信令速率是指每秒钟的电压转换次数,单位为 bps(每秒比特数)。
SN65MLVD204B 器件是一款多点低电压差动信号 (M-LVDS) 线路驱动器和接收器,经优化,能够以最高 100Mbps 的信令速率运行。该器件系列具有稳健耐用的 3.3V 驱动器和接收器,并且采用标准 SOIC 和 QFN 封装,适用于严苛的工业应用。总线引脚具有强大的 ESD 耐受性,可提供符合人体模型和 IEC 接触放电规范的高等级防护。
SN65MLVD204B 集成了差分驱动器与差分接收器(收发器),由 3.3V 单电源供电。这些收发器经过优化,信令速率最高可达 100Mbps。
SN65MLVD204B 较同类器件具有增强特性。改进的特性包括驱动器输出端可控的压摆率,有助于尽量减少无端桩线的反射,从而提高信号完整性。沿用了相同尺寸,可轻松替换,有助于提升系统性能。这些器件的额定工作温度范围为 -40°C 至 85°C。
SN65MLVD204B M-LVDS 收发器是 TI 广泛的 M-LVDS 产品系列中的一员一款器件。
SPACER
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有 IEC ESD 保护功能的 SN65MLVD204B 多点 LVDS 线路驱动器和 接收器(收发器) 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2026年 2月 5日 |
| 应用手册 | AN-1926:M-LVDS 简介及其时钟和数据分配应用 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2023年 7月 5日 | |
| 应用简报 | How Far, How Fast Can You Operate MLVDS? | 2018年 8月 6日 | ||||
| 技术文章 | Why should you care about the noise immunity of MLVDS drivers and receivers? | PDF | HTML | 2017年 7月 26日 | |||
| 应用手册 | SPI-Based Data Acquisition/Monitor Using the TLC2551 Serial ADC (Rev. A) | 2001年 11月 20日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
MLVD20XEVM — M-LVDS 评估模块
此评估模块适用于 M-LVDS 收发器 SN65MLVD203B 和 SN65MLVD204B。
SN65MLVD203B 是全双工收发器,SN65MLVD204B 是半双工收发器。
SN65MLVD203B 是全双工收发器,SN65MLVD204B 是半双工收发器。
用户指南:
PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
| WQFN (RUM) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。