SN65MLVD206B

正在供货

高噪声抗扰度 200Mbps M-LVDS 收发器

产品详情

Function Transceiver Protocols M-LVDS Number of transmitters 1 Number of receivers 1 Supply voltage (V) 3.3 Signaling rate (Mbps) 200 Input signal LVTTL, M-LVDS Output signal LVTTL, M-LVDS Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Function Transceiver Protocols M-LVDS Number of transmitters 1 Number of receivers 1 Supply voltage (V) 3.3 Signaling rate (Mbps) 200 Input signal LVTTL, M-LVDS Output signal LVTTL, M-LVDS Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 与 M-LVDS 标准 TIA/EIA-899 兼容,可进行多点数据交换
  • 低电压差分 30Ω 至 55Ω 线路驱动器和接收器,信号传输速率(1) 高达
    200Mbps,时钟频率高达 100MHz
    • 2 类接收器的偏移阈值可检测开路和空闲总线状态
  • 总线 I/O 保护
    • ±8kV HBM
    • ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电
  • 驱动器输出电压转换时间可控,可改善信号质量
  • –1V 至 3.4V 共模电压范围,可实现在 2V 接地噪声下进行数据传输
  • 总线引脚在禁用或 VCC ≤ 1.5V 时具有高阻抗
  • 提供 100Mbps 器件 (SN65MLVD204B)
  • SN65MLVD206 的改进备选器件 (1)

(1)线路的信号传输速率是指每秒钟的电压转换次数,单位为 bps(每秒比特数)

  • 与 M-LVDS 标准 TIA/EIA-899 兼容,可进行多点数据交换
  • 低电压差分 30Ω 至 55Ω 线路驱动器和接收器,信号传输速率(1) 高达
    200Mbps,时钟频率高达 100MHz
    • 2 类接收器的偏移阈值可检测开路和空闲总线状态
  • 总线 I/O 保护
    • ±8kV HBM
    • ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电
  • 驱动器输出电压转换时间可控,可改善信号质量
  • –1V 至 3.4V 共模电压范围,可实现在 2V 接地噪声下进行数据传输
  • 总线引脚在禁用或 VCC ≤ 1.5V 时具有高阻抗
  • 提供 100Mbps 器件 (SN65MLVD204B)
  • SN65MLVD206 的改进备选器件 (1)

(1)线路的信号传输速率是指每秒钟的电压转换次数,单位为 bps(每秒比特数)

SN65MLVD206B 器件是一款多点低电压差分信号 (M-LVDS) 线路驱动器和接收器,经优化,能够以最高 200Mbps 的信号传输速率运行。该器件具有稳健耐用的 3.3V 驱动器和接收器,并且采用标准 SOIC 封装,适用于严苛的工业 应用。总线引脚可耐受 ESD 事件,具有针对人体模型和 IEC 接触放电规范的高级保护。

该器件包含一个差分驱动器和一个差分接收器(收发器),由 3.3V 电源供电。该收发器经过优化,能够以最高 200Mbps 的信号传输速率运行。

SN65MLVD206B 较同类器件具有增强特性。这些 增强特性 包括驱动器输出端转换率可控,有助于尽量减少无端桩线的反射,从而提高信号完整性。沿用了相同尺寸,可轻松替换,有助于提升系统性能。这些器件的额定工作温度范围为 -40°C 至 85°C。

SN65MLVD206B M-LVDS 接收器是 TI 广泛的 M-LVDS 产品系列器件。

SN65MLVD206B 器件是一款多点低电压差分信号 (M-LVDS) 线路驱动器和接收器,经优化,能够以最高 200Mbps 的信号传输速率运行。该器件具有稳健耐用的 3.3V 驱动器和接收器,并且采用标准 SOIC 封装,适用于严苛的工业 应用。总线引脚可耐受 ESD 事件,具有针对人体模型和 IEC 接触放电规范的高级保护。

该器件包含一个差分驱动器和一个差分接收器(收发器),由 3.3V 电源供电。该收发器经过优化,能够以最高 200Mbps 的信号传输速率运行。

SN65MLVD206B 较同类器件具有增强特性。这些 增强特性 包括驱动器输出端转换率可控,有助于尽量减少无端桩线的反射,从而提高信号完整性。沿用了相同尺寸,可轻松替换,有助于提升系统性能。这些器件的额定工作温度范围为 -40°C 至 85°C。

SN65MLVD206B M-LVDS 接收器是 TI 广泛的 M-LVDS 产品系列器件。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 IEC ESD 保护功能的 SN65MLVD206B 多点 LVDS 线路驱动器和接收器(收发器) 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2020年 5月 27日
应用手册 AN-1926:M-LVDS 简介及其时钟和数据分配应用 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 7月 5日
应用手册 Applications of Low-Voltage Differential Signaling (LVDS) in Ultrasound Scanners 2019年 6月 29日
应用简报 How Far, How Fast Can You Operate MLVDS? 2018年 8月 6日
技术文章 Why should you care about the noise immunity of MLVDS drivers and receivers? PDF | HTML 2017年 7月 26日
应用手册 SPI-Based Data Acquisition/Monitor Using the TLC2551 Serial ADC (Rev. A) 2001年 11月 20日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

MLVD20XBEVM — SN65MLVD203B 和 SN65MLVD204B 全双工和半双工多点 LVDS (M-LVDS) 评估模块

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

MLVD20XEVM — M-LVDS 评估模块

此评估模块适用于 M-LVDS 收发器 SN65MLVD203B 和 SN65MLVD204B。
SN65MLVD203B 是全双工收发器,SN65MLVD204B 是半双工收发器。
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
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频