可提供此产品的更新版本
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
SN74AVCH2T45
- 采用德州仪器 (TI) NanoFree™ 封装
- VCC 隔离
- 2 轨设计
- I/O 可承受 4.6V 的电压
- 局部省电模式运行
- 总线保持数据输入
- 最大数据速率
- 500Mbps(1.8V 至 3.3V)
- 320Mbps(< 1.8V 至 3.3V)
- 320Mbps(电平转换至 2.5V 或 1.8V)
- 280Mbps(电平转换至 1.5V)
- 240Mbps(电平转换至 1.2V)
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
这款 2 位同相总线收发器使用两个独立的可配置电源轨。A 端口用于跟踪 VCCA,可支持 1.2V 至 3.6V 范围内的任何电源电压。B 端口用于跟踪 VCCB,可支持 1.2V 至 3.6V 范围内的任何电源电压。因此可在 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V 和 3.3V 电压节点之间进行通用的低压双向转换和电平转换。
SN74AVCH2T45 旨在实现两条数据总线间的异步通信。方向控制(DIR 引脚)输入的逻辑电平会激活 B 端口或 A 端口输出。当 B 端口输出被激活时,此器件将数据从 A 总线发送到 B 总线,而当 A 端口输出被激活时,此器件将数据从 B 总线发送到 A 总线。SN74AVCH2T45 具备有源总线保持电路会将未使用或未驱动的输入保持在有效逻辑状态。TI 不建议在总线保持电路上使用上拉或下拉电阻。
该器件专用于使用 Ioff 的局部断电应用。Ioff 电路可禁用输出,以防在器件断电时电流回流对器件造成损坏。VCC 隔离特性可确保当任一 VCC 输入接地时,两个输出都处于高阻抗状态。上电侧的总线保持电路始终保持有效状态。
有源总线保持电路会将未使用或未驱动的输入保持在有效逻辑状态。NanoFree 封装技术是 IC 封装概念的一项重大突破,它将硅晶片用作封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 19
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
5-8-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑评估模块
灵活的 EVM 设计用于支持具有 5 至 8 引脚数且采用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封装的任何器件。
用户指南:
PDF
评估板
AVCLVCDIRCNTRL-EVM — 通用 EVM,适用于支持 AVC 和 LVC 的方向控制双向转换器件
通用 EVM 设计用于支持单通道、双通道、四通道和八通道 LVC 和 AVC 方向控制转换器件。它还能在相同的通道数量下支持总线保持和汽车 Q1 器件。AVC 是具有 12mA 较低驱动强度的低电压转换器件。LVC 是 1.65V 至 5.5V 的较高电压转换器件,具有 32mA 的较高驱动强度。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| DSBGA (YZP) | 8 | Ultra Librarian |
| SSOP (DCT) | 8 | Ultra Librarian |
| VSSOP (DCU) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点