SN74CB3Q3257
- 高带宽数据路径(高达 500MHz)
- 可耐受 5V 电压并支持器件上电或断电的 I/O
- 在运行范围内具有平缓的低通态电阻 (ron) 特性(ron 典型值 = 4Ω)
- 支持在数据 I/O 端口进行轨到轨开关
- 3.3V VCC 时,开关范围为 0 至 5V
- 2.5V VCC 时,开关范围为 0 至 3.3V
- 具有接近零传播延迟的双向数据流
- 低输入和输出电容可更大程度减小负载和信号失真(Cio(OFF) 典型值 = 3.5pF)
- 快速开关频率(f OE 最大值 = 20MHz)
- 数据与控制输入提供下冲钳位二极管
- 低功耗(ICC 典型值 = 0.7mA)
- VCC 工作范围为 2.3V 至 3.6V
- 数据 I/O 支持 0 至 5V 信号电平(0.8V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5V)
- 控制输入可由 TTL 或 5V 和 3.3V CMOS 输出驱动
- Ioff 支持局部断电模式运行
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
- ESD 性能经测试符合 JESD 22 规范
- 2000V 人体放电模型(A114B,II 类)
- 1000V 充电器件模型 (C101)
- 支持数字和模拟应用:USB 接口、差分信号接口、总线隔离、低失真信号门控(1)
(1)有关 CB3Q 系列性能特性的其他信息,请参阅 TI CBT-C、CB3T 和 CB3Q 信号开关系列 应用报告。
SN74CB3Q3257 器件是一款高带宽 FET 总线开关,此开关利用一个电荷泵来提升通道晶体管的栅极电压,从而提供一个平缓的低通态电阻 (ron)。
您可能感兴趣的相似产品
功能优于比较器件,可直接替换。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | SN74CB3Q3257 4 位 2 选 1 FET 多路复用器和多路信号分离器 2.5V 和 3.3V 低电压高带宽总线开关 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-8-20 | |
| 应用手册 | 选择正确的德州仪器 (TI) 信号开关 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2022-8-5 | |
| 应用手册 | 多路复用器和信号开关词汇表 (Rev. B) | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022-3-11 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
AM261-SOM-EVM — AM261x 模块上控制系统 (SOM) 评估模块
AM261-SOM-EVM 是一款适用于德州仪器 (TI) Sitara™ AM261x 系列微控制器 (MCU) 的评估和开发板。模块上系统设计具有三个 120 引脚高速、高密度连接器,非常适合初始评估和快速原型设计。使用 AM261-SOM-EVM 进行评估时,需要 XDS110ISOEVM,该产品可以与 AM261-SOM-EVM 捆绑在一起,也可以单独购买。
评估板
TAS2770EVM — 采用 QFN 封装的 TAS2770EVM 单声道、数字输入、D 类、IV 感应音频放大器评估模块
TAS2770EVM 为开发人员提供了一个可配置为立体声解决方案和多声道解决方案的易用型单声道评估模块。它是一个功能强大的工具套件,可用于评估具有或不具有 IV 检测功能的 TAS2770 立体声或单声道实现方案。此评估模块提供了评估 TAS2770 所需的一切资源。为了评估立体声或单声道扬声器保护解决方案,可连接 TAS2559YZEVM 以提供扬声器保护算法和处理能力。该算法通过 PPC3 进行控制和优化。该评估模块不包括 TAS2559YZEVM 和 PPC3 插件,必须单独订购。
用户指南:
PDF
评估板
TAS2770EVM-STEREO — TAS2770 数字输入、D 类、IV 感应音频放大器的立体声评估模块
TAS2770EVM-Stereo 评估模块为开发人员提供了一个预先配置为立体声解决方案的易用模块。这是一个功能强大的工具套件,可用于评估具有或不具有 IV 检测功能的 TAS2770 立体声或单声道实现方案。该评估模块提供了评估 TAS2770 这一传统放大器所需的一切资源。为了评估立体声或单声道扬声器保护解决方案,可连接 TAS2559YZEVM 以提供扬声器保护算法和处理能力。该算法通过 PPC3 进行控制和优化。该评估模块不包括 TAS2559YZEVM 和 PPC3 插件,必须单独订购。
用户指南:
PDF
接口适配器
LEADED-ADAPTER1 — 表面贴装转 DIP 接头适配器,用于快速测试 TI 的 5、8、10、16 和 24 引脚引线式封装。
EVM-LEADED1 电路板可用于对 TI 的常见引线式封装进行快速测试和电路板试验。 该电路板具有足够的空间,可将 TI 的 D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV 和 PW 表面贴装封装转换为 100mil DIP 接头。
用户指南:
PDF
接口适配器
LEADLESS-ADAPTER1 — 表面贴装转 DIP 接头适配器,用于测试 TI 的 6、8、10、12、14、16 和 20 引脚无引线封装
EVM-LEADLESS1 板可用于对 TI 的常见无引线封装进行快速测试和电路板试验。 该评估板有足够的空间,可将 TI 的 DRC、DTP、DQE、RBW、RGY、RSE、RSV、RSW RTE、RTJ、RUK、RUC、RUG、RUM、RUT 和 YZP 表面贴装封装转为 100mil DIP 接头。
用户指南:
PDF
参考设计
TIDA-01572 — 数字输入、D 类、IV 感应音频放大器的立体声评估模块参考设计
此参考设计可提供用于 PC 应用的高性能立体声音频子系统。它采用单电源供电,工作电压为 4.5V 至16V,并采用 TAS2770,该器件是一款数字输入 D 类音频放大器,具有出色的噪声和失真性能,并采用 WCSP 和 QFN 封装。该设计还包含两个低压降固定电压稳压器 TL760M33 和 TPS73618,它们分别生成必需的 3.3V 和 1.8V 系统轨。该参考设计具有多功能数字输入接口,支持各种输入格式,同时提供电压和电流检测、电源电压 (VBAT) 和温度的输出数据。该参考设计还包含多路复用功能,支持将多个输入源连接到数字输入。此外,TAS2770 (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SSOP (DBQ) | 16 | Ultra Librarian |
| TVSOP (DGV) | 16 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
| VQFN (RGY) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。