SN75DP159
- 交流耦合 TMDS 或 DisplayPort 双模物理电平输入到 HDMI2.0a TMDS 物理电平输出支持高达 6Gbps 的数据速率且与 HDMI2.0a 电气参数兼容
- 支持 DisplayPort 双模标准版本 1.1
- 高达 16.5dB 的自适应接收器均衡器和可编程固定均衡器
- 高速通道控制、预加重和发送摆幅以及转换率控制
- I2C 或引脚搭接可编程
- 支持 2 类 I2C-over-AUX 转 DDC 电桥
- 集成了 TMDS 电平转换器和时钟和数据恢复 (CDR) 功能
- 有源 I2C[4] 缓冲器
- 主信道输入交换
- 低功耗
- 低功耗
- 6Gbps 时的工作功耗为 435mW,关断状态下的功耗为 10mW
- 面向商业和工业应用的扩展温度器件选项
- 采用 40 引脚、0.4mm 间距、5mm x 5mm WQFN 封装,与 TPD158 转接驱动器引脚兼容
- 40 引脚、0.5mm 间距、7mm x 7mm VQFN 封装
SNx5DP159 器件是一款双模[1] DisplayPort 转最小化传输差分信号 (TMDS) 重定时器,支持数字视频接口 (DVI) 1.0 以及高清多媒体接口 (HDMI) 1.4b 和 2.0 输出信号。SNx5DP159 器件通过 DDC 链路或 AUX 通道支持双模标准版本 1.1 的 1 类和 2 类应用。SNx5DP159 器件的每条数据信道支持的数据速率高达 6Gbps,可支持超高清 (4K × 2K/60Hz) 8 位彩色高分辨率视频和 1080p 16 位色深的高清电视 (1920 × 1080/60Hz)。SNx5DP159 器件在数据速率低于 1Gbps 时可自动配置为转接驱动器,在超过该数据速率后可自动配置为重定时器。此特性可通过 I2C[4] 编程来关闭。
为确保信号完整性,SNx5DP159 器件实现了多个 特性。SNx5DP159 接收器支持自适应和固定均衡,以便消除电路板走线或电缆因带宽受限而引起的码间串扰 (ISI) 抖动或损耗。用作重定时器时,内置的时钟数据恢复 (CDR) 功能可清除输入端高频和视频源的随机抖动。发送器提供多种 功能 不仅有利于达到合规要求,还能够减少系统设计问题,例如去加重功能可补偿驱动长电缆或高损耗电路板走线时的衰减。SNx5DP159 器件还包含使用 Vsadj 引脚上的外部电阻器实现的 TMDS 输出幅值调节功能,以及源端选择功能和输出转换速率控制功能。器件的运行和配置可通过引脚设置或 I2C[4] 编程。
SNx5DP159 器件采用多种方法来进行电源管理和降低有功功率。
SNx5DP159 接收器使用多种方法来确定应用支持 HDMI1.4b[2] 还是 HDMI2.0[3] 数据速率。SNx5DP159 接收器采用两种封装:40 引脚 RSB 封装(支持空间受限的 应用 )和 48 引脚 RGZ 封装(支持软件狗等 应用 中 DisplayPort 双模标准版本 1.1 的全部特性)。
SN65DP159 器件可在 –40°C 至 85°C 的工业级温度范围内运行。
SN75DP159 器件可在 0°C 至 85°C 的扩展商业级温度范围内运行。
技术文档
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | SNx5DP159 6Gbps 交流耦合 TMDS™ 转 HDMI™ 电平转换器重定时器 数据表 (Rev. F) | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.G) | PDF | HTML | 2018年 9月 17日 |
| 应用手册 | High-Speed Layout Guidelines for Signal Conditioners and USB Hubs (Rev. A) | PDF | HTML | 2026年 1月 8日 | |||
| 应用手册 | DP159 and DP149 Configuration Guide | 2019年 12月 13日 | ||||
| 应用手册 | SN75DP159 Schematic Checklist | 2019年 8月 28日 | ||||
| 用户指南 | Pattern Verifier and Generator User's Guide | 2018年 4月 27日 | ||||
| 用户指南 | SNx5DP159RSB - TDP158RSB Transition Document (Rev. A) | 2018年 2月 26日 | ||||
| 技术文章 | How to select a redriver or retimer for HDMI 2.0 jitter cleansing | PDF | HTML | 2017年 5月 1日 | |||
| 技术文章 | How to select the right retimer for HDMI 2.0 applications | PDF | HTML | 2016年 9月 27日 | |||
| 技术文章 | How to reduce jitter and improve signal integrity in source and sink system design | PDF | HTML | 2016年 7月 11日 | |||
| 技术文章 | HDMI 2.0: How to generate cleaner signals over long traces, connectors and cables | PDF | HTML | 2016年 6月 21日 | |||
| 白皮书 | Build a true fidelity system using video signal conditioners | 2016年 6月 9日 | ||||
| 应用手册 | DP159 as DisplayPort Retimer | 2015年 8月 3日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DP159RGZEVM — DP159RGZEVM 评估模块
DP159RSBEVM 是专为帮助客户评估用于视频应用的 DP159 器件而开发的 PCB。此 EVM 具有用于发送器的 DP 连接和用于接收器的 HDMI 连接。J2 是一种标准 DP 连接器 (Molex 47272-0001)。P2 是一种标准 HDMI 连接器 (Molex 4715-10001)。板上还有用于 HDMI 发送器 (P1) 的第三个视频连接,此功能未装在 DP159RGZEVM 上。
DP159RSBEVM — DP159RGZEVM 评估模块
DP159RSBEVM 是专为帮助客户评估用于视频应用的 DP159 器件而开发的 PCB。此 EVM 具有用于发送器的 DP 连接和用于接收器的 HDMI 连接。J2 是一种标准 DP 连接器 (Molex 47272-0001)。P2 是一种标准 HDMI 连接器 (Molex 4715-10001)。板上还有用于 HDMI 发送器 (P1) 的第三个视频连接,此功能未装在 DP159RSBEVM 上。
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RGZ) | 48 | Ultra Librarian |
| WQFN (RSB) | 40 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。