SN75HVD07
- 向 54Ω 负载提供的最小差分输出电压为 2.5V
- 针对开路、短路和总线空闲情况的失效防护接收器
- 可提供 1/8 单位负载选项(总线上多达 256 个节点)
- 总线引脚 ESD 保护超过 16 kV HBM
- 驱动器输出压摆率控制选项
- 电气特性符合 ANSI TIA/EIA-485-A 标准
- 低电流待机模式:1µA(典型值)
- 用于热插拔应用的无干扰上电和断电保护
- 与业界通用的 SN75176 引脚兼容
SN65HVD05、SN75HVD05、SN65HVD06、SN75HVD06、SN65HVD07 和 SN75HVD07 将一个三态差分线路驱动器和一个差分线路接收器组合在一起。它们专为实现平衡的数据传输而设计,可与符合 ANSI TIA/EIA-485-A 和 ISO 8482E 标准的器件进行互操作。该驱动器可提供大于这些标准所要求的差分输出电压,从而提高噪声容限。驱动器和接收器分别具有高电平有效和低电平有效使能端,它们可以在外部连接在一起,用作方向控制。
驱动器差分输出端和接收器差分输入端在内部连接以形成差分输入/输出 (I/O) 总线端口,该端口用于在驱动器禁用或未通电时为总线提供最小负载。这些器件具有较宽的正负共模电压范围,因此适用于合用线应用。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | SN65HVD0x、SN75HVD0x 高输出 RS-485 收发器 数据表 (Rev. F) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2023年 3月 27日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点