SN75LVPE5412
- 具有集成式 1:2 多路信号分离器的四通道 PCIe 5.0 线性转接驱动器或中继器
- 此线性转接驱动器与协议无关,可兼容 PCIe、UPI、CCIX、NVLink、DisplayPort、SAS、SATA 和 XFI
- 单个 3.3V 电源,可使用 PCIe 电源轨
- 4 通道运行时,有功功率低至 720mW
- 无需散热器
- 在频率为 16GHz 时提供高达 24dB 的均衡
- 出色的 RX/TX 差分 RL(8-16GHz 时,为 -10dB)
- 55fs RMS 的低附加随机抖动(带 PRBS 数据)
- 90ps 低延时
- 自动接收器检测和无缝支持 PCIe 链路训练
- 通过引脚控制或 SMBus/I2C 进行器件配置。
- 通过引脚选择多路信号分离器
- 内部稳压器具有抗电源噪声能力
- 高速量产测试可确保制造可靠性
- 通过一个或多个器件支持 x4、x8 和 x16 总线宽度
- 可提供配套多路复用器产品 SN75LVPE5421
- 温度范围为 -40°C 至 85°C
- 3.5mm × 9mm 42 引脚 0.5mm 间距 WQFN 封装
SN75LVPE5412 是一款具有集成式多路信号分离器的四通道线性转接驱动器。这款低功耗、高性能线性转接驱动器专为支持 PCIe 5.0 和其他速率高达 32Gbps 的接口而设计。
SN75LVPE5412 接收器部署了连续时间线性均衡器 (CTLE),可提供高频增强。均衡器可以打开由于 PCB 布线或电缆等互连介质引起的码间串扰 (ISI) 而完全关闭的输入眼图。在 PCIe 链路训练期间,线性转接驱动器与根复合体 (RC) 和端点 (EP) 之间的无源通道作为一个整体接受训练,以达到理想的发送和接收均衡设置,从而实现出色的电气链路。该器件具有低通道间串扰、低附加抖动和极低的回波损耗,因此在链路中几乎可作为无源元件。这款器件具有内部线性稳压器,对板上电源噪声具有高抗扰度,从而为高速数据路径提供纯净电源。
SN75LVPE5412 在量产期间实施了高速测试,从而确保可靠的高产量制造。此器件还具有低交流和直流增益变化,可在各种平台部署中提供一致的均衡功能。
申请了解更多信息
可提供 IBIS 模型和其他设计资源。立即申请
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8 | 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | SN75LVPE5412 具有 1:2 多路信号分离器 的 PCIe 5.0 32Gbps 4 通道线性转接驱动器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 1月 9日 |
| 应用手册 | 如何进行 TI PCIe Gen5 转接驱动器调优 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2026年 1月 16日 | |
| 应用手册 | 了解 TI PCIe 转接驱动器均衡 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 7月 3日 | |
| 应用手册 | High-Speed PCB Layout for PCIe Gen 5 | PDF | HTML | 2023年 6月 20日 | |||
| 应用手册 | PCI Express Compliance Testing with the DS320PR810 | PDF | HTML | 2022年 12月 16日 | |||
| 技术文章 | 3 myths about PCIe redrivers | PDF | HTML | 2022年 10月 24日 | |||
| 应用简报 | Implementing the PCIe Design with Signal Conditioning Devices | PDF | HTML | 2021年 12月 7日 | |||
| 证书 | DS320PR412-421EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 4月 23日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
DS320PR412-421EVM — DS320PR412、DS320PR421、SN75LVPE5412 和 SN75LVPE5421 四通道 PCI-Express® 5.0 多路复用器/多路信号分离器线性转接驱动器评估模块
DS320PR412-421EVM 评估板提供了完整的高带宽平台,可用于评估德州仪器 (TI) SN75LVPE5412、SN75LVPE5421、DS320PR412 和 DS320PR421 PCI-Express® 线性转接驱动器的信号调节特性。它具有两个 SN75LVPE5412 和两个 SN75LVPE5421 器件,可扩展 PCI-Express® 5.0 16x 总线的传输距离。该评估板可用于标准插件卡合规性测试、性能评估和初始系统原型设计。
评估模块 (EVM) 用 GUI
Texas Instruments SigCon Architect EVM GUI v3.0.0.14 Setup
评估模块 (EVM) 用 GUI
SIGCONARCHITECT3-WRTE — Texas Instruments SigCon Architect EVM GUI v3 Setup with RTE
Texas Instruments SigCon Architect EVM GUI v3 Setup with RTE
支持的产品和硬件
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN (RUA) | 42 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。