TCAN1162-Q1

正在供货

具有集成 5V 电源的汽车类 CAN-FD 收发器

产品详情

Features Self-supplied Architecture 12V, 24V Bus fault voltage (V) -58 to 58 Protocols CAN, CAN FD Supply voltage (VCC) (V) 4.5V to 5.5V I/O supply voltage (V) 1.8, 3.3, 5 Signaling rate (max) (Mbps) 8 Number of channels 1 Rating Automotive
Features Self-supplied Architecture 12V, 24V Bus fault voltage (V) -58 to 58 Protocols CAN, CAN FD Supply voltage (VCC) (V) 4.5V to 5.5V I/O supply voltage (V) 1.8, 3.3, 5 Signaling rate (max) (Mbps) 8 Number of channels 1 Rating Automotive
VSON (DMT) 14 13.5 mm² 4.5 x 3
  • 符合面向汽车应用的 AEC Q100(1 级)标准
  • 符合 ISO 11898-2:2016 的要求
  • 功能安全型
  • 宽工作输入电压范围
  • 为 CAN 收发器供电的集成 LDO
  • 支持传统 CAN 和 CAN FD(高达 8Mbps)
  • VIO 电平转换支持:1.7V 至 5.5V
  • 工作模式
    • 正常模式
    • 待机模式
    • 低功耗睡眠模式
  • 高压 INH 输出,用于系统电源控制
  • 支持通过 WAKE 引脚实现本地唤醒
  • 定义了未上电时的行为
    • 总线和 IO 终端为高阻抗(运行总线或应用上无负载)
  • 保护特性:
    • ±58V CAN 总线容错
    • VSUP 上支持负载突降
    • IEC ESD 保护
    • 欠压和过压保护
    • 热关断保护
    • TXD 显性状态超时 (TXD DTO)
  • 支持超宽结温范围
  • 采用无引线 VSON (14) 封装,具有可湿性侧面,提高了自动光学检测 (AOI) 能力
  • 符合面向汽车应用的 AEC Q100(1 级)标准
  • 符合 ISO 11898-2:2016 的要求
  • 功能安全型
  • 宽工作输入电压范围
  • 为 CAN 收发器供电的集成 LDO
  • 支持传统 CAN 和 CAN FD(高达 8Mbps)
  • VIO 电平转换支持:1.7V 至 5.5V
  • 工作模式
    • 正常模式
    • 待机模式
    • 低功耗睡眠模式
  • 高压 INH 输出,用于系统电源控制
  • 支持通过 WAKE 引脚实现本地唤醒
  • 定义了未上电时的行为
    • 总线和 IO 终端为高阻抗(运行总线或应用上无负载)
  • 保护特性:
    • ±58V CAN 总线容错
    • VSUP 上支持负载突降
    • IEC ESD 保护
    • 欠压和过压保护
    • 热关断保护
    • TXD 显性状态超时 (TXD DTO)
  • 支持超宽结温范围
  • 采用无引线 VSON (14) 封装,具有可湿性侧面,提高了自动光学检测 (AOI) 能力

TCAN1162-Q1 是一款高速控制器局域网 (CAN) 收发器,符合 ISO 11898-2:2016 高速 CAN 规范对物理层的要求。TCAN1162-Q1 支持传统 CAN 和 CAN FD 网络,数据速率高达 8 兆位/秒 (Mbps)。

TCAN1162-Q1 集成了一个具有宽输入工作电压范围的 5V LDO,可为 CAN 收发器提供电压,从而无需由外部电压源提供 5V 电压。

TCAN1162-Q1 可通过 INH 输出引脚选择性地启用系统上可能存在的各种电源,从而减少整个系统级别的电池电流消耗。这使得在超低电流睡眠模式中,功率传送到除 TCAN1162-Q1 以外的所有系统元件,同时对 CAN 总线进行监控。检测到唤醒事件时,TCAN1162-Q1 通过将 INH 驱动至高电平来启动系统。

TCAN1162-Q1 支持超低功耗待机模式;在该模式下,高速发送器和普通接收器均关闭,而低功耗唤醒接收器会通过 ISO 11898-2:2016 定义的唤醒模式 (WUP) 来实现远程唤醒。

TCAN1162-Q1 包括通过 VIO 端子实现的内部逻辑电平转换功能,允许直接连接到 1.8V、2.5V、3.3V 或 5V 控制器。该收发器包括许多保护和诊断功能,如欠压检测、过压检测、热关断 (TSD)、驱动器显性超时 (TXD DTO) 和高达 ±58V 的总线故障保护。

TCAN1162-Q1 是一款高速控制器局域网 (CAN) 收发器,符合 ISO 11898-2:2016 高速 CAN 规范对物理层的要求。TCAN1162-Q1 支持传统 CAN 和 CAN FD 网络,数据速率高达 8 兆位/秒 (Mbps)。

TCAN1162-Q1 集成了一个具有宽输入工作电压范围的 5V LDO,可为 CAN 收发器提供电压,从而无需由外部电压源提供 5V 电压。

TCAN1162-Q1 可通过 INH 输出引脚选择性地启用系统上可能存在的各种电源,从而减少整个系统级别的电池电流消耗。这使得在超低电流睡眠模式中,功率传送到除 TCAN1162-Q1 以外的所有系统元件,同时对 CAN 总线进行监控。检测到唤醒事件时,TCAN1162-Q1 通过将 INH 驱动至高电平来启动系统。

TCAN1162-Q1 支持超低功耗待机模式;在该模式下,高速发送器和普通接收器均关闭,而低功耗唤醒接收器会通过 ISO 11898-2:2016 定义的唤醒模式 (WUP) 来实现远程唤醒。

TCAN1162-Q1 包括通过 VIO 端子实现的内部逻辑电平转换功能,允许直接连接到 1.8V、2.5V、3.3V 或 5V 控制器。该收发器包括许多保护和诊断功能,如欠压检测、过压检测、热关断 (TSD)、驱动器显性超时 (TXD DTO) 和高达 ±58V 的总线故障保护。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TCAN11623-Q1 正在供货 具有集成 5V 电源和 3.3V、70mA LDO 的汽车类 CAN-FD 收发器 SBC variant, includes a 3.3-V, 70-mA LDO output
TCAN11625-Q1 正在供货 具有集成 5V 电源和 5V、100mA LDO 的汽车类 CAN-FD 收发器 SBC variant, includes a 5-V, 100-mA LDO output

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TCAN1162-Q1具有睡眠模式的汽车自供电 CAN FD 收发器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 9月 16日
应用手册 扩展 CAN 性能:CAN FD、CAN SIC 和 CAN XL PDF | HTML 2026年 7月 7日
应用手册 保护汽车 CAN 总线系统免受 ESD 过压事件的影响 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 6月 9日
功能安全信息 TCAN1162-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2021年 3月 31日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TCAN1162EVM — 具有 WAKE 引脚和集成式 LDO 的 TCAN1162 CAN 收发器评估模块

此 EVM 可用于评估 TLIN1162 系列器件。通过测试点、J7 接头和 DSUB9 连接器(许多汽车应用中用于布线的通用器件)可轻松接入 CAN 总线。所有引脚均通过接头或测试点可用。具有可通过测试点提供输出的集成式 LDO。覆盖区可实现 CAN 总线保护,并提供不同的端接选项。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSON (DMT) 14 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频