TCAN6062V-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC Q100 标准
- 符合 ISO 11898-2:2024 附件 A 的要求:具有 SIC 模式和 FAST 模式的 HS-PMA (CAN XL)
- 功能安全型
-
器件发布时时将提供相关文档来协助进行功能安全系统设计
-
- 在 FAST 模式下支持高达 20Mbps 的信号传输速率,在 SIC 模式下支持高达 8Mbps 的信号传输速率
- FAST TX 模式和 FAST RX 模式支持 CAN XL 数据信号传输
- 通过减少复杂拓扑中的振铃,积极改善总线信号
- 具有 CAN FD 和 CAN SIC 功能的混合模式网络
- VIO 电平转换支持 1.71V 至 5.5V 的电压范围
- 支持 12V 和 24V 电池应用
- 接收器共模输入电压:±12V
- 保护特性:
- 总线引脚上提供 IEC ESD 保护
- 总线故障保护:±58V
- VCC 和 VIO 电源终端的欠压保护
- TXD 显性超时 (TXD DTO)
- 热关断保护 (TSD)
- 工作模式
- 正常模式:SIC、FAST TX、FAST RX
- 支持远程唤醒请求功能的低功耗待机模式
- 未供电时具有无源行为
- 总线和逻辑终端处于高阻态(运行总线或应用上无负载)
- 支持热插拔:在总线和 RXD 输出上可实现上电/断电无干扰运行
- 定义了浮动逻辑引脚和电源欠压情况下的器件行为
- 采用 SOIC (8) 和无引线 3mm x 3mm VSON (8) 封装,具有可润湿侧翼并提供改善的自动光学检测 (AOI) 功能
TCAN6062-Q1 是一款高速控制器局域网 (CAN) 收发器,符合 ISO 11898-2:2024 附件 A (CAN XL) 规范的物理层要求。该器件支持 TXD 引脚上的 PWM 解码,从而使其能够在 SIC 模式、FAST TX 模式和 FAST RX 模式下运行。对于 SIC 模式,该器件可减少显性到隐性边缘的信号振铃,并能在复杂的网络拓扑中实现更高的吞吐量。对于 FAST TX 模式,该器件使用 H 桥架构来主动驱动逻辑状态。这种驱动器架构以及以零为中心的 FAST RX 阈值和以 50%为中心的输入逻辑缓冲器 (TXD) 阈值,可在多点网络中实现高达 20Mbps 的高速通信。FAST RX 模式使用高速比较器来检测高达 20Mbps 的总线流量并将其转换为接收的逻辑数据。
TCAN6062-Q1 包括通过 VIO 逻辑电源端子实现的内部逻辑电平转换功能,允许直接连接到 1.8V、2.5V、3.3V 或 5V 控制器。该收发器支持低功耗待机模式,允许通过 CAN 总线(符合 ISO 11898-2:2024 附件 A 定义的唤醒模式 (WUP))实现远程唤醒。该器件还包括许多保护功能,包括欠压检测、热关断 (TSD)、驱动器显性超时 (TXD DTO) 和 ±58V 总线故障保护。
这些器件与 TCAN1044A(V)-Q1 和/或 TCAN1472(V)-Q1 等 8 引脚 CAN FD 和 CAN SIC 收发器引脚兼容。
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TCAN-SOIC8-EVM — 采用 8 引脚 SOIC 或 SOT 封装的 CAN 收发器通用评估模块
TCAN-SOIC8-EVM 的旨在为用户提供评估德州仪器 (TI) 8 引脚 CAN 收发器器件的选择。该评估板通过不同的元件尺寸和跳线选项提供评估灵活性。
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)