TCAN-SOIC8-EVM

采用 8 引脚 SOIC 或 SOT 封装的 CAN 收发器通用评估模块

TCAN-SOIC8-EVM

立即订购

概述

TCAN-SOIC8-EVM 的旨在为用户提供评估德州仪器 (TI) 8 引脚 CAN 收发器器件的选择。该评估板通过不同的元件尺寸和跳线选项提供评估灵活性。

特性
  • CAN 总线上提供标准端接和分路端接
  • 可搭载滤波电容器、共模扼流圈和 TVS 二极管,使 CAN 总线免受射频噪声和瞬态脉冲影响
  • 可搭载通用 8 引脚 SOIC 插座和 CAN SiC 负载
  • DSUB9 连接器提供 CAN 总线信号和 GND,可用于典型的汽车电缆线束连接
  • 用于配置和控制的所有数字信号会输出到一个接头以便于访问
  • 多路跳线实现通用引脚的不同功能用途
CAN 收发器
SN55HVD251 工业 CAN 收发器 SN65HVD230 具有待机模式的 3.3V CAN 收发器 SN65HVD231 具有睡眠模式的 3.3V CAN 收发器 SN65HVD232 3.3V CAN 收发器 SN65HVD233 具有待机模式和环回功能的 3.3V CAN 收发器 SN65HVD234 具有睡眠模式的 3.3V CAN 收发器 SN65HVD235 具有待机模式、自动波特环路的 3.3V CAN 收发器 SN65HVD251 环路延迟时间较短的高速 CAN 收发器 TCAN1042-Q1 具有灵活数据速率的汽车类故障保护 CAN 收发器 TCAN1042G-Q1 具有 5Mbps 灵活数据速率的汽车类故障保护 CAN 收发器 TCAN1042GV-Q1 具有 I/O 电平转换和 5Mbps 灵活数据速率的汽车类故障保护 CAN 收发器 TCAN1042H 具有灵活数据速率的故障保护 CAN 收发器 TCAN1042H-Q1 具有灵活数据速率的汽车类 70V 总线故障保护 CAN 收发器 TCAN1042HG 具有灵活数据速率的故障保护 CAN 收发器 TCAN1042HG-Q1 具有 5Mbps 灵活数据速率的汽车类 70V 总线故障保护 CAN 收发器 TCAN1042HGV 具有灵活数据速率的故障保护 CAN 收发器 TCAN1042HGV-Q1 具有灵活数据速率的汽车级故障保护 CAN 收发器 TCAN1042HV 具有灵活数据速率的故障保护 CAN 收发器 TCAN1042HV-Q1 具有 I/O 电平转换和灵活数据速率的汽车类 70V 总线故障保护 CAN 收发器 TCAN1042V-Q1 具有 I/O 电平转换和灵活数据速率的汽车类故障保护 CAN 收发器 TCAN1044-Q1 汽车级高速 CAN 收发器 TCAN1044A-Q1 具有待机模式的增强型汽车 CAN 收发器 TCAN1044AEV-Q1 具有待机功能的汽车类 0 级增强型 CAN FD 收发器 TCAN1044V 具有待机模式、1.8V IO 支持和故障保护功能的高速 CAN FD 收发器 TCAN1057A-Q1 具有静音模式的汽车级增强型 CAN 收发器 TCAN1057AEV-Q1 具有静音模式的汽车级增强型 0 级 CAN 收发器 TCAN1462-Q1 具有待机模式和信号改善功能的汽车级 CAN FD 收发器 TCAN1472-Q1 具有待机功能的汽车类信号改善 CAN FD 收发器 TCAN330 3.3V CAN 收发器 TCAN332 3.3V CAN 收发器 TCAN334 3.3V CAN 收发器 TCAN337 3.3V CAN 收发器 TCAN3403-Q1 具有灵活 I/O 和待机模式的汽车级 3.3V CAN 灵活数据速率 (FD) 收发器 TCAN3404-Q1 具有关断和待机模式的汽车级 3.3V CAN 灵活数据速率 (FD) 收发器 TCAN3413 具有灵活 IO 和待机模式的 3.3V CAN FD 收发器 TCAN3414 具有关断和待机模式的 3.3V CAN FD 收发器 TCAN4420 具有极性控制功能的 CAN 收发器 TCAN6062-Q1 具有待机模式的汽车级 CAN XL 收发器 TCAN844-Q1 Automotive cost-optimized CAN FD transceiver TCAN857-Q1 适用于成本优化型设计且具有静音模式的汽车级 CAN 收发器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TCAN-SOIC8-EVM — 采用 8 引脚 SOIC 封装的 CAN 收发器通用评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TCAN-SOIC8-EVM 采用 8 引脚 SOIC 封装的 CAN 收发器通用评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 通用 8 引脚 CAN 评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-9-26
证书 TCAN-SOIC8-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024-6-18

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持