产品详情

CPU 8 Arm Cortex-A72 Frequency (MHz) 2000 Coprocessors 8 Arm Cortex-R5F Graphics acceleration 1 3D Display type 1 EDP, 2 DSI, MIPI DPI Protocols Ethernet, TSN PCIe 2 PCIe Gen 3 Hardware accelerators C7™ NPU, Deep learning accelerator, Depth and motion processing accelerator, Video decode accelerator, Video encode accelerator, Vision processing accelerator Features Vision Analytics Operating system AutoSAR, FreeRTOS, INTEGRITY, Linux, QNX, SafeRTOS, VxWorks, u-velOSity Security Cryptographic acceleration, Device attestation & anti-counterfeit, Hardware-enforced isolation, Secure boot, Secure debug, Secure storage, Software IP protection Rating Automotive Power supply solution TPS6594-Q1 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Edge AI enabled Edge AI Studio enabled, Yes
CPU 8 Arm Cortex-A72 Frequency (MHz) 2000 Coprocessors 8 Arm Cortex-R5F Graphics acceleration 1 3D Display type 1 EDP, 2 DSI, MIPI DPI Protocols Ethernet, TSN PCIe 2 PCIe Gen 3 Hardware accelerators C7™ NPU, Deep learning accelerator, Depth and motion processing accelerator, Video decode accelerator, Video encode accelerator, Vision processing accelerator Features Vision Analytics Operating system AutoSAR, FreeRTOS, INTEGRITY, Linux, QNX, SafeRTOS, VxWorks, u-velOSity Security Cryptographic acceleration, Device attestation & anti-counterfeit, Hardware-enforced isolation, Secure boot, Secure debug, Secure storage, Software IP protection Rating Automotive Power supply solution TPS6594-Q1 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Edge AI enabled Edge AI Studio enabled, Yes
FCBGA (ALY) 1414 961 mm² (31 mm × 31 mm)

处理器内核:

  • 多达四个浮点、矢量 C7™ DSP,性能高达 1.0GHz、320GFLOPS、1024GOPS
  • 在 1.0GHz 时,多达四个深度学习矩阵乘法加速器 (MMAv2),性能高达 32TOPS (8b)
  • 两个具有图像信号处理器 (ISP) 和多个视觉辅助加速器的视觉处理加速器 (VPAC)
  • 深度和运动处理加速器 (DMPAC)
  • 八核 Arm Cortex-A72 微处理器子系统,性能高达 2.0GHz
    • 每个四核 Cortex-A72 集群具有 2MB L2 共享缓存
    • 每个 Cortex-A72 内核具有 32KB L1 数据缓存和 48KB L1 指令缓存
  • 八个 Arm Cortex-R5F MCU,性能高达 1.0GHz
    • 32K 指令缓存,32K 数据缓存,64K L2 TCM
    • 隔离 MCU 子系统中有两个 Arm Cortex-R5F MCU
    • 通用计算分区中有六个 Arm Cortex-R5F MCU
  • GPU IMG BXS-4-64,256kB 缓存,高达 800MHz,50GFLOPS,4GTexels/s
  • 定制设计的互联结构,支持接近于最高的处理能力

    存储器子系统:

  • 高达 8MB 的片上 L3 RAM(具有 ECC 和一致性)
    • ECC 错误保护
    • 共享一致性高速缓存
    • 支持内部 DMA 引擎
  • 多达四个具有 ECC 的外部存储器接口 (EMIF) 模块
    • 支持 LPDDR4 存储器类型
    • 支持高达 4266MT/s 的速度
    • 多达 4 个具有内联 ECC 的 32 位总线,速率高达 68GB/s
  • 通用存储器控制器 (GPMC)
  • MAIN 域中有 3 个 512KB 片上 SRAM,受 ECC 保护

    功能安全:

  • 以符合功能安全标准(部分器件型号)
    • 专为功能安全应用开发
    • 可提供使 ISO 26262/IEC 61508 功能安全系统设计满足 ASIL D/SIL 3 要求的文档
    • 系统功能符合 ASIL D 和 SC 3 等级
    • 对于 MCU 域,硬件完整性符合 ASIL D/SIL 3 要求
    • 对于 Main 域,硬件完整性符合 ASIL B/SIL 2 要求
    • 对于 Main 域的扩展 MCU (EMCU) 部分,硬件完整性符合 ASIL D/SIL 3 要求
  • 安全相关认证
  • 符合 AEC-Q100 标准(以 Q1 结尾的器件型号)

    器件安全(在部分器件型号上):

  • 安全启动,提供安全运行时支持
  • 客户可编程的根密钥,级别高达 RSA-4K 或 ECC-512
  • 嵌入式硬件安全模块
  • 加密硬件加速器 - 带 ECC 的 PKA、AES、SHA、RNG、DES 和 3DES

    高速串行接口:

  • 集成以太网交换机,最多支持 8 个 (TDA4xH) 或 4 个 (TDA4xP) 外部端口
    • 两个端口支持 5Gb、10Gb USXGMII/XFI
    • 所有端口均支持 1Gb、2.5Gb SGMII
    • 所有端口均可支持 QSGMII。最多可启用 2 个 (TDA4xH) 或 1 个 (TDA4xP) QSGMII,并使用全部 8 个或 4 个内部通道
  • 多达 4 个 2L/2 个 4L (TDA4xH) 或 2 个 2L/1 个 4L (TDA4xP) PCI-Express (PCIe) 第 3 代控制器
    • 第 1 代 (2.5GT/s)、第 2 代 (5.0GT/s) 和第 3 代 (8.0GT/s) 运行,具有自动协商功能
  • 一个 USB 3.0 双重角色设备 (DRD) 子系统
    • 增强型超高速第一代端口
    • 支持 Type-C 开关
    • 可独立配置为 USB 主机、USB 外设或 USB DRD
  • 三个 CSI2.0 4L 摄像头串行接口 RX (CSI-RX) 以及两个具有 DPHY 的 CSI2.0 4L TX (CSI-TX)
    • 符合 MIPI CSI 1.3 标准 + MIPI-DPHY 1.2
    • CSI-RX 支持 1、2、3 或 4 数据通道模式,每通道速率高达 2.5Gbps
    • CSI-TX 支持 1、2 或 4 数据通道模式,每通道速率高达 2.5Gbps
    • ECC 验证/校正和 RAM 上的 CRC 校验+ ECC
    • 虚拟通道支持(多达 16 个)
    • 能够通过 DMA 将流数据直接写入 DDR

    以太网:

  • 两个 RGMII/RMII 接口

    汽车接口:

  • 20 个模块化控制器局域网 (MCAN) 模块,具有完整 CAN-FD 支持

    显示子系统:

  • 两个 DSI 4L TX(高达 2.5k)
  • 1 个 eDP/DP 接口,具有多显示器支持 (MST)
  • 一个 DPI

    音频接口:

  • 5 个多通道音频串行端口 (MCASP) 模块

    视频加速:

  • H.264/H.265 编码/解码,高达 960MP/s (TDA4xH) 或 480MP/s (TDA4xP)

    闪存接口:

  • 嵌入式多媒体卡接口 (eMMC™ 5.1)
  • 一个安全数字 3.0/安全数字输入输出 3.0 接口 (SD3.0/SDIO3.0)
  • 具有 2 个通道的通用闪存 (UFS 2.1) 接口
  • 两个独立闪存接口,配置为
    • 一个 OSPI 或 HyperBus™ 或 QSPI 闪存接口,以及
    • 一个 QSPI 闪存接口

    片上系统 (SoC) 架构:

  • 16nm FinFET 技术
  • 31mm × 31mm、0.8mm 间距、1414 引脚 FCBGA (ALY),可实现 IPC 3 级 PCB 布线

    TPS6594-Q1 配套电源管理 IC (PMIC):

  • 以功能安全合规型为目标,最高支持 ASIL D/SIL 3
  • 灵活的映射,可支持不同的用例

处理器内核:

  • 多达四个浮点、矢量 C7™ DSP,性能高达 1.0GHz、320GFLOPS、1024GOPS
  • 在 1.0GHz 时,多达四个深度学习矩阵乘法加速器 (MMAv2),性能高达 32TOPS (8b)
  • 两个具有图像信号处理器 (ISP) 和多个视觉辅助加速器的视觉处理加速器 (VPAC)
  • 深度和运动处理加速器 (DMPAC)
  • 八核 Arm Cortex-A72 微处理器子系统,性能高达 2.0GHz
    • 每个四核 Cortex-A72 集群具有 2MB L2 共享缓存
    • 每个 Cortex-A72 内核具有 32KB L1 数据缓存和 48KB L1 指令缓存
  • 八个 Arm Cortex-R5F MCU,性能高达 1.0GHz
    • 32K 指令缓存,32K 数据缓存,64K L2 TCM
    • 隔离 MCU 子系统中有两个 Arm Cortex-R5F MCU
    • 通用计算分区中有六个 Arm Cortex-R5F MCU
  • GPU IMG BXS-4-64,256kB 缓存,高达 800MHz,50GFLOPS,4GTexels/s
  • 定制设计的互联结构,支持接近于最高的处理能力

    存储器子系统:

  • 高达 8MB 的片上 L3 RAM(具有 ECC 和一致性)
    • ECC 错误保护
    • 共享一致性高速缓存
    • 支持内部 DMA 引擎
  • 多达四个具有 ECC 的外部存储器接口 (EMIF) 模块
    • 支持 LPDDR4 存储器类型
    • 支持高达 4266MT/s 的速度
    • 多达 4 个具有内联 ECC 的 32 位总线,速率高达 68GB/s
  • 通用存储器控制器 (GPMC)
  • MAIN 域中有 3 个 512KB 片上 SRAM,受 ECC 保护

    功能安全:

  • 以符合功能安全标准(部分器件型号)
    • 专为功能安全应用开发
    • 可提供使 ISO 26262/IEC 61508 功能安全系统设计满足 ASIL D/SIL 3 要求的文档
    • 系统功能符合 ASIL D 和 SC 3 等级
    • 对于 MCU 域,硬件完整性符合 ASIL D/SIL 3 要求
    • 对于 Main 域,硬件完整性符合 ASIL B/SIL 2 要求
    • 对于 Main 域的扩展 MCU (EMCU) 部分,硬件完整性符合 ASIL D/SIL 3 要求
  • 安全相关认证
  • 符合 AEC-Q100 标准(以 Q1 结尾的器件型号)

    器件安全(在部分器件型号上):

  • 安全启动,提供安全运行时支持
  • 客户可编程的根密钥,级别高达 RSA-4K 或 ECC-512
  • 嵌入式硬件安全模块
  • 加密硬件加速器 - 带 ECC 的 PKA、AES、SHA、RNG、DES 和 3DES

    高速串行接口:

  • 集成以太网交换机,最多支持 8 个 (TDA4xH) 或 4 个 (TDA4xP) 外部端口
    • 两个端口支持 5Gb、10Gb USXGMII/XFI
    • 所有端口均支持 1Gb、2.5Gb SGMII
    • 所有端口均可支持 QSGMII。最多可启用 2 个 (TDA4xH) 或 1 个 (TDA4xP) QSGMII,并使用全部 8 个或 4 个内部通道
  • 多达 4 个 2L/2 个 4L (TDA4xH) 或 2 个 2L/1 个 4L (TDA4xP) PCI-Express (PCIe) 第 3 代控制器
    • 第 1 代 (2.5GT/s)、第 2 代 (5.0GT/s) 和第 3 代 (8.0GT/s) 运行,具有自动协商功能
  • 一个 USB 3.0 双重角色设备 (DRD) 子系统
    • 增强型超高速第一代端口
    • 支持 Type-C 开关
    • 可独立配置为 USB 主机、USB 外设或 USB DRD
  • 三个 CSI2.0 4L 摄像头串行接口 RX (CSI-RX) 以及两个具有 DPHY 的 CSI2.0 4L TX (CSI-TX)
    • 符合 MIPI CSI 1.3 标准 + MIPI-DPHY 1.2
    • CSI-RX 支持 1、2、3 或 4 数据通道模式,每通道速率高达 2.5Gbps
    • CSI-TX 支持 1、2 或 4 数据通道模式,每通道速率高达 2.5Gbps
    • ECC 验证/校正和 RAM 上的 CRC 校验+ ECC
    • 虚拟通道支持(多达 16 个)
    • 能够通过 DMA 将流数据直接写入 DDR

    以太网:

  • 两个 RGMII/RMII 接口

    汽车接口:

  • 20 个模块化控制器局域网 (MCAN) 模块,具有完整 CAN-FD 支持

    显示子系统:

  • 两个 DSI 4L TX(高达 2.5k)
  • 1 个 eDP/DP 接口,具有多显示器支持 (MST)
  • 一个 DPI

    音频接口:

  • 5 个多通道音频串行端口 (MCASP) 模块

    视频加速:

  • H.264/H.265 编码/解码,高达 960MP/s (TDA4xH) 或 480MP/s (TDA4xP)

    闪存接口:

  • 嵌入式多媒体卡接口 (eMMC™ 5.1)
  • 一个安全数字 3.0/安全数字输入输出 3.0 接口 (SD3.0/SDIO3.0)
  • 具有 2 个通道的通用闪存 (UFS 2.1) 接口
  • 两个独立闪存接口,配置为
    • 一个 OSPI 或 HyperBus™ 或 QSPI 闪存接口,以及
    • 一个 QSPI 闪存接口

    片上系统 (SoC) 架构:

  • 16nm FinFET 技术
  • 31mm × 31mm、0.8mm 间距、1414 引脚 FCBGA (ALY),可实现 IPC 3 级 PCB 布线

    TPS6594-Q1 配套电源管理 IC (PMIC):

  • 以功能安全合规型为目标,最高支持 ASIL D/SIL 3
  • 灵活的映射,可支持不同的用例

TDA4VH-Q1 TDA4AH-Q1 TDA4VP-Q1 TDA4AP-Q1 处理器系列基于不断发展的 Jacinto™ 7 架构,面向 ADAS 和自动驾驶车辆 (AV) 应用,基于 TI 在 ADAS 处理器市场上十多年的先进地位所积累的广泛市场知识而构建。在以符合功能安全标准为目标的架构中,独特的高性能计算、深度学习引擎、信号和图像处理专用加速器的组合使 TDA4VH-Q1 TDA4AH-Q1 TDA4VP-Q1 TDA4AP-Q1 器件非常适合多种成像、视觉、雷达、传感器融合和 AI 应用,例如:机器人、移动机械、非公路用车控制器、机器视觉、AI 盒、网关、零售自动化、医疗成像等。TDA4VH-Q1 TDA4AH-Q1 TDA4VP-Q1 TDA4AP-Q1 以业界卓越的功耗/性能比为传统和深度学习算法提供高性能计算,并具有很高的系统集成度,可使支持集中式 ECU 或独立传感器中多种传感器模式的高级汽车平台实现可扩展性和更低的成本。关键内核包括具有标量和矢量内核的下一代 DSP、专用深度学习和传统算法加速器、用于通用计算的最新 Arm 和 GPU 处理器、集成式下一代成像子系统 (ISP)、视频编解码器、以太网集线器以及隔离式 MCU 岛。所有这些都由汽车级安全硬件加速器提供保护。

主要高性能内核概述

下一代 C7™ DSP 将 TI 先进的 DSP 和 EVE 内核整合到单个性能更高的内核中,并增加了浮点矢量计算功能,从而实现了对旧代码的向后兼容性,同时简化了软件编程。在典型的汽车最高结温 125°C 下运行时,新型“MMAv2”深度学习加速器的单个实例可在业界超低的功率范围内实现高达 8TOPS 的性能。专用的 ADAS/AV 硬件加速器可提供视觉预处理以及距离和运动处理,而不会影响系统性能。

通用计算内核和集成概述

对 Arm Cortex-A72 的独立八核集群配置有助于实现多操作系统应用,而且对软件管理程序的需求非常低。八个 Arm® Cortex®-R5F 子系统能够管理低级的时序关键型处理任务,使 Arm® Cortex®-A72 内核不受应用的影响。集成的 IMG BXS-4-64 GPU 可提供高达 50GFLOPS 的性能,从而为增强视觉应用实现动态 3D 渲染。TI 的第 7 代 ISP 以现有出色的 ISP 为基础,能够灵活地处理更广泛的传感器套件,支持更高的位深度,并且具有面向分析应用的特性。集成的诊断和安全功能可支持高达 ASIL-D/SIL-3 级别的操作,同时集成的安全功能可保护数据免受现代攻击。为了实现需要大量数据带宽的系统,提供了 PCIe 集线器和千兆位以太网交换机以及 CSI-2 端口,以支持众多传感器输入的吞吐量。为了进一步集成,TDA4VH-Q1 TDA4AH-Q1 TDA4VP-Q1 TDA4AP-Q1 系列还包含一个 MCU 岛,无需使用外部系统微控制器。

TDA4VH-Q1 TDA4AH-Q1 TDA4VP-Q1 TDA4AP-Q1 处理器系列基于不断发展的 Jacinto™ 7 架构,面向 ADAS 和自动驾驶车辆 (AV) 应用,基于 TI 在 ADAS 处理器市场上十多年的先进地位所积累的广泛市场知识而构建。在以符合功能安全标准为目标的架构中,独特的高性能计算、深度学习引擎、信号和图像处理专用加速器的组合使 TDA4VH-Q1 TDA4AH-Q1 TDA4VP-Q1 TDA4AP-Q1 器件非常适合多种成像、视觉、雷达、传感器融合和 AI 应用,例如:机器人、移动机械、非公路用车控制器、机器视觉、AI 盒、网关、零售自动化、医疗成像等。TDA4VH-Q1 TDA4AH-Q1 TDA4VP-Q1 TDA4AP-Q1 以业界卓越的功耗/性能比为传统和深度学习算法提供高性能计算,并具有很高的系统集成度,可使支持集中式 ECU 或独立传感器中多种传感器模式的高级汽车平台实现可扩展性和更低的成本。关键内核包括具有标量和矢量内核的下一代 DSP、专用深度学习和传统算法加速器、用于通用计算的最新 Arm 和 GPU 处理器、集成式下一代成像子系统 (ISP)、视频编解码器、以太网集线器以及隔离式 MCU 岛。所有这些都由汽车级安全硬件加速器提供保护。

主要高性能内核概述

下一代 C7™ DSP 将 TI 先进的 DSP 和 EVE 内核整合到单个性能更高的内核中,并增加了浮点矢量计算功能,从而实现了对旧代码的向后兼容性,同时简化了软件编程。在典型的汽车最高结温 125°C 下运行时,新型“MMAv2”深度学习加速器的单个实例可在业界超低的功率范围内实现高达 8TOPS 的性能。专用的 ADAS/AV 硬件加速器可提供视觉预处理以及距离和运动处理,而不会影响系统性能。

通用计算内核和集成概述

对 Arm Cortex-A72 的独立八核集群配置有助于实现多操作系统应用,而且对软件管理程序的需求非常低。八个 Arm® Cortex®-R5F 子系统能够管理低级的时序关键型处理任务,使 Arm® Cortex®-A72 内核不受应用的影响。集成的 IMG BXS-4-64 GPU 可提供高达 50GFLOPS 的性能,从而为增强视觉应用实现动态 3D 渲染。TI 的第 7 代 ISP 以现有出色的 ISP 为基础,能够灵活地处理更广泛的传感器套件,支持更高的位深度,并且具有面向分析应用的特性。集成的诊断和安全功能可支持高达 ASIL-D/SIL-3 级别的操作,同时集成的安全功能可保护数据免受现代攻击。为了实现需要大量数据带宽的系统,提供了 PCIe 集线器和千兆位以太网交换机以及 CSI-2 端口,以支持众多传感器输入的吞吐量。为了进一步集成,TDA4VH-Q1 TDA4AH-Q1 TDA4VP-Q1 TDA4AP-Q1 系列还包含一个 MCU 岛,无需使用外部系统微控制器。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换。
TDA4AP-Q1 正在供货 具有八核 Arm® Cortex®-A72、24 TOPS AI 算力和 C7xDSP 的 SoC,适用于视觉感知和分析 Reduced CPU (50K DMIPS) and AI performance (24 TOPS), three LPDDR4 interfaces; does not include GPU, video encode only
TDA4VP-Q1 正在供货 具有八位 Arm®Cortex®-A72、24 TOPS AI、C7xDSP 和 GPU 的 SoC,适用于视觉感知和分析 Reduced CPU (50K DMIPS) and AI performance (24 TOPS), three LPDDR4 interfaces
功能与比较器件相似。
TDA4AH-Q1 正在供货 具有八位 Arm®Cortex®-A72、C7xDSP 和 32 TOPS AI 算力 的 SoC,适用于视觉感知和分析 Analytics-focused SoC; does not include GPU, video encoder only

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 57
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 适用于 ADAS 和自动驾驶汽车的 TDA4VH-Q1、TDA4AH-Q1、TDA4VP-Q1、 TDA4AP-Q1 Jacinto™ 处理器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-8-25
* 用户指南 J784S4 J742S2 Technical Reference Manual (Rev. E) PDF | HTML 2025-9-9
* 勘误表 J784S4 AM69x TDA4VH TDA4AH TDA4VP TDA4AP J742S2 TDA4VPE TDA4APE 处理器 器件版本 1.0 PDF | HTML PDF | HTML 2026-6-12
应用手册 USB2.0 高速主机发送电气合规性指南 PDF | HTML PDF | HTML 2026-10-12
白皮书 嵌入式处理器供应链中的 CRA 角色 PDF | HTML PDF | HTML 2026-10-12
应用手册 USB3.1 Gen1 SuperSpeed 主机发送端电气合规性指南 PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-28
应用手册 适用于 TDA4xx 器件的 OSPI 和 QSPI 闪存集成指南 PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-9
应用手册 Jacinto™ 7 和 Sitara™ 处理器 DDR 内联 ECC 错误注入与验 证指南 PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-3
应用手册 AM62Ax 器件的 QSPI 寻址模式注意事项 PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-2
应用手册 Jacinto™ 7 和 Sitara™ 处理器上的 DDR 内联 ECC 错误地址 解码 PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-2
应用手册 密钥写入器部署策略:生产环境中的安全器件预置 PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-2
应用简报 Jacinto SoC 上的 SPL 引导时间优化 PDF | HTML PDF | HTML 2026-6-18
应用手册 异构 SOC 上的主域恢复 PDF | HTML PDF | HTML 2026-6-4
应用手册 TDA4 器件启动流程选项 PDF | HTML PDF | HTML 2026-5-20
产品概述 TIDLRunner:简化边缘 AI 加速处理器的自带模型开发流程 PDF | HTML PDF | HTML 2026-5-19
白皮书 守护未来安全:通过 TI 的 Jacinto 和 Sitara 处理器 实现《网络弹性法案》(EU-CRA) 合规 PDF | HTML PDF | HTML 2026-4-30
应用手册 调优 TDA4x 和 AM6x 器件上关于 DDR 带宽优化的 QoS 和 CoS 设置 PDF | HTML PDF | HTML 2026-3-30
功能安全信息 Confirmation of Software Component Qualification for JACINTO IPC for J721E, J721S2, J7200, J784S4, and J742S2 PDF | HTML 2026-3-19
应用手册 R5F中断在TDA4x处理器中的配置与调试 2026-1-13
应用手册 TI FPD LINK与TI Soc在汽车多摄像头及多显示的应用 PDF | HTML 2026-1-13
应用手册 为 TIDL 使用分配内存 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-11-21
应用简报 以太网固件调试指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-11-6
功能安全信息 J721E, J721S2, J7200, J784S4, and J742S2 TÜV SÜD Letter of Confirmation for Software Component Qualification 2025-10-1
产品概述 Jacinto™ 7 安全产品概述 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-10-1
功能安全信息 J7200, J721E, J721S2, J722S, J742S2, and J784S4 SDL TÜV SÜD Functional Safety Certificate (Rev. A) 2025-9-25
功能安全信息 J721E, J721S2, J7200, J722S, J742S2, J784S4 MCAL TÜV SÜD Functional Safety Certificate (Rev. A) 2025-9-25
用户指南 使用 TPS6594133A-Q1 PMIC 和双通道 HCP 转换器为适用于 隔离式电源组的 Jacinto TM J7 SoC 系列器件供电 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-6-30
功能安全信息 TÜV SÜD Certificate for Functional Safety Software Development Process (Rev. D) 2025-6-17
功能安全信息 J784S4: TDA4VH TDA4AH TDA4VP TDA4AP SN17 SN18, J742S2: TDA4VPE TDA4APE SN16 TÜV Functional Safety Certificate 2025-6-11
应用手册 Jacinto™ 和 Sitara™ 嵌入式处理器上的微控制器抽象层 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-3-6
应用简报 在 Jacinto™ SoC 上为视觉应用定制 DDR 内存映射 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-2-20
应用手册 MCAN Debug Guide PDF | HTML 2025-2-18
用户指南 J784S4、TDA4VH、TDA4AH、TDA4VP、TDA4AP、AM69 功耗估算工具用户指南 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-1-16
应用手册 Jacinto7 AM6x/TDA4x/DRA8x LPDDR4 设计指南 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2024-8-15
应用手册 调试 TDA4x 和 AM6x 器件上的 GPU 驱动程序问题 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-6-21
应用手册 Jacinto7 AM6x、TDA4x 和 DRA8x 高速接口设计指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-6-5
应用手册 MMC SW 调优算法 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-5-20
应用手册 Jacinto7 AM6x/TDA4x/DRA8x 原理图检查清单 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024-4-10
技术文章 高度集成的嵌入式处理器如何推动工业机器人的发展 PDF | HTML PDF | HTML 2024-3-26
应用手册 Jacinto7 HS 器件客户退货流程 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-1-17
应用手册 Jacinto 7 SoC 上的 UART 日志调试系统 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-1-10
技术文章 Building multicamera vision perception systems for ADAS domain controllers with integrated processors PDF | HTML 2024-1-5
技术文章 How to deliver current beyond 100 A to an ADAS processor PDF | HTML 2024-1-4
白皮书 在智能摄像头应用中使用 AM69A 实现高级 AI 视觉处理 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-7-18
白皮书 使用高度集成的处理器设计高效的边缘 AI 系统 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-4-19
应用手册 在 Jacinto7 SoC 上启用 MAC2MAC 功能 PDF | HTML 英语版 2022-6-3
应用手册 Jacinto7 高安全性器件开发 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-6-3
应用手册 双 TDA4x 系统解决方案 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-6-3
应用手册 TDA4 系列的 SPI 启用和验证 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-6-3
应用手册 TDA4 刷写技术 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-4-29
技术文章 How are sensors and processors creating more intelligent and autonomous robots? PDF | HTML 2022-3-29
技术文章 How to simplify your embedded edge AI application development PDF | HTML 2022-1-28
应用手册 Jacinto7 HS Device Flashing Solution PDF | HTML 2021-12-9
应用手册 OSPI 控制器 PHY 调优算法 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021-11-15
功能安全信息 Leverage Jacinto 7 Processors Functional Safety Features for Automotive Designs (Rev. A) PDF | HTML 2021-10-13
白皮书 Jacinto™ 7 处理器上的安全赋能器 英语版 2021-1-4
白皮书 通过 Jacinto™ 7 处理器上的 MCU 集成实现差异化 英语版 2020-10-22

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

J721EXENETXPANEVM — TDA4xP-Q1 和 TDA4xH-Q1 具有四路以太网扩展的 Jacinto™ 7 SoC 评估模块

J721EXENETXPANEVM 通过四路以太网扩展卡扩展评估模块 (EVM) 的功能,用于评估 Jacinto™ 7 片上系统 (SoC) 在汽车和工业市场的网络应用中的性能。四端口以太网 EVM 与 J784S4XEVM 兼容,并包括四个千兆位以太网端口。

J721EXENETXPANEVM 由处理器软件开发套件 (SDK) 提供支持,包括基础驱动程序、计算和视觉内核以及应用框架和演示示例,这些示例介绍如何利用 Jacinto 7 处理器功能强大的异构架构。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

J784S4XEVM — TDA4AP-Q1、TDA4VP-Q1、TDA4AH-Q1 和 TDA4VH-Q1 SoC 远场分析系统评估模块

J784S4 评估模块 (EVM) 是一个用于评估 TDA4AP-Q1、TDA4VP-Q1、TDA4AH-Q1 和 TDA4VH-Q1 处理器的平台,这些处理器用于整个汽车和工业市场中的视觉分析和网络应用,在多摄像头、传感器融合和高级驾驶辅助系统 (ADAS) 域控制应用中的性能尤为出色。

TDA4AP-Q1、TDA4VP-Q1、TDA4AH-Q1 和 TDA4VH-Q1 处理器采用功能强大的异构架构,包括各种 DSP 内核、Arm® Cortex®-A72 内核、实现人工智能 (AI) 的矩阵数学加速、集成式图像信号处理器 (ISP) 和视觉处理加速、3D 图形处理单元 (...)

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

J7EXPA01EVM — Fusion2 串行捕捉扩展板套件

将 Jacinto7 EVM 的功能扩展至开发和评估系统,这些系统能够使开发人员围绕 Jacinto7 系列处理器开发硬件和编写软件。可使用 Fusion2 扩展板将其他功能添加到 EVM/SK

Fusion2 串行捕捉板能够将 Jacinto7 处理器与外部摄像头传感器、雷达传感器及其他类似捕捉器件相连接。  它支持多达 12 个高速数据源输入,这些输入可组合成数字 MIPI CSI-2 信号。 
 

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
调试探针

TMDSEMU110-U — XDS110 JTAG 调试探针

德州仪器 (TI) 的 XDS110 是一款适用于 TI 嵌入式处理器的新型调试探针(仿真器)。XDS110 取代了 XDS100 系列,同时在单个仓体中支持更广泛的标准(IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD)。此外,对于带有嵌入式缓冲跟踪器 (ETB) 的所有 Arm® 和 DSP 处理器,所有 XDS 调试探针均支持核心和系统跟踪。  对于引脚上的内核跟踪,则需要使用 XDS560v2 PRO TRACE。

德州仪器 (TI) 的 XDS110 通过 TI 20 引脚连接器(带有适合 TI 14 引脚、Arm 10 引脚和 Arm 20 引脚的多个适配器)连接到目标板,通过 (...)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
调试探针

TMDSEMU560V2STM-U — XDS560™ 软件 v2 系统跟踪 USB 调试探针

XDS560v2 是 XDS560™ 系列调试探针中性能最高的一款,同时支持传统 JTAG 标准 (IEEE1149.1) 和 cJTAG (IEEE1149.7)。  请注意,它不支持串行线调试 (SWD)。

对于带有嵌入式缓冲跟踪器 (ETB) 的所有 ARM 和 DSP 处理器,所有 XDS 调试探针均支持核心和系统跟踪。  对于引脚上的跟踪,则需要使用 XDS560v2 PRO TRACE。

XDS560v2 通过 MIPI HSPT 60 引脚连接器(带有多个用于 TI 14 引脚、TI 20 引脚和 ARM 20 引脚的适配器)连接到目标板,并通过 USB2.0 高速 (...)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
调试探针

LB-3P-TRACE32-ARM — 适用于基于 Arm® 的微控制器和处理器的 Lauterbach TRACE32® 调试和跟踪系统

Lauterbach TRACE32® 工具是一套先进的硬件和软件组件,开发人员可通过它分析、优化和认证各种基于 Arm® 的微控制器和处理器。这套全球知名的嵌入式系统和 SoC 调试和跟踪解决方案是所有开发阶段(从器件前开发一直到产品认证和现场故障排查)的理想解决方案。Lauterbach 工具直观的模块化设计可为工程师提供当今最高的可用性能,并提供可随需求变化而调整和扩展的系统。借助 TRACE32® 调试器,开发人员还可以通过单个调试接口同时调试和控制 SoC 中的任何 C28x/C29x C6x/C7x DSP 内核以及所有其他 Arm 内核,这是业界的一项独特功能。

来源:Lauterbach GmbH
支持的产品和硬件
调试探针

TSK-3P-BLUEBOX — TASKING BlueBox hardware debugger

TASKING’s Debug, Trace, and Test tools offer comprehensive solutions for efficient debugging, tracing, and testing of TI's embedded systems. The scalable TASKING BlueBox debuggers allow users to easily flash, debug, and test across TI's portfolio. Development on TI hardware is made even easier with (...)

支持的产品和硬件
软件开发套件 (SDK)

PROCESSOR-SDK-LINUX-J784S4 — Linux® SDK for TDA4AP-Q1, TDA4VP-Q1, TDA4AH-Q1 and TDA4VH-Q1

J784S4 处理器软件开发套件 (SDK) 实时操作系统 (RTOS) 可与 Processor SDK Linux® 或 Processor SDK QNX® 配合使用,从而在我们的 Jacinto™ 平台中形成适用于 TTDA4AP-Q1、TDA4VP-Q1、TDA4AH-Q1 和 TDA4VH-Q1 片上系统 (SoC) 的多处理器软件开发平台。

PROCESSOR-SDK-J784S4 提供了一整套软件工具和组件,可帮助用户在支持的 J784S4 SoC 上开发和部署其应用程序。Processor SDK RTOS 可与 Processor SDK Linux 或 Processor (...)

支持的产品和硬件
软件开发套件 (SDK)

PROCESSOR-SDK-QNX-J784S4 — QNX SDK for TDA4AP-Q1, TDA4VP-Q1, TDA4AH-Q1 and TDA4VH-Q1

J784S4 处理器软件开发套件 (SDK) 实时操作系统 (RTOS) 可与 Processor SDK Linux® 或 Processor SDK QNX® 配合使用,从而在我们的 Jacinto™ 平台中形成适用于 TTDA4AP-Q1、TDA4VP-Q1、TDA4AH-Q1 和 TDA4VH-Q1 片上系统 (SoC) 的多处理器软件开发平台。

PROCESSOR-SDK-J784S4 提供了一整套软件工具和组件,可帮助用户在支持的 J784S4 SoC 上开发和部署其应用程序。Processor SDK RTOS 可与 Processor SDK Linux 或 Processor (...)

支持的产品和硬件
软件开发套件 (SDK)

PROCESSOR-SDK-RTOS-J784S4 — RTOS SDK for TDA4AP-Q1, TDA4VP-Q1, TDA4AH-Q1 and TDA4VH-Q1

J784S4 处理器软件开发套件 (SDK) 实时操作系统 (RTOS) 可与 Processor SDK Linux® 或 Processor SDK QNX® 配合使用,从而在我们的 Jacinto™ 平台中形成适用于 TTDA4AP-Q1、TDA4VP-Q1、TDA4AH-Q1 和 TDA4VH-Q1 片上系统 (SoC) 的多处理器软件开发平台。

PROCESSOR-SDK-J784S4 提供了一整套软件工具和组件,可帮助用户在支持的 J784S4 SoC 上开发和部署其应用程序。Processor SDK RTOS 可与 Processor SDK Linux 或 Processor (...)

支持的产品和硬件
软件开发套件 (SDK)

IBV-3P-ICECAT — 用于嵌入式系统的 IBV EtherCAT 主器件 SDK

The icECAT EtherCAT Master Stack library by IBV is a Software Development Kit (SDK) for creating an EtherCAT MainDevice (master) system achieving best performance with lowest resource usage. It is especially designed for use on embedded systems with optimized Link Layer drivers with DMA support (...)

支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

C7000-CGT — C7000 代码生成工具 - 编译器

The TI C7000 C/C++ compiler tools are an essential component of the CCStudio™ development ecosystem, providing robust support for TI C7000™ digital signal processor cores. They are engineered to maximize the potential of high-performance C7000-based platforms.

The CCStudio™ IDE is the integrated (...)

支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

CCSTUDIO — Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)

CCStudio™ 集成开发环境 (IDE) 是 TI 庞大的 CCStudio™ 开发生态系统的一部分,是面向 TI 微控制器、处理器、无线连接器件和雷达传感器的集成开发环境。CCStudio IDE 可作为桌面或基于云的应用提供。云版本无需下载大型软件。此外,由于该工具基于 Eclipse Theia 框架构建,因此该界面对 VS Code®用户来说非常熟悉。如果选择在本机使用 VS Code,可以从市场上获取适用于所选器件的 TI VS Code 扩展包。

AI 驱动的开发
CCStudio IDE 集成了行业标准 AI (...)

支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

DDR-CONFIG-J784S4 — DDR 配置工具

This SysConfig based tool simplifies the process of configuring the DDR Subsystem Controller and PHY to interface to SDRAM devices. Based on the memory device, board design, and topology the tool outputs files to initialize and train the selected memory.
支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

SAFETI_CQKIT — 安全编译器资质审核套件

为帮助客户验证 TI ARM、C6000、C7000 或 C2000/CLA C/C++ 编译器符合 IEC 61508 和 ISO 26262 等功能安全标准,我们开发了 SafeTI 编译器资质审核套件。

SafeTI 编译器资质审核套件:

  • 面向 TI 客户免费提供,
  • 无需用户进行运行资质审核测试,
  • 支持编译器覆盖范围分析
    • 可从每个 QKIT 下载页面下载覆盖数据收集说明。
  • 不包括 Validas 咨询

要获取 SafeTI 编译器资质审核套件,请点击上方相应的申请按钮。

请访问 (...)

支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

SYSCONFIG — 系统配置工具

CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)

支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

TSK-3P-VX-TOOLSET — 用于 Arm 的 TASKING VX-toolset

VX-toolset 是专为特定 Cortex-M 和 Cortex-R 核心器件设计的经认证编译器工具链,适用于安全关键型嵌入式软件开发。借助 Eclipse IDE 集成、高级多核支持和 TASKING BlueBox 调试程序兼容性,VX-toolset 简化了开发。已通过 TÜV NORD 认证,符合 ISO 26262 至 ASIL D 级以及 ISO 21434 标准。

支持的产品和硬件
操作系统 (OS)

GHS-INTEGRITY-RTOS — Green Hills INTEGRITY RTOS

The flagship of Green Hills Software operating systems—the INTEGRITY RTOS—is built around a partitioning architecture to provide embedded systems with total reliability, absolute security, and maximum real-time performance. With its leadership pedigree underscored by certifications in a (...)
支持的产品和硬件
操作系统 (OS)

GHS-3P-UVELOSITY — Green Hills Software u-velOSity Safety RTOS

The µ-velOSity™ Safety RTOS is the smallest of Green Hills Software's real-time operating systems and was designed especially for microcontrollers. It supports a wide range of TI processor families using the Arm® Cortex-M or Cortex-R cores as a main CPU or as a co-processors (...)

支持的产品和硬件
操作系统 (OS)

QNX-3P-NEUTRINO-RTOS — QNX Neutrino® 实时操作系统 (RTOS)

QNX Neutrino® 实时操作系统 (RTOS) 是功能齐全且稳健的 RTOS,旨在为汽车、医疗、交通、军事和工业嵌入式系统提供下一代产品。微内核设计和模块化架构使客户能够以较低的总拥有成本打造高度优化和可靠的系统。
来源:QNX
支持的产品和硬件
操作系统 (OS)

WHIS-3P-SAFERTOS — WITTENSTEIN SafeRTOS 预先认证的安全 RTOS

SAFERTOS® 是专为嵌入式处理器设计的独特实时操作系统。它通过了 TÜV SÜD 的 IEC 61508 SIL3 和 ISO 26262 ASILD 标准的预先认证。SAFERTOS® 是由 WHIS 的专家团队专为安全而设计的,并在全球范围内用于安全关键型应用。WHIS 和德州仪器 (TI) 合作已有十多年。在此期间,WHIS 已将 SAFERTOS® 移植到各种 TI 处理器中,支持所有常用内核,并可按需提供其他架构。SAFERTOS® 针对您的特定处理器/编译器组合进行定制,并随附完整的源代码和设计保证包,在整个设计生命周期中提供完全透明度。许多 WHIS 客户使用 (...)

支持的产品和硬件
应用软件和框架

ETAS-3P-CYCUR-SOC — 适用于汽车 SoC 平台的 ETAS ESCRYPT CycurSoC 嵌入式网络安全软件

ETAS ESCRYPT CycurSoC 是嵌入式网络安全软件,旨在保障基于片上系统 (SoC) 的汽车 ECU 的安全性。它提供了一套全面的加密和信任服务,可支持异构 SoC 架构的高性能安全要求。

CycurSoC 可部署在 SoC 主机处理器或硬件安全模块 (HSM) 内核上,从而在系统组件之间实现安全启动,密钥管理,加密操作和可信通信。该软件集成了常见的汽车运行环境,包括基于 POSIX 的系统和实时操作系统。

CycurSoC 专为跨平台的可扩展性和可复用性而设计,助力 OEM 和一级供应商实现强大的网络安全功能,同时符合 ISO/SAE 21434 和 ISO 26262 (...)

来源:ETAS Inc.
支持的产品和硬件
应用软件和框架

PAI-3P-PHANTOMVISION — 在 Jacinto 处理器上运行且适用于 ADAS 汽车应用的 Phantom AI 视觉软件

PhantomVision™ is a scalable, flexible and reliable deep learning based computer vision solution that provides a comprehensive suite of Euro NCAP compliant ADAS features. It is a visual perception engine that enables a single or multiple cameras to autonomously recognize road objects and (...)

来源:Phantom AI
支持的产品和硬件
应用软件和框架

SV-3P-MULTIVISION — MultiVision - STRADVISION 汽车感知软件

MultiVision 综合使用前视、后视、侧视和环视(鱼眼)摄像头,可在公共道路和停车场环境中实现车辆周围物体的全面检测。MultiVision 支持各种操作设计领域 (ODD) 的 L2+ 或更高级别的 ADAS 和自动驾驶能力。

来源:Stradvision
支持的产品和硬件
应用软件和框架

SV-3P-SURROUNDVISION — SurroundVision - STRADVISION 汽车感知软件

SurroundVision 将环视摄像头的图像作为输入,能检测车辆周围的各种物体,包括车辆、行人、停车位和路缘石。借助其高度准确的感知输出,用户能够开发盲点监控系统等安全功能,以及即使在具有挑战性的场景下也能工作的自动泊车辅助功能

来源:Stradvision
支持的产品和硬件
固件

USIT-3P-SECIC-HSM — Uni-Sentry SecIC-HSM 固件

SecIC-HSM 旨在满足 MCU/SoC 芯片所需的网络安全要求。HSM 固件可应用于汽车、新能源、光伏、机器人、医疗保健和航空等领域。提供的网络安全功能包括安全启动、安全通信 (SecOC)、安全诊断、安全存储、安全更新、安全调试和密钥管理。SecIC-HSM 的优点:一站式网络安全解决方案,兼容多个芯片系列,具备行业领先的性能,已在近 30 家 OEM 的量产车型中成功部署,累计部署量超过 300 万台。

支持的产品和硬件
固件

USIT-3P-SECIC-PQC — Uni-Sentry SecIC-PQC 算法固件

Uni-Sentry 的安全解决方案采用 PQC 算法,能够抵御量子计算机对传统加密算法构成的解密威胁。PQC 固件与硬件安全模块 (HSM) 进行了协同优化,利用硬件加速和安全增强功能来提高加密算法执行效率和安全性。 


Uni-Sentry 可持续监控全球量子计算的发展情并更新其算法组合。当前的 PQC 产品功能包括:

  • SP 800-208:LMS 和 XMSS
  • FIPS 203 (ML-KEM): CRYSTALS-KYBER 
  • FIPS 204 (ML-DSA): CRYSTALS-Dilithium 
  • FIPS 205 (SLH-DSA):SPHINCS+ 

技术亮点 

  • (...)
支持的产品和硬件
支持软件

EXLFR-3P-ESYNC-OTA — 适用于软件定义车辆的 Excelfore esync OTA 无线更新

Experience the future of the connected SDV starting with full vehicle OTA from Excelfore. The standardized and structured eSync pipeline securely scales to reach all the ECUs and smart sensors in the car, with the flexibility to cover any in-vehicle network topology or system architecture.
eSync (...)

来源:ExcelFore
支持的产品和硬件
仿真模型

AM69 TDA4VH TDA4AH TDA4VP TDA4AP Thermal Model (Rev. A)

SPRM843A.ZIP (0 KB) - 热模型
支持的产品和硬件
仿真模型

AM69A,TDA4VH-Q1,TDA4AH-Q1,TDA4VP-Q1,TDA4AP-Q1 BSDL MODEL

SPRM840.ZIP (18 KB) - BSDL 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

IBIS Model for AM69 TDA4VH TDA4AH TDA4VP TDA4AP

SPRM836.ZIP (1497 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
FCBGA (ALY) 1414 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频系列

观看全部视频

视频