TDES9640

正在供货

适用于高速传感器的 7.55Gbps MIPI® CSI-2 V³Link™ 解串器四路集线器

产品详情

Applications Camera SerDes Color depth (bpp) 24 Function Deserializer Input compatibility V3Link Pixel clock frequency (max) (MHz) 100 Output compatibility MIPI CSI-2 Features Coax or STP, Flexible GPIOs, Internal Programmable Precision Frame Sync Generator, Line Fault Detection, Pattern Generation, Port Replication Mode, Ultra-Low Data and Control Path Latency Signal conditioning Adaptive Equalizer, Programmable Equalizer EMI reduction LVDS, SSC Compatible Diagnostics BIST Rating Catalog Operating temperature range (°C) -20 to 85
Applications Camera SerDes Color depth (bpp) 24 Function Deserializer Input compatibility V3Link Pixel clock frequency (max) (MHz) 100 Output compatibility MIPI CSI-2 Features Coax or STP, Flexible GPIOs, Internal Programmable Precision Frame Sync Generator, Line Fault Detection, Pattern Generation, Port Replication Mode, Ultra-Low Data and Control Path Latency Signal conditioning Adaptive Equalizer, Programmable Equalizer EMI reduction LVDS, SSC Compatible Diagnostics BIST Rating Catalog Operating temperature range (°C) -20 to 85
VQFNP (RUR) 88 144 mm² 12 x 12
  • 四路 7.55Gbps 解串器集线器同时从最多 4 个传感器聚合数据
    • 支持 8MP+ 成像仪
    • 单端同轴或屏蔽双绞线 (STP) 电缆
    • 同轴电缆供电 (PoC) 支持
  • 支持 3 种数据速率:7.55Gbps、3.775Gbps 和 1.8875Gbps
  • 符合 CSI v2.1 标准的系统接口
  • 支持最多 2 个 MIPI CSI-2 输出端口和 1 个复制端口
    • CSI 端口 0:MIPI CSI-2 输出端口
    • CSI 端口 1:MIPI CSI-2 输出端口
    • CSI 端口 2:复制端口(仅限 D-PHY)
    • 16 个虚拟通道和 VC-ID 重新映射
    • 可配置 MIPI D-PHY 和 C-PHY
  • 与 MIPI D-PHY v2.1 兼容
    • 多达 4 个数据通道,每个端口 2 个时钟
    • 每个通道高达 2.5Gbps,每个端口 10Gbps
  • 与 MIPI C-PHY v1.1 兼容
    • 每个端口最多 4 个三元组
    • 每个三元组高达 5.7Gbps,每个端口 22.8Gbps
  • 用于非板载处理的四路 CMLOUT 输出端口
    • 从 4 个 V 3Link RX 端口复制的 4 个 CMLOUT 端口
    • 能够以相同的线路速率驱动另一个解串器
  • 10 个用于传感器同步和诊断的 GPIO 引脚
  • 双 I2C 端口
  • 冻结帧检测
  • 自动接收器均衡
  • 与 TSER9615、TSER953 以及 TSER4905 兼容(在增强视觉模式下使用时)
  • 具有 GPIO 状态保持功能的低功耗睡眠模式
  • 宽温度范围:-20°C 至 85°C
  • 四路 7.55Gbps 解串器集线器同时从最多 4 个传感器聚合数据
    • 支持 8MP+ 成像仪
    • 单端同轴或屏蔽双绞线 (STP) 电缆
    • 同轴电缆供电 (PoC) 支持
  • 支持 3 种数据速率:7.55Gbps、3.775Gbps 和 1.8875Gbps
  • 符合 CSI v2.1 标准的系统接口
  • 支持最多 2 个 MIPI CSI-2 输出端口和 1 个复制端口
    • CSI 端口 0:MIPI CSI-2 输出端口
    • CSI 端口 1:MIPI CSI-2 输出端口
    • CSI 端口 2:复制端口(仅限 D-PHY)
    • 16 个虚拟通道和 VC-ID 重新映射
    • 可配置 MIPI D-PHY 和 C-PHY
  • 与 MIPI D-PHY v2.1 兼容
    • 多达 4 个数据通道,每个端口 2 个时钟
    • 每个通道高达 2.5Gbps,每个端口 10Gbps
  • 与 MIPI C-PHY v1.1 兼容
    • 每个端口最多 4 个三元组
    • 每个三元组高达 5.7Gbps,每个端口 22.8Gbps
  • 用于非板载处理的四路 CMLOUT 输出端口
    • 从 4 个 V 3Link RX 端口复制的 4 个 CMLOUT 端口
    • 能够以相同的线路速率驱动另一个解串器
  • 10 个用于传感器同步和诊断的 GPIO 引脚
  • 双 I2C 端口
  • 冻结帧检测
  • 自动接收器均衡
  • 与 TSER9615、TSER953 以及 TSER4905 兼容(在增强视觉模式下使用时)
  • 具有 GPIO 状态保持功能的低功耗睡眠模式
  • 宽温度范围:-20°C 至 85°C

TDES9640 是一款 V 3Link 增强视觉解串器,可提供强大的超高速 7.55Gbps 正向通道和 47.1875Mbps 双向控制通道,用于通过同轴或 STP 电缆将最多 4 个数据传感器连接到处理单元。与 TSER9615 或 TSER4905 串行器配合使用时,TDES9640 从图像传感器或者支持超高分辨率或采用各种拓扑的多个传感器的视频源接收视频数据。

接收的数据将聚合到两个 MIPI CSI-2 D-PHY 或 C-PHY 输出中,以便与下游处理器相连接。仅在 D-PHY 模式下使用一个额外的 CSI 端口进行端口复制。灵活的 MIPI CSI-2 输出支持每个端口的多个虚拟通道交错,以区分多个传感器、曝光和数据类型。该功能具有视频聚合和复制模式,并支持输入到输出端口以及虚拟通道 (VC-ID) 重映射。

TDES9640 支持高级数据保护和诊断功能,以及多级数据完整性检查和保护以及可编程运行状况中断,有助于在最终应用中实现稳健的传感器模块和链路操作。

TDES9640 是一款 V 3Link 增强视觉解串器,可提供强大的超高速 7.55Gbps 正向通道和 47.1875Mbps 双向控制通道,用于通过同轴或 STP 电缆将最多 4 个数据传感器连接到处理单元。与 TSER9615 或 TSER4905 串行器配合使用时,TDES9640 从图像传感器或者支持超高分辨率或采用各种拓扑的多个传感器的视频源接收视频数据。

接收的数据将聚合到两个 MIPI CSI-2 D-PHY 或 C-PHY 输出中,以便与下游处理器相连接。仅在 D-PHY 模式下使用一个额外的 CSI 端口进行端口复制。灵活的 MIPI CSI-2 输出支持每个端口的多个虚拟通道交错,以区分多个传感器、曝光和数据类型。该功能具有视频聚合和复制模式,并支持输入到输出端口以及虚拟通道 (VC-ID) 重映射。

TDES9640 支持高级数据保护和诊断功能,以及多级数据完整性检查和保护以及可编程运行状况中断,有助于在最终应用中实现稳健的传感器模块和链路操作。

下载 观看带字幕的视频 视频
申请了解更多信息

可提供完整数据表和其他资源。立即申请

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TDES9640 适用于 8MP+ 摄像头和其他传感器、具有 CSI-2 输出端口的 V3LinkTM解串器集线器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 11月 20日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DS90UB9702-Q1EVM — DS90UB9702-Q1 评估模块

DS90UB9702-Q1EVM 评估模块 (EVM) 是一款设计用于评估 DS90UB9702-Q1 FPD-Link IV 解串器集线器的功能电路板。DS90UB9702-Q1 是一款多功能解串器,可使用 FPD-Link III 和 FPD-Link IV 串行器接收多达 4 个独立视频源发送的数据。与 DS90UB971-Q1 串行器配对后,DS90UB9702-Q1 可以接收具备高颜色深度的 8MP+ 成像仪发送的数据。它有两个独立的 MIPI DPHY CSI-2 输出端口和一个复制 CSI-2 端口,每个端口都具备四个可用通道,支持每通道高达 2.5Gbps。该器件还支持 (...)
应用软件和框架

ALP Analog LaunchPad Framework Utility

Analog LaunchPad (ALP) software is an interactive graphical user interface (GUI) software platform to evaluate TI FPD-Link™ serializers and deserializers (SerDes). ALP software enables device- and system-level evaluation with powerful built-in features, including:

  • Local and remote device access
  • (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

支持软件

ALP-PROFILE-UPDATE Analog LaunchPad Profile Update Software

Analog LaunchPad (ALP) software is an interactive graphical user interface (GUI) software platform to evaluate TI FPD-Link™ serializers and deserializers (SerDes). ALP software enables device- and system-level evaluation with powerful built-in features, including:

  • Local and remote device access
  • (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

仿真模型

TDES9640 IBIS AMI Models

SNLM271.ZIP (207370 KB) - IBIS-AMI Model
lock = 需要出口许可(1 分钟)
仿真模型

TDES9640 IBIS Model

SNLM268.ZIP (6040 KB) - IBIS Model
lock = 需要出口许可(1 分钟)
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFNP (RUR) 88 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频