TFP401A-Q1
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 3:-40°C 至 85°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 H2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C3B
- 支持高达 165 MHz 的像素速率(包括 60Hz 时的 1080p 和 WUXGA)
- 符合数字可视化接口 (DVI) 技术规范(1)
- 真彩色,24 位/像素,1670 万种颜色(每时钟驱动 1 或 2 个像素)
- 通过激光修整内部端接电阻器,实现出色的固定阻抗匹配
- 高达 1 个像素时钟周期的偏移容限
- 4 倍过采样
- 降低功耗:1.8V 内核运行,3.3V I/O 和电源(2)
- 使用错时像素输出来减少接地反弹
- 使用 TI PowerPAD™ 封装实现低噪声和良好的功率耗散
- 采用 TI 0.18µm EPIC-5™ CMOS 工艺的先进技术
- TFP401A-Q1 具有 HSYNC 抖动抗扰能力(3)
(1)TFP401A-Q1 器件包含可以从 DVI 发送器创建稳定 HSYNC 的附加电路,这些发送器会在已发送的 HSYNC 信号上引入有害抖动。
(2)TFP401A-Q1 器件具有一个内部稳压器,可通过外部 3.3V 电源提供 1.8V 内核电源。
(3)数字可视化接口规范 (DVI) 是数字显示工作组 (DDWG) 为了与数字显示屏建立高速数字连接而开发的一个行业标准。TFP401A-Q1 与 DVI 技术规范修订版本 1.0 兼容。
德州仪器 (TI) 的 TFP401A-Q1 器件是一款 TI Panelbus™ 平板显示产品,是全系列兼容端到端 DVI 1.0 解决方案的一部分。主要针对的是台式机 LCD 显示器和数字投影仪,TFP401A-Q1 器件可应用于任何需要高速数字接口的设计中。
TFP401A-Q1 器件支持高达 1080p 的显示分辨率和 24 位真彩色像素格式的 WUXGA。它还具有设计灵活性,可在每个时钟内驱动 1 个或 2 个像素,支持 TFT 或 DSTN 面板并提供用时间触发的像素输出来减少接地反弹的选项。
PowerPAD 先进的封装技术可获得业界最佳的功率耗散、封装尺寸和超低接地电感。
TFP401A-Q1 将创新的 Panelbus 电路与 TI 先进的 0.18 µm EPIC-5™ CMOS 工艺技术以及 TI 的 PowerPAD 封装技术组合在一起,用于实现可靠的低功耗、低噪声、高速数字接口解决方案。
技术文档
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TFP401A-Q1 TI Panelbus 汽车类数字接收器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 6月 14日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
TIDA-080004 — 面向增强现实抬头显示器的电子与 LED 驱动参考设计方案
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTQFP (PZP) | 100 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。