THS6232

正在供货

具有共模缓冲器的差分宽带 PLC 和 HPLC 线路驱动器

产品详情

Number of channels 1 Architecture PLC Line Driver Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 7 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 40 BW at Acl (MHz) 75 Acl, min spec gain (V/V) 5 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 5 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 15.75 Iq per channel (typ) (mA) 25 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 7 Rail-to-rail No Features Adj Bias, Shutdown Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 CMRR (typ) (dB) 80 Input bias current (max) (pA) 3000000 Offset drift (typ) (µV/°C) 18 GBW (typ) (MHz) 50 Iout (typ) (mA) 310 2nd harmonic (dBc) 88 3rd harmonic (dBc) 99 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 1
Number of channels 1 Architecture PLC Line Driver Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 7 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 40 BW at Acl (MHz) 75 Acl, min spec gain (V/V) 5 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 5 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 15.75 Iq per channel (typ) (mA) 25 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 7 Rail-to-rail No Features Adj Bias, Shutdown Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 CMRR (typ) (dB) 80 Input bias current (max) (pA) 3000000 Offset drift (typ) (µV/°C) 18 GBW (typ) (MHz) 50 Iout (typ) (mA) 310 2nd harmonic (dBc) 88 3rd harmonic (dBc) 99 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 1
VQFN (RHF) 24 20 mm² 5 x 4
  • 电源电压范围 (VS):7V 至 40V
  • 小信号带宽:75MHz(VO = 2VPP,G = 5)
  • 可调功耗模式:
    • 满偏置模式:25mA
    • 中偏置模式:19.5mA
    • 低偏置模式:15mA
    • 超低偏置模式:10mA
    • 低功耗关断模式
    • IADJ 引脚,用于调节偏置电流
  • SGCC HPLC 带外抑制:>30dBc
    • Band0:49dBc
    • Band1:61dBc
    • Band2:64dBc
    • Band3:65dBc
  • 高输出电流:800mA(VS = 40V,1Ω 负载)
  • 低失真(VS = 12V,50Ω 负载):
    • HD2(1MHz 下):–88dBc
    • HD3(1MHz 下):–99dBc
  • 宽输出摆幅 (VS = 12V):
    • 21VPP(100Ω 负载),19VPP(50Ω 负载)
  • 集成 1/2 Vs 共模缓冲器
  • 集成式过热保护
  • 与采用 24 引脚 VQFN 封装的 THS6212THS6222 引脚兼容
  • 电源电压范围 (VS):7V 至 40V
  • 小信号带宽:75MHz(VO = 2VPP,G = 5)
  • 可调功耗模式:
    • 满偏置模式:25mA
    • 中偏置模式:19.5mA
    • 低偏置模式:15mA
    • 超低偏置模式:10mA
    • 低功耗关断模式
    • IADJ 引脚,用于调节偏置电流
  • SGCC HPLC 带外抑制:>30dBc
    • Band0:49dBc
    • Band1:61dBc
    • Band2:64dBc
    • Band3:65dBc
  • 高输出电流:800mA(VS = 40V,1Ω 负载)
  • 低失真(VS = 12V,50Ω 负载):
    • HD2(1MHz 下):–88dBc
    • HD3(1MHz 下):–99dBc
  • 宽输出摆幅 (VS = 12V):
    • 21VPP(100Ω 负载),19VPP(50Ω 负载)
  • 集成 1/2 Vs 共模缓冲器
  • 集成式过热保护
  • 与采用 24 引脚 VQFN 封装的 THS6212THS6222 引脚兼容

THS6232 是一款具有电流反馈架构的差分线路驱动器放大器,可提供高输出电流和低失真性能。该器件专用于在驱动重线路负载时需要高线性度的宽带、高速、电力线通信 (HPLC) 线路驱动器应用。

THS6232 的独特架构可以尽可能降低静态电流,同时提供极高的线性度。该放大器具有可调的电流引脚 (IADJ),可设定多种偏置模式的额定电流消耗,从而提供更佳的节能效果,而无需发挥放大器的全部性能。关断偏置模式能够在时分多路复用 (TDM) 系统中进一步降低接收模式下的功耗,同时保持高输出阻抗。集成式 1/2 Vs 共模缓冲器不需要外部元件,从而降低了系统成本并节省了布板空间。

21VPP(100Ω 负载)的宽输出摆幅搭配 12V 电源以及超过 550mA 的电流驱动,可提供将失真限制在较低水平的宽动态范围。

THS6232 采用 24 引脚 VQFN 封装(带有外露散热焊盘),额定工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。

THS6232 是一款具有电流反馈架构的差分线路驱动器放大器,可提供高输出电流和低失真性能。该器件专用于在驱动重线路负载时需要高线性度的宽带、高速、电力线通信 (HPLC) 线路驱动器应用。

THS6232 的独特架构可以尽可能降低静态电流,同时提供极高的线性度。该放大器具有可调的电流引脚 (IADJ),可设定多种偏置模式的额定电流消耗,从而提供更佳的节能效果,而无需发挥放大器的全部性能。关断偏置模式能够在时分多路复用 (TDM) 系统中进一步降低接收模式下的功耗,同时保持高输出阻抗。集成式 1/2 Vs 共模缓冲器不需要外部元件,从而降低了系统成本并节省了布板空间。

21VPP(100Ω 负载)的宽输出摆幅搭配 12V 电源以及超过 550mA 的电流驱动,可提供将失真限制在较低水平的宽动态范围。

THS6232 采用 24 引脚 VQFN 封装(带有外露散热焊盘),额定工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
THS6222 正在供货 具有共模缓冲器的差分宽带 PLC 和 HPLC 线路驱动器 Higher bandwidth (128MHz), higher output current (400mA)

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 THS6232 具有共模缓冲器的 7V 至 40V 差分 HPLC 线路驱动器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 10月 9日
设计指南 太阳能电力线通信参考设计 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 1月 23日
应用简报 太阳能应用中的电力线通信 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 12月 13日
应用简报 LiFi:适用于无线光通信的 TI 高速产品 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 8月 4日
应用手册 Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A) 2005年 1月 17日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

THS6232RHFEVM — THS6232 评估模块

THS6232 评估模块 (EVM) 旨在快速简便地演示 EVM 放大器的功能和多用性。该 EVM 可随时通过板载连接器与电源、信号源和测试仪表连接。该 EVM 已配置为可通过其输入端和输出端与常见的 50Ω 实验室设备轻松连接。该放大器配置为差分输入,差分输出的增益为 10V/V。该电路板包含多条跳线,可在不同的偏置模式间轻松切换器件;还包括一个电位器,用于设置 IADJ 引脚的值。该 EVM 可轻松配置为其他增益、单电源或双电源供电。输出变压器和电阻器经配置可产生 50Ω 的单端输出。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

THS6232 TINA-TI Model

SBOMCI4.ZIP (25 KB) - TINA-TI Reference Design
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHF) 24 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频