THVD1330

正在供货

具有 IEC ESD 保护功能的 32Mbps 3.3V 半双工 RS485 收发器

产品详情

Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 3.3 Signaling rate (max) (Mbps) 32 IEC 61000-4-2 contact (±V) 8000 Fault protection (V) -9 to 14 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 256 Features IEC ESD protection Isolated No Supply current (max) (µA) 2000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 3.3 Signaling rate (max) (Mbps) 32 IEC 61000-4-2 contact (±V) 8000 Fault protection (V) -9 to 14 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 256 Features IEC ESD protection Isolated No Supply current (max) (µA) 2000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 符合或超出 TIA/EIA-485A 标准要求
  • 3 V 至 3.6 V 的电源电压
  • 半双工 RS-422/RS-485
  • 高速运行:32Mbps 最大数据速率
  • 总线 I/O 保护
    • ±16kV HBM ESD
    • ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电
  • 工业级工作温度范围: −40°C 至 125°C
  • 总线共模范围:-7 V 至 12V
  • 低关断电流:5µA(最大值)
  • 适用于热插拔功能的无干扰上电或断电
  • 开路、短路和空闲总线失效防护接收器
  • 符合或超出 TIA/EIA-485A 标准要求
  • 3 V 至 3.6 V 的电源电压
  • 半双工 RS-422/RS-485
  • 高速运行:32Mbps 最大数据速率
  • 总线 I/O 保护
    • ±16kV HBM ESD
    • ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电
  • 工业级工作温度范围: −40°C 至 125°C
  • 总线共模范围:-7 V 至 12V
  • 低关断电流:5µA(最大值)
  • 适用于热插拔功能的无干扰上电或断电
  • 开路、短路和空闲总线失效防护接收器

THVD1330 是一款适用于工业应用的稳健半双工 RS-485 收发器。这些总线引脚可耐受高级别的 IEC 接触放电 ESD 事件,因此无需使用其他系统级保护元件。发射器和接收器都能够以最大 32Mbps 的信令速率运行。该器件进行了优化,可实现较小的传播延迟变化,以支持基带单元 (BBU) 和远程无线电单元 (RRU) 等时间敏感型应用。

该器件由 3.3V 单电源供电。总线引脚具备宽共模电压范围和低输入泄漏,从而使 THVD1330 适用于长线缆上的多点应用。

THVD1330 采用可实现快插兼容性的业界通用 8 引脚 SOIC 封装。该器件的温度范围是 -40°C 至 125°C。

THVD1330 是一款适用于工业应用的稳健半双工 RS-485 收发器。这些总线引脚可耐受高级别的 IEC 接触放电 ESD 事件,因此无需使用其他系统级保护元件。发射器和接收器都能够以最大 32Mbps 的信令速率运行。该器件进行了优化,可实现较小的传播延迟变化,以支持基带单元 (BBU) 和远程无线电单元 (RRU) 等时间敏感型应用。

该器件由 3.3V 单电源供电。总线引脚具备宽共模电压范围和低输入泄漏,从而使 THVD1330 适用于长线缆上的多点应用。

THVD1330 采用可实现快插兼容性的业界通用 8 引脚 SOIC 封装。该器件的温度范围是 -40°C 至 125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 THVD1330 具有 IEC ESD 保护功能的 32Mbps 3.3V RS485 收发器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021年 5月 7日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

RS485-HF-DPLX-EVM — RS-485 半双工评估模块

RS-485 半双工评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估器件性能,支持快速开发和分析采用任一 SN65HVD1x、SN65HVD2x、SN65HVD7x、SN65HVD8x 或 SN65HVD96 半双工收发器的数据传输系统。此 EVM 板没有焊接到板上的 RS-485 器件。用户可以申请样片或购买任意一种 TI RS-485 半双工器件进行评估。请参见 EVM 用户指南获取完整的兼容器件列表。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.C): PDF | HTML
TI.com 上无现货
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频