数据表
THVD1439
- 符合或超出 TIA/EIA-485A 标准要求
- 3V 至 5.5V 电源电压
- VIO 支持 1.65V 至 VCC 的电源电平(THVD1439V、THVD1449V)
- 总线 I/O 保护
- ±4kV IEC 61000-4-5 1.2/50µs 浪涌
- ±15kV IEC 61000-4-2 接触放电
- ±15kV IEC 61000-4-2 空气间隙放电
- ±4kV IEC 61000-4-4 电气快速瞬变
- ±15kV HBM ESD
- ±15V 直流总线故障
- 有两种速度等级
- THVD1439、THVD1439V:250kbps
- THVD1449、THVD1449V:12Mbps
- 工作环境 温度范围:-40°C 至 125°C
- 扩展级运行 共模范围:±12V
- 用于噪声抑制的较大接收器滞后
- 低功耗
- 待机电源电流:< 3µA
- 运行期间的电流:<5 mA
- 适用于热插拔功能的无干扰上电/断电
- 开路、短路和空闲总线失效防护
- 1/8 单位负载(多达 256 个总线节点)
- 采用可实现快插兼容性的 业界通用 8 引脚 SOIC 封装
THVD14x9(V) 器件是半双工 RS-485 收发器,集成了浪涌保护功能。电涌保护是通过在标准 8 引脚 SOIC (D) 封装中集成瞬态电压抑制器 (TVS) 二极管实现的。此功能提高了可靠性,可以更好地抵抗耦合到数据电缆的噪声瞬变,而无需外部保护元件。
THVD1439 和 THVD1449 由一个 3.3V 或 5V 电源供电运行。THVD1439V 和 THVD1449V 器件支持额外的 VIO 电源,从而以低至 1.65V 的电源电平运行 IO。此系列器件具有宽共模电压范围,因而适用于长线缆上的多点应用。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | THVD14x9x 具有 4kV 浪涌保护功能和 1.8V VIO 的 3V 至 5.5V RS-485 收发器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 11月 7日 |
| 应用手册 | 使用集成设计简化 RS-485 的浪涌保护 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 5月 21日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。