THVD1505
- 符合或超出 TIA/EIA-485A 标准和中国国家电网公司 (SGCC) 第 11 部分串行通信协议 RS-485 标准的要求
- 4.5V 至 5.5V 电源电压
- 半双工 RS-422/RS-485
- 可在 45ms 内校正总线极性
- 有无失效防护偏置电阻器均可工作
- 数据速率:高达 1Mbps
- 总线 I/O 保护:
- ±16kV HBM ESD
- ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电
- ±8kV IEC 61000-4-2 空气间隙放电
- ±2kV IEC 61000-4-4 快速瞬变脉冲
- 开路、短路和空闲总线失效防护
- 用于噪声抑制的
较大接收器迟滞值:120mV - 一条总线上多达 256 个节点(1/8 单位负载)
- 工作温度
范围:–40°C 至 125°C - 低功耗
- 待机电源电流:< 1µA
- 工作电源电流:< 1.1mA
- 适用于热插拔功能的无干扰上电/断电
THVD1505 是一款低功耗 RS-485 收发器,具有总线极性自动校正和瞬态保护功能。热插拔时,此器件在总线闲置的头 45ms 内检测并校正总线极性。这些总线引脚可耐受静电放电 (ESD) 事件,具有符合人体放电模型 (HBM)、IEC 61000-4-2 接触放电和空气间隙放电规范的高级别保护功能。
此器件将一个差分驱动器和一个差分接收器组合在一起,这两个器件由一个 5V 单电源供电。驱动器差分输出和接收器差分输入在内部连接,构成一个适用于半双工(两线制总线)通信的总线端口。该器件 具有 宽共模电压范围,因此适用于长线缆上的 多点 。THVD1505 采用 SOIC-8 封装,在自然通风环境下的额定温度范围为 –40°C 至 125°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有 IEC-ESD 保护功能的 THVD1505 总线极性校正 RS-485 收发器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2019年 9月 11日 |
| 应用手册 | How to Properly Set Up THVD1505 and SN65HVD888 in Applications | PDF | HTML | 2021年 12月 15日 | |||
| 技术文章 | How much loading can an auto-polarity RS-485 bus support? | PDF | HTML | 2018年 5月 24日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。