数据表
THVD2452V-EP
- 符合或超出 TIA/EIA-485A 和 TIA/EIA-422B 标准的要求
- 增强型产品
- 军用级温度范围(–55°C 至 125°C)
- 一个晶圆制造厂和一个封装测试厂
- 金键合线,NiPdAu 铅涂层
- 晶圆批次可追溯性
- 延长了产品生命周期
- 3V 至 5.5V 的电源电压
- 差分输出超过 2.1V,在 5V 电源下与 PROFIBUS 兼容
- 1.65V 至 5.5V 数据和使能信号电源
- SLR 引脚可选数据速率:
- THVD2410V-EP:250kbps 和 1Mbps
- THVD2450V-EP、THVD2452V-EP:20Mbps 和 50Mbps
- 总线 I/O 保护
- ±70V 直流总线故障
- ±16kV HBM ESD
- THVD2410V-EP、THVD2450V-EP
- ±15kV IEC 61000-4-2 接触放电和气隙放电
- THVD2452V-EP
- ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电和气隙放电
- ±4kV IEC 61000-4-4 快速瞬态突发
- 提供两种速度等级的半双工和全双工器件
- 对称共模电压范围:±12V
- 增强型接收器迟滞,可获得抗噪能力
- 低功耗
- 低待机电源电流:< 1µA
- 运行期间的电流:< 5.3mA
- 适用于热插拔功能的无干扰上电/断电
- 开路、短路和空闲总线失效防护
- 热关断
- 1/8 单位负载(多达 256 个总线节点)
- 小型 3mm x 3mm VSON 封装(半双工,可节省布板空间),或 14-D 封装(全双工,可方便插接)
THVD24xxV-EP 是具有 ±70V 故障保护功能的半双工和全双工 RS-422/RS-485 收发器,对数据和使能逻辑信号使用 1.65V 至 5.5V 逻辑电源,对总线侧使用 3V 至 5.5V 电源。此类器件具有压摆率选择功能,因此可在两种最大速度(根据 SLR 引脚设置)下使用。
这些器件具有集成式 IEC ESD 保护,无需外部系统级保护元件。在更长的电缆敷设长度和/或存在大接地环路电压的情况下,±12V 输入共模范围可实现可靠的数据通信。增强型 250mV 接收器迟滞可提供高噪声抑制。此外,当输入同时开路或短路时,接收器失效防护功能可确保逻辑高电平。
THVD24xxV-EP 半双工器件采用小型 VSON 封装,适用于空间受限型应用。这些器件采用标准 14-SOIC 封装。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | THVD24xxV-EP 具有 1.8V VIO 功能的增强型 3V 至 5.5V RS-485 收发器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 10月 30日 |
| * | VID | THVD2452V-EP VID V62/22613 | 2024年 12月 17日 | |||
| * | 辐射与可靠性报告 | THVD2452V-EP Enhanced Product Qualification and Reliability Report | PDF | HTML | 2024年 3月 25日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
THVD24X2VEVM — THVD24X2V 系列器件评估模块 (EVM)
THVD24X2VEVM 是一款采用 14-SOIC (D) 封装、具有可选数据速率的全双工 RS-485 收发器,可快速评估 TI 的 THVD24X2V 系列器件。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。