主页 电源管理 电压基准 并联电压基准

TL1431-DIE

正在供货

Radiation-hardened, Space-Grade Die, 2.4V to 36V adjustable shunt reference

产品详情

Rating Space Initial accuracy (max) (%) 0.4 Iz for regulation (min) (µA) 450 VO adj (min) (V) 2.5 VO adj (max) (V) 36 Reference voltage (V) adjustable Temp coeff (max) (ppm/°C) 114 Operating temperature range (°C) 25 to 25 Iout/Iz (max) (mA) 100
Rating Space Initial accuracy (max) (%) 0.4 Iz for regulation (min) (µA) 450 VO adj (min) (V) 2.5 VO adj (max) (V) 36 Reference voltage (V) adjustable Temp coeff (max) (ppm/°C) 114 Operating temperature range (°C) 25 to 25 Iout/Iz (max) (mA) 100
DIESALE (TD) See data sheet
  • 符合 QMLV 标准的 100k Rad RHA,
    标准军事绘图系统 (SMD) 5962R99620
  • 初始电压容差
  • 0.2Ω 典型输出阻抗
  • 快速接通。。。500ns
  • 吸收电流能力
  • 低基准电流 (REF)
  • 可调节输出电压

  • 符合 QMLV 标准的 100k Rad RHA,
    标准军事绘图系统 (SMD) 5962R99620
  • 初始电压容差
  • 0.2Ω 典型输出阻抗
  • 快速接通。。。500ns
  • 吸收电流能力
  • 低基准电流 (REF)
  • 可调节输出电压

TL1431-DIE 是一款精准可编程基准。 这个器件有一个 0.2Ω 的典型输出阻抗值。 激活输出电路提供一个非常明显的接通特性,这使得此器件成为诸如板载调节、可调电源、和开关电源应用中齐纳 (Zener) 二极管和其它类型基准的出色替代产品。

TL1431-DIE 是一款精准可编程基准。 这个器件有一个 0.2Ω 的典型输出阻抗值。 激活输出电路提供一个非常明显的接通特性,这使得此器件成为诸如板载调节、可调电源、和开关电源应用中齐纳 (Zener) 二极管和其它类型基准的出色替代产品。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 耐辐射航空级芯片,精准可编程基准 数据表 英语版 PDF | HTML 2013年 7月 26日
选择指南 TI Space Products (Rev. L) 2026年 3月 27日
应用简报 采用德州仪器 (TI) 工具包进行模拟前端设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 2月 22日
电子书 电子产品辐射手册 (Rev. B) 2022年 5月 7日
电子书 电子产品辐射手册 (Rev. A) 2019年 5月 21日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DIESALE (TD)

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频