TL16C750E

正在供货

具有 128 字节 FIFO 及自动流控制的单路 UART

产品详情

Number of channels 1 FIFO (Byte) 128 Rx FIFO trigger levels (#) 4 Tx FIFO trigger levels (#) 4 Programmable FIFO trigger levels Yes CPU interface X86, X86 or 68K Baud rate at Vcc = 2.5 V & with 16x sampling (max) (Mbps) 1.5 Baud rate at Vcc = 1.8 V & with 16x sampling (max) (Mbps) 1 Baud rate at Vcc = 3.3 V & with 16x sampling (max) (Mbps) 3 Baud rate at Vcc = 5 V & with 16x sampling (max) (Mbps) 6 Operating voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3, 5 Auto RTS/CTS Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105
Number of channels 1 FIFO (Byte) 128 Rx FIFO trigger levels (#) 4 Tx FIFO trigger levels (#) 4 Programmable FIFO trigger levels Yes CPU interface X86, X86 or 68K Baud rate at Vcc = 2.5 V & with 16x sampling (max) (Mbps) 1.5 Baud rate at Vcc = 1.8 V & with 16x sampling (max) (Mbps) 1 Baud rate at Vcc = 3.3 V & with 16x sampling (max) (Mbps) 3 Baud rate at Vcc = 5 V & with 16x sampling (max) (Mbps) 6 Operating voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3, 5 Auto RTS/CTS Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105
TQFP (PFB) 48 81 mm² 9 x 9
  • 支持 1.62V 至 5.5V 的宽电源电压范围
    • 5V 和 3.3V 时为 6Mbps
      (48MHz 振荡器输入时钟)
    • 5V 和 3.3V 时为 3Mbps
      (48MHz 振荡器输入时钟)
    • 3.3V 时为 2Mbps
      (32MHz 振荡器输入时钟)
    • 2.5V 时为 1.5Mbps
      (24MHz 振荡器输入时钟)
    • 1.8V 时为 1Mbps
      (16MHz 振荡器输入时钟)
  • 额定运行温度范围为 –40°C 至 105°C
  • 128 字节发送或接收 FIFO
  • 6 位分数波特率分频器
  • 可通过软件选择的波特率发生器
  • 用于 DMA、中断生成以及软件或硬件流控制的可编程且可选的发送和接收 FIFO 触发电平
  • 软件/硬件流控制
    • 可编程的 Xon 和 Xoff 字符,可选“Xon 任意”(Xon Any) 字符
    • 可编程的自动 RTS 和自动 CTS 调制解调器控制功能(CTS、RTS、DSR、DTR、RI 和 CD)
  • 用于接收和传输的数据的 DMA 信号功能
  • RS-485 模式支持
  • 红外数据协会 (IrDA) 功能
  • 可编程睡眠模式
  • 可编程串行接口特性
    • 5、6、7 或 8 位字符,可生成 1、1.5 或 2 个停止位
    • 偶校验、奇校验或无奇偶校验位生成与检测
  • 错误启动位和线路中断检测
  • 内部测试和环回功能
  • 支持 1.62V 至 5.5V 的宽电源电压范围
    • 5V 和 3.3V 时为 6Mbps
      (48MHz 振荡器输入时钟)
    • 5V 和 3.3V 时为 3Mbps
      (48MHz 振荡器输入时钟)
    • 3.3V 时为 2Mbps
      (32MHz 振荡器输入时钟)
    • 2.5V 时为 1.5Mbps
      (24MHz 振荡器输入时钟)
    • 1.8V 时为 1Mbps
      (16MHz 振荡器输入时钟)
  • 额定运行温度范围为 –40°C 至 105°C
  • 128 字节发送或接收 FIFO
  • 6 位分数波特率分频器
  • 可通过软件选择的波特率发生器
  • 用于 DMA、中断生成以及软件或硬件流控制的可编程且可选的发送和接收 FIFO 触发电平
  • 软件/硬件流控制
    • 可编程的 Xon 和 Xoff 字符,可选“Xon 任意”(Xon Any) 字符
    • 可编程的自动 RTS 和自动 CTS 调制解调器控制功能(CTS、RTS、DSR、DTR、RI 和 CD)
  • 用于接收和传输的数据的 DMA 信号功能
  • RS-485 模式支持
  • 红外数据协会 (IrDA) 功能
  • 可编程睡眠模式
  • 可编程串行接口特性
    • 5、6、7 或 8 位字符,可生成 1、1.5 或 2 个停止位
    • 偶校验、奇校验或无奇偶校验位生成与检测
  • 错误启动位和线路中断检测
  • 内部测试和环回功能

TL16C750E 是一款单路通用异步接收器发送器 (UART),具有 128 字节 FIFO、分数波特率支持、自动硬件和软件流控制功能以及高达 6Mbps 的数据速率。该器件具备增强 功能, 如分数波特率和传输字符控制寄存器 (TCR),该寄存器存储接收到的 FIFO 阈值水平,以便在硬件和软件流控制期间自动启动或停止传输,而无需 CPU 干预。

利用 FIFO RDY 寄存器,软件可以获取 TXRDY 或 RXRDY 的状态,而无需额外使用 GPIO。片上状态寄存器可为用户提供错误指示、运行状态以及调制解调器接口控制。可根据用户要求定制系统中断。内部环回功能支持板上诊断。TL16C750E 整合了 UART 的功能,UART 具有其自己的寄存器组和 FIFO。

该版本包含替代功能寄存器 (AFR),用于启用 TL16C750 版本以外的某些其他功能。一项附加功能是 IrDA 模式,它支持标准 IrDA (SIR) 模式,其波特率为 2400 至 115.2kbps。第三项附加功能是通过在每个通道上提供一个输出引脚 (DTRx) 来支持 RS-485 总线驱动器或收发器,对该引脚进行了定时,只要有传输数据待处理,就使 RS-485 驱动器保持启用状态。

UART 功能也称作异步通信元件 (ACE),这两个术语可互换使用。本文档主要介绍每个 ACE 的行为并让读者了解 TL16C750E 器件中整合了两个此类器件。

TL16C750E 是一款单路通用异步接收器发送器 (UART),具有 128 字节 FIFO、分数波特率支持、自动硬件和软件流控制功能以及高达 6Mbps 的数据速率。该器件具备增强 功能, 如分数波特率和传输字符控制寄存器 (TCR),该寄存器存储接收到的 FIFO 阈值水平,以便在硬件和软件流控制期间自动启动或停止传输,而无需 CPU 干预。

利用 FIFO RDY 寄存器,软件可以获取 TXRDY 或 RXRDY 的状态,而无需额外使用 GPIO。片上状态寄存器可为用户提供错误指示、运行状态以及调制解调器接口控制。可根据用户要求定制系统中断。内部环回功能支持板上诊断。TL16C750E 整合了 UART 的功能,UART 具有其自己的寄存器组和 FIFO。

该版本包含替代功能寄存器 (AFR),用于启用 TL16C750 版本以外的某些其他功能。一项附加功能是 IrDA 模式,它支持标准 IrDA (SIR) 模式,其波特率为 2400 至 115.2kbps。第三项附加功能是通过在每个通道上提供一个输出引脚 (DTRx) 来支持 RS-485 总线驱动器或收发器,对该引脚进行了定时,只要有传输数据待处理,就使 RS-485 驱动器保持启用状态。

UART 功能也称作异步通信元件 (ACE),这两个术语可互换使用。本文档主要介绍每个 ACE 的行为并让读者了解 TL16C750E 器件中整合了两个此类器件。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 128 字节 FIFO 的 TL16C750E UART 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2019年 12月 11日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TL16C750EEVM — TL16C750E 128 字节 FIFO 分数波特率 UART 评估模块

借助此 EVM,用户能够评估 TL16C750E 器件及其特性。该 EVM 包括一个板载 3.3V LDO,还能对在更高电压轨上运行的处理器进行电平转换。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TQFP (PFB) 48 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频