主页 电源管理 LED 驱动器 LED 显示驱动器

TLC6984

正在供货

48 个电流源,64 次扫描,共阴极矩阵 LED 显示驱动器

产品详情

Features Dot Correction, Fault Detection, LED Open Detection, LED Short to Ground Detection, LED Short to VLED Detection, Matrix Analog dimming steps 2048 Data transfer rate (typ) (MHz) 25 Ch to ch accuracy (typ) (±%) 0.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Features Dot Correction, Fault Detection, LED Open Detection, LED Short to Ground Detection, LED Short to VLED Detection, Matrix Analog dimming steps 2048 Data transfer rate (typ) (MHz) 25 Ch to ch accuracy (typ) (±%) 0.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
NFBGA (ZXL) 96 36 mm² 6 x 6 VQFN (RRF) 76 81 mm² 9 x 9
  • 支持分立式 VCC 和 VR/G/B 电源
    • VCC 电压范围:2.5 V 至 5.5 V
    • VR/G/B 电压范围:2.5 V 至 5.5 V
  • 48 个电流源通道,范围从 0.2 mA 到 20 mA
    • 通道间精度:±0.5%(典型值),±2%(最大值);器件间一致性:±0.5%(典型值),±2%(最大值)
    • 低拐点电压:当 IOUT = 5 mA 时为 0.26V(最大值)
    • 3 位(8 级)全局亮度控制
    • 8 位(256 级)色彩亮度控制
    • 最大 16 位(65536 级)PWM 灰度控制
  • 带 190 mΩ RDS(ON) 的 16 个扫描线开关
  • 超低功耗
    • 低至 2.5V 的独立 VCC
    • 超低 ICC(低至 3.6 mA),具有 50 MHz GCLK
    • 智能省电模式,ICC 低至 0.9 mA
  • 内置 SRAM 支持 1 至 64 路复用
    • 支持 16 路复用的单个器件可驱动 48 × 16 LED 或 16 × 16 RGB 像素
    • 支持 32 路复用的两个器件堆叠后可驱动 96 × 32 LED 或 32 × 32 RGB 像素
    • 三个可堆叠 48 路复用器件,支持 144×48 LED 或 48×48 RGB 像素
    • 四个可堆叠 64 路复用器件,支持 192 × 64 LED 或 64 × 64 RGB 像素
  • 高速和低 EMI 连续时钟串行接口 (CCSI)
    • 仅三条总线:SCLK/SIN/SOUT
    • 具有双沿传输机制的外部 25MHz(最大值)SCLK(内部 50MHz)
    • 支持高 GCLK 频率的内部倍频器
  • 优化的显示性能
    • 可编程的扫描线序列
    • 去除上下重影
    • 低灰度增强
    • 检测和消除 LED 开路、短路和弱短路
  • 支持分立式 VCC 和 VR/G/B 电源
    • VCC 电压范围:2.5 V 至 5.5 V
    • VR/G/B 电压范围:2.5 V 至 5.5 V
  • 48 个电流源通道,范围从 0.2 mA 到 20 mA
    • 通道间精度:±0.5%(典型值),±2%(最大值);器件间一致性:±0.5%(典型值),±2%(最大值)
    • 低拐点电压:当 IOUT = 5 mA 时为 0.26V(最大值)
    • 3 位(8 级)全局亮度控制
    • 8 位(256 级)色彩亮度控制
    • 最大 16 位(65536 级)PWM 灰度控制
  • 带 190 mΩ RDS(ON) 的 16 个扫描线开关
  • 超低功耗
    • 低至 2.5V 的独立 VCC
    • 超低 ICC(低至 3.6 mA),具有 50 MHz GCLK
    • 智能省电模式,ICC 低至 0.9 mA
  • 内置 SRAM 支持 1 至 64 路复用
    • 支持 16 路复用的单个器件可驱动 48 × 16 LED 或 16 × 16 RGB 像素
    • 支持 32 路复用的两个器件堆叠后可驱动 96 × 32 LED 或 32 × 32 RGB 像素
    • 三个可堆叠 48 路复用器件,支持 144×48 LED 或 48×48 RGB 像素
    • 四个可堆叠 64 路复用器件,支持 192 × 64 LED 或 64 × 64 RGB 像素
  • 高速和低 EMI 连续时钟串行接口 (CCSI)
    • 仅三条总线:SCLK/SIN/SOUT
    • 具有双沿传输机制的外部 25MHz(最大值)SCLK(内部 50MHz)
    • 支持高 GCLK 频率的内部倍频器
  • 优化的显示性能
    • 可编程的扫描线序列
    • 去除上下重影
    • 低灰度增强
    • 检测和消除 LED 开路、短路和弱短路

随着窄像素间距 LED 显示屏或 Mini/Micro-LED 产品的像素密度不断提高,我们迫切需要使用 LED 驱动器来应对各种关键挑战。这些挑战包括通过超高集成度满足严格的布板空间限制条件,通过超低功耗最大限度地降低系统级功耗,通过全新的接口实现高数据刷新率并减少 EMI 带来的影响,以及通过出色的显示性能满足不断增长的对更高显示质量的需求。

TLC6984 是高度集成的共阴极矩阵 LED 显示驱动器,具有 48 个恒流源和 16 个扫描 FET。除了像 TLC6983 一样驱动 16 × 16 和 32 × 32 RGB LED 像素,三个 TLC6984 还能够驱动 48 × 48 RGB LED 像素,堆叠四个 TLC6984 则可以驱动 64 × 64 RGB LED 像素。为实现低功耗,该器件可通过其共阴极结构为红色、绿色和蓝色 LED 提供分立式电源。此外,通过超低的工作电压范围(Vcc 低至 2.5V)和超低的工作电流(Icc 低至 3.6mA),TLC6984 可显著降低运行功率。

TLC6984 实现了一个高速双沿传输接口,可支持高器件数菊花链和高刷新率,同时尽可能降低电磁干扰 (EMI)。该器件支持高达 25 MHz 的 SCLK(外部)和 40 MHz 至 160 MHz 的 GCLK(内部典型值),并具有不同的 GCLK 乘法器模式和频率。同时,该器件集成了增强电路和智能算法,能够应对窄像素间距 (NPP) LED 显示应用和 Mini/Micro-LED 产品中的各种显示挑战。这些挑战包括 LED 开路或短路引起的第一个扫描线过暗、上下重影、低灰度不均匀、耦合以及毛虫问题 (Caterpillar),因此 TLC6984 是此类应用的理想选择。

TLC6984 还可以在运行期间实现 LED 开路、弱短路和短路检测和消除,并可以将这些信息报告给配套的数字处理器。

随着窄像素间距 LED 显示屏或 Mini/Micro-LED 产品的像素密度不断提高,我们迫切需要使用 LED 驱动器来应对各种关键挑战。这些挑战包括通过超高集成度满足严格的布板空间限制条件,通过超低功耗最大限度地降低系统级功耗,通过全新的接口实现高数据刷新率并减少 EMI 带来的影响,以及通过出色的显示性能满足不断增长的对更高显示质量的需求。

TLC6984 是高度集成的共阴极矩阵 LED 显示驱动器,具有 48 个恒流源和 16 个扫描 FET。除了像 TLC6983 一样驱动 16 × 16 和 32 × 32 RGB LED 像素,三个 TLC6984 还能够驱动 48 × 48 RGB LED 像素,堆叠四个 TLC6984 则可以驱动 64 × 64 RGB LED 像素。为实现低功耗,该器件可通过其共阴极结构为红色、绿色和蓝色 LED 提供分立式电源。此外,通过超低的工作电压范围(Vcc 低至 2.5V)和超低的工作电流(Icc 低至 3.6mA),TLC6984 可显著降低运行功率。

TLC6984 实现了一个高速双沿传输接口,可支持高器件数菊花链和高刷新率,同时尽可能降低电磁干扰 (EMI)。该器件支持高达 25 MHz 的 SCLK(外部)和 40 MHz 至 160 MHz 的 GCLK(内部典型值),并具有不同的 GCLK 乘法器模式和频率。同时,该器件集成了增强电路和智能算法,能够应对窄像素间距 (NPP) LED 显示应用和 Mini/Micro-LED 产品中的各种显示挑战。这些挑战包括 LED 开路或短路引起的第一个扫描线过暗、上下重影、低灰度不均匀、耦合以及毛虫问题 (Caterpillar),因此 TLC6984 是此类应用的理想选择。

TLC6984 还可以在运行期间实现 LED 开路、弱短路和短路检测和消除,并可以将这些信息报告给配套的数字处理器。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLC6984 48 个电流源、64 次扫描、共阴极矩阵 LED 显示驱动器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 7月 22日
用户指南 LP589x(-Q1)/TLC698x 示例代码 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 9月 16日
EVM 用户指南 TLC6984 48 × 16 共阴极矩阵 LED 显示驱动器评估模块 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 9月 10日
应用手册 基于 TLC6983 的 LED 显示屏设计要求示例 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 8月 1日
证书 TLC6984EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 11月 22日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TLC6984EVM — TLC6984 48 x 16 共阴极矩阵 LED 显示驱动器评估模块

TLC6984 评估模块用作工程演示和评估的参考。本用户指南中包含设置说明、原理图、印刷电路板 (PCB) 布局和物料清单 (BOM)。

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
TI.com 上无现货
应用软件和框架

TLC6984EVM-F280039C-SW TLC6984 reference code based on TMS320F280039C (LAUNCHXL-F280039C)

This reference code showcases the ability of the TMS320F280039C device to communicate with the TLC6984 LED driver. The code configures the MCU using CLB to drive the LEDs on the EVM.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
LED 显示驱动器
TLC6984 48 个电流源,64 次扫描,共阴极矩阵 LED 显示驱动器
硬件开发
评估板
TLC6984EVM TLC6984 48 x 16 共阴极矩阵 LED 显示驱动器评估模块
下载选项
计算工具

SLVRBL8 TLC6984 Registers Map Generator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
LED 显示驱动器
TLC6984 48 个电流源,64 次扫描,共阴极矩阵 LED 显示驱动器
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
NFBGA (ZXL) 96 Ultra Librarian
VQFN (RRF) 76 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频