可提供此产品的更新版本
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TLIN1028S-Q1
- AEC-Q100 (1 级):符合汽车应用要求
- 符合本地互连网络 (LIN) 物理层规范 ISO/DIS 17987-4,并符合适用于 LIN 的 SAE J2602 推荐实践要求(请参阅 SLLA495)
- 提供功能安全
- 支持 12V 应用
- 宽工作范围
- ±58V LIN 总线故障保护
- 支持 3.3V 或 5V 的 LDO 输出
- 睡眠模式:超低电流消耗 允许以下类型的唤醒事件:
- LIN 总线 或通过 EN 引脚的本地唤醒
- 上电和断电无干扰运行
- 保护特性:
- ESD 保护、VSUP 欠压保护
- TXD 显性超时 (DTO) 保护、热关断
- 系统级未供电节点或接地断开失效防护
- VCC 电源高达 70mA
- 采用 SOIC (8) 封装
TLIN1028S-Q1 是一款本地互连网络 (LIN) 物理层收发器,符合 LIN 2.2AISO/DIS 17987–4 标准,具有集成的低压降 (LDO) 稳压器。
LIN 是一根单线制双向总线,通常用于低速车载网络,数据传输速率高达 20kbps。LIN 接收器支持数据传输速率高达 100kbps 的下线编程应用。 TLIN1028S-Q1 将 TXD 输入上的 LIN 协议数据流转化为 LIN 总线信号。接收器将数据流转化为逻辑电平信号,此信号通过开漏 RXD 引脚发送到微处理器。 TLIN1028S-Q1 通过为功率微处理器、传感器或其他器件提供电流高达 70mA 的 3.3V 或 5V 电压轨,来降低系统的复杂性。 TLIN1028S-Q1 具有经过优化的限流波形整形驱动器,可降低电磁辐射 (EME)。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TLIN1028S-Q1 汽车类、的 70mA 系统基础芯片 (SBC) 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 7月 1日 |
| * | 勘误表 | TLIN1028S-Q1 Duty Cycle Over VSUP | 2020年 5月 22日 | |||
| 产品概述 | 系统基础芯片 (SBC) 基础知识 – 探索 TI 的 SBC 产品系列 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 12月 19日 | |
| 应用简报 | SBC(시스템 기반 칩) 개론: 초보자를 위한 CAN 및 LIN SBC 가이 드 | PDF | HTML | 2025年 12月 9日 | |||
| 应用简报 | 系统基础芯片 (SBC) 基础:CAN 和 LIN SBC 入门指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 12月 9日 | |
| 应用简报 | 系統基礎晶片 (SBC) 101:CAN 和 LIN SBC 入門指南 | PDF | HTML | 2025年 12月 8日 | |||
| 功能安全信息 | TLIN1028xS-Q1 Functional Safety FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. A) | PDF | HTML | 2020年 10月 13日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TLIN1028EVM — 集成 LDO 和 MCU 复位的 TLIN1028 LIN 系统基础芯片评估模块
此 EVM 可用于评估 TLIN1028x 系列器件。LIN 总线可通过 J6 和 J9 连接器轻松访问,并且可通过 VBAT 和 GND 轻松连接到实际的 LIN 系统。所有逻辑信号均可通过接头和测试点获得,并且可通过配置正确的跳线轻松转换模式。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。