TLIN1039-Q1

正在供货

具有显性状态超时故障保护功能的局域互联网络 (LIN) 收发器

产品详情

Protocols LIN Number of channels 1 Supply voltage (V) 4.5 to 36 Bus fault voltage (V) -45 to 45 Signaling rate (max) (bps) 20000 Rating Automotive
Protocols LIN Number of channels 1 Supply voltage (V) 4.5 to 36 Bus fault voltage (V) -45 to 45 Signaling rate (max) (bps) 20000 Rating Automotive
SOT-23-THN (DDF) 8 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100(1 级)标准
  • 符合 LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2A 和 ISO/DIS 17987–4 电气物理层 (EPL) 规格标准
  • 符合 SAE J2602-1 面向汽车应用的 LIN 网络标准
  • 提供功能安全
  • 支持 12V 应用
  • 宽工作电源电压范围:4.5 V 至 36V
  • LIN 传输数据速率高达 20kbps
  • LIN 接收数据速率高达 100kbps
  • 休眠模式:超低电流消耗允许以下类型的唤醒事件:
    • LIN 总线
    • 通过 EN 引脚的本地唤醒
  • 集成 45kΩ LIN 上拉电阻器
  • 在 LIN 总线和 RXD 输出上实现上电/断电无干扰运行
  • 保护特性:
    • ±45V LIN 总线容错
    • VSUP 欠压保护
    • TXD 显性超时 (DTO) 保护
    • 热关断保护
    • 系统级未供电节点或接地断开失效防护
  • 结温范围为 -40°C 至 150°C
  • 采用小型 SOT-23 封装
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100(1 级)标准
  • 符合 LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2A 和 ISO/DIS 17987–4 电气物理层 (EPL) 规格标准
  • 符合 SAE J2602-1 面向汽车应用的 LIN 网络标准
  • 提供功能安全
  • 支持 12V 应用
  • 宽工作电源电压范围:4.5 V 至 36V
  • LIN 传输数据速率高达 20kbps
  • LIN 接收数据速率高达 100kbps
  • 休眠模式:超低电流消耗允许以下类型的唤醒事件:
    • LIN 总线
    • 通过 EN 引脚的本地唤醒
  • 集成 45kΩ LIN 上拉电阻器
  • 在 LIN 总线和 RXD 输出上实现上电/断电无干扰运行
  • 保护特性:
    • ±45V LIN 总线容错
    • VSUP 欠压保护
    • TXD 显性超时 (DTO) 保护
    • 热关断保护
    • 系统级未供电节点或接地断开失效防护
  • 结温范围为 -40°C 至 150°C
  • 采用小型 SOT-23 封装

TLIN1039-Q1 是一款本地互连网络 (LIN) 物理层收发器,集成了唤醒和保护功能,符合 LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2A 和 ISO/DIS 17987–4 标准。LIN 是一种单线双向总线,通常用于车载网络。 TLIN1039-Q1 旨在为 12V 应用提供支持,具有更宽的工作电压范围和额外的总线故障保护。

TLIN1039-Q1 变送器支持高达 20kbps 的数据速率。TLIN1039-Q1 接收器支持高达 100kbps 的数据速率,从而更快速地执行内联编程。 TLIN1039-Q1 使用一个可降低电磁辐射 (EME) 的限流波形整形驱动器将 TXD 输入上的数据流转化为 LIN 总线信号。接收器将数据流转化为逻辑电平信号,此信号通过开漏 RXD 引脚发送到微处理器。休眠模式可实现超低电流消耗,该模式允许通过 LIN 总线或 EN 引脚实现唤醒。

TLIN1039-Q1 是一款本地互连网络 (LIN) 物理层收发器,集成了唤醒和保护功能,符合 LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2A 和 ISO/DIS 17987–4 标准。LIN 是一种单线双向总线,通常用于车载网络。 TLIN1039-Q1 旨在为 12V 应用提供支持,具有更宽的工作电压范围和额外的总线故障保护。

TLIN1039-Q1 变送器支持高达 20kbps 的数据速率。TLIN1039-Q1 接收器支持高达 100kbps 的数据速率,从而更快速地执行内联编程。 TLIN1039-Q1 使用一个可降低电磁辐射 (EME) 的限流波形整形驱动器将 TXD 输入上的数据流转化为 LIN 总线信号。接收器将数据流转化为逻辑电平信号,此信号通过开漏 RXD 引脚发送到微处理器。休眠模式可实现超低电流消耗,该模式允许通过 LIN 总线或 EN 引脚实现唤醒。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TLIN1021A-Q1 正在供货 具有抑制和唤醒功能的汽车类故障保护 LIN 收发器 Integrated WAKE and INH features in small-package option

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有显性状态超时 的 TLIN1039-Q1 本地互连网络 (LIN) 收发器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021年 8月 17日
功能安全信息 TLIN1039-Q1 Functional Safety FIT Rate, Failure Mode Distribution, and Pin FMA PDF | HTML 2021年 2月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AWRL1432BOOST-BSD — AWRL1432 适用于盲点检测的单芯片毫米波传感器评估板

AWRL1432BOOST-BSD 是一款基于 AWRL1432 器件的易用型 70GHz 毫米波传感器评估套件,具有板载 ROGERS RO3003 高性能天线。该板可访问点云数据并通过 USB 接口供电。AWRL1432BOOST-BSD 支持直接连接到 DCA1000EVM 开发套件。AWRL1432BOOST-BSD 还具有适用于汽车应用的以 12V 运行的 TCAN4550。

该套件配备有毫米波工具、演示和软件,其中包括毫米波软件开发套件 (mmwave_mcuplus_sdk) 和 TI Code Composer Studio (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

AWRL6844EVM — AWRL6844 评估模块

德州仪器 (TI) 的 xWRL6844EVM 是一款用于 xWRL6844 毫米波雷达传感器的易用型评估模块。xWRL6844EVM 既支持独立运行,也支持直接连接到 DCA1000EVM 进行原始 ADC 采集和信号处理开发。该 EVM 包含开始为片上 DSP、硬件加速器和低功耗 ARM® Cortex® - R5F 控制器开发软件所需的一切资源。该 EVM 还包括用于快速集成简单用户界面的板载按钮、LED 以及用于编程和调试的板载仿真功能。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
评估板

IWRL1432BOOST-BSD — IWRL1432 具有低功耗 76GHz 至 81GHz 工业雷达传感器的 BSD 评估模块

IWRL1432BOOST-BSD 是一款基于 IWRL1432 器件的易用型 77GHz 毫米波传感器评估套件,具有板载 ROGERS RO3003 高性能天线。该板可访问点云数据并通过 USB 接口供电。IWRL1432BOOST-BSD 还具有工作电压为 12V 的 TCAN4550(适用于需要此接口的应用)。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

IWRL6432AOPEVM — IWRL6432AOP 评估模块

IWRL6432AOPEVM 是一款基于 FR4 的易用型低成本评估板,适用于 IWRL6432AOP 毫米波传感器件,可独立运行并直接连接到 DCA1000EVM 以进行原始 ADC 采集和信号处理开发。此 EVM 包含开始为片上硬件加速器和低功耗 ARM Cortex® M4F 处理器开发软件所需的一切资源。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TLIN1039EVM — TLIN1039-Q1 具有睡眠模式和显性超时的 LIN 收发器评估模块(DDF 封装)

此 EVM 可用于评估 TLIN1039-Q1 器件。LIN 总线可通过 J3 和 J5 连接器轻松访问,并且可通过 VBAT 和 GND 轻松连接到实际的 LIN 系统。所有逻辑信号均可通过接头和测试点获得,并且通过配置正确的跳线,轻松转换模式。此外,具有唤醒功能的按钮电路可与 TLIN1021A-Q1 收发器配合使用。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23-THN (DDF) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频