TLIN1431-Q1
- AEC-Q100(等级 1):符合汽车应用要求
- 功能安全型
- 符合本地互连网络 (LIN) 物理层规范 LIN 2.2A、ISO 17987–4:2016 和 SAE J2602:2021 要求
- 由引脚或串行外设接口 SPI 配置的集成看门狗监控器
- 支持 12V 应用的增强功能
- ±58V LIN 总线故障保护
- 采用 12V 电源供电时支持 125mA 电流的 3.3V ( TLIN14313-Q1) 或 5V ( TLIN14315-Q1) LDO 输出
- 开路负载和短路检测由 10 位 PWM 或计时器控制的高侧开关
- 可配置为高侧开关的 LIMP 引脚
- 支持不同输入阈值或方法的可配置 WAKE 引脚
- 睡眠模式:超低电流消耗支持以下类型的唤醒事件:
- LIN 总线
- 通过 WAKE 引脚实施的本地唤醒
- 循环和静态感测
- 保护特性:
- ESD 保护
- VSUP 和 VCC 欠压保护
- TXD 显性超时 (DTO) 保护
- 热关断保护
- 集成式电池电压监测器
- 采用无引线 QFN (20) 封装,具有改善的自动光学检测 (AOI) 功能
TLIN1431x-Q1 是一款本地互联网络 (LIN) 系统基础芯片 (SBC),集成了看门狗、高侧开关、跛行回家功能和高度可配置的 WAKE 输入引脚。该器件在上电时自行确定控制方法、引脚或串行外设接口 (SPI)。看门狗默认为适合两种控制方法的窗口看门狗,但为了实现灵活性,在使用 SPI 控制时,可以将器件配置为具有超过 20 个不同时间窗口的窗口看门狗或超时看门狗。
LIN 收发器为终端编程提供 200 kbps 快速模式。为板载 LED 提供带诊断功能的高侧开关。高度可配置的 WAKE 引脚可与高侧开关一同使用,以实现循环检测,从而降低 ECU 睡眠电流。可为数字唤醒输出 (WKRQ) 配置 WKRQ/INH 引脚,或为外部电源配置基于 VSUP 的抑制 (INH) 使能引脚。
空白
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相似
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TLIN1431EVM — TLIN1431-Q1 具有 WAKE、HSS 和看门狗的 LIN 评估模块
此 EVM 可用于评估 TLIN1431-Q1 系列器件,包括 TLIN14315RGY 和 TLIN14313RGY。电路板上的所有 IC 信号都可用,并且 TLIN1431-Q1 的功能可通过电路板的功能访问。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RGY) | 20 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。