TLIN2024A-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100(1 级)标准
- 符合 LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN2.2A 和 ISO/DIS 17987–4 电气物理层 (EPL) 规格标准
- 符合 SAE J2602-1 面向汽车应用的 LIN 网络标准
- 提供功能安全
- 支持 12V 和 24V 电池应用
- LIN 传输数据速率高达 20kbps
- LIN 接收数据速率高达 100kbps
- 宽工作电源电压范围:4 V 至 48 V
- 睡眠模式:超低电流消耗支持以下类型的唤醒事件:
- LIN 总线
- 通过 EN 引脚实现本地唤醒
- 集成 45kΩ LIN 上拉电阻器
- 在 LIN 总线和 RXD 输出上实现上电和断电无干扰运行
- 保护特性:
- ±60V LIN 总线容错
- VSUP 欠压保护
- TXD 显性超时 (DTO) 保护
- 热关断保护
- 系统级未供电节点或接地断开失效防护。
- 3.5mm × 5.5mm VQFN 封装,提高了自动光学检测 (AOI) 能力
TLIN2024A-Q1 器件是一款四路本地互连网络 (LIN) 物理层收发器,集成了唤醒和保护功能,符合 LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2A 和 ISO/DIS 17987–4 标准。LIN 是一根单线制双向总线,通常用于低速车载网络,数据传输速率高达 20kbps。TLIN2024A-Q1 旨在为 12V 和 24V 应用提供支持,具有更宽的工作电压范围和额外的总线故障保护。该器件具有两个独立的双路 LIN 收发器模块。VSUP1/2 可控制独立的双路收发器模块。
TLIN2024A-Q1 接收器支持高达 100kbps 的数据速率,从而更快速地执行内联编程。该器件通过使用可降低电磁发射 (EME) 的限流波形整形驱动器,将 TXD 输入上的 LIN 协议数据流转化为 LIN 总线信号。接收器将数据流转化为逻辑电平信号,此信号通过开漏 RXD 引脚发送到微处理器。睡眠模式可实现超低电流消耗,该模式允许通过 LIN 总线或 EN 引脚实现唤醒。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TLIN2024A-Q1 具有显性状态超时的四路本地互连网络 (LIN) 收发器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2021年 2月 16日 |
| 功能安全信息 | TLIN2024A-Q1 Functional Safety FIT Rate, Failure Mode Distribution, and Pin FMA | PDF | HTML | 2021年 2月 16日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TLIN2029EVM — 采用显性状态超时 EVM 并提供故障保护功能的本地互连网络 (LIN) 收发器
该 EVM 可使用 TLIN2029 LIN 物理层收发器器件,帮助设计人员评估器件性能,支持快速开发以及分析汽车本地互连网络 (LIN) 系统。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RGY) | 24 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。