TLK10031
- 单通道多速率收发器
- 支持 10GBASE-KR,XAUI,和 1GBASE-KX 以太网标准
- 支持所有数据速率高达 10Gbps 通用公共无线接口 (CPRI) 和开放基站架构协议 (OBSAI)
- 在高速端支持数据速率高达 10.3125Gbps 的多速率串行解串器 (SERDES) 运行,在低速端支持的数据速率高达 5Gbps
- 高速端和低速端上的差分电流模式逻辑 (CML) I/O 接口
- 到背板、无源和有源铜线缆、或者小尺寸可插拔 (SFP)+ 光模块的接口
- 具有多输出时钟选项的可选基准时钟
- 支持伪随机二进制序列 (PRBS)、随机测试兼容模板 (CRPAT)、长连续抖动测试图案 (CJPAT)、高/低/混频模式以及 KR 伪随机模式生成和验证、方波生成
- 支持数据重定时操作
- 两个电源:1V(内核)和 1.5V/1.8V (I/O)
- 无需电源排序
- 发送去加重功能和接收自适应均衡可允许扩展背板/线缆达到高速端和低速端
- 信号损失 (LOS) 检测
- 支持 10G-KR 链路协商、前向纠错、自动协商
- 超大数据包支持
- JTAG;IEEE 1149.1 测试接口
- 工业标准管理数据输入输出 (MDIO) 控制接口
- 65nm 高级 CMOS 技术
- 工业用环境运行温度(-40°C 至 85°C)
- 功耗:800mW(标称值)
TLK10031 是一款适用于高速双向点对点数据传输系统的单通道多速率收发器。这个器件支持三个主模式。它可被用作一个 XAUI 到 10GBASE-KR 的收发器、一个通用 8b/10b 多速率 4:1,2:1,1:1 串行器/解串行器,或者被用在 1G-KX 模式中。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TLK10031 单通道 XAUI/10GBASE-KR 收发器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2017年 12月 21日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TLK10232EVM — 用于 TLK10232 的主板评估模块
Motherboard evaluation board for TLK10232 comes with custom-developed GUI and a detailed EVM user guide. This EVM along with the GUI, enable customers to configure the registers of all the channels independently and to debug the device. The user’s guide provides guidance on proper use of the (...)
用户指南:
PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| FCBGA (CTR) | 144 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。