主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TLV61047-Q1

正在供货

汽车级 20V 输入电压、28V 输出电压、2.2A 非同步升压转换器

产品详情

Rating Automotive Topology Boost Vin (max) (V) 20 Vin (min) (V) 1.8 Vout (max) (V) 28 Vout (min) (V) 4.5 Switch current limit (typ) (A) 2.2 Features Enable, Fixed soft start, Light-load efficiency, Nonsynchronous rectification Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000025 Duty cycle (max) (%) 92 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Topology Boost Vin (max) (V) 20 Vin (min) (V) 1.8 Vout (max) (V) 28 Vout (min) (V) 4.5 Switch current limit (typ) (A) 2.2 Features Enable, Fixed soft start, Light-load efficiency, Nonsynchronous rectification Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000025 Duty cycle (max) (%) 92 TI functional safety category Functional Safety-Capable
SOT-23-THN (DDC) 5 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)
  • 符合 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 功能安全型
  • 输入电压范围:1.8V 至 20V
  • 输出电压范围:4.5V 至 28V
  • 集成低侧 FET:200mΩ
  • 高效率
    • 效率高达 89.7%(VIN = 5V 至 VOUT = 12V 且 IOUT = 0.25A 时)
    • 效率高达 90.4%(VIN = 12V 至 VOUT = 28V 且 IOUT = 0.35A 时)
  • 峰值开关电流限值:2.2A
  • 开关频率:2.4MHz
  • 基准电压精度:±2.0%
  • 典型静态电流:25µA
  • 典型关断电流:0.4µA
  • 轻负载下采用 PFM 运行模式
  • 内部补偿
  • 内部软启动时间:2.5ms
  • 逐周期电流限制
  • 热关断保护
  • SOT-23-5 DDC 封装
  • 符合 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 功能安全型
  • 输入电压范围:1.8V 至 20V
  • 输出电压范围:4.5V 至 28V
  • 集成低侧 FET:200mΩ
  • 高效率
    • 效率高达 89.7%(VIN = 5V 至 VOUT = 12V 且 IOUT = 0.25A 时)
    • 效率高达 90.4%(VIN = 12V 至 VOUT = 28V 且 IOUT = 0.35A 时)
  • 峰值开关电流限值:2.2A
  • 开关频率:2.4MHz
  • 基准电压精度:±2.0%
  • 典型静态电流:25µA
  • 典型关断电流:0.4µA
  • 轻负载下采用 PFM 运行模式
  • 内部补偿
  • 内部软启动时间:2.5ms
  • 逐周期电流限制
  • 热关断保护
  • SOT-23-5 DDC 封装

TLV61047-Q1 是一款高压非同步升压转换器,集成了 200mΩ 低侧电源开关,可提供易于使用的小尺寸电源解决方案。TLV61047-Q1 具有 1.8V 至 20V 的宽输入电压范围,输出电压高达 28V,具有 2.2A 开关电流能力。

TLV61047-Q1 采用自适应恒定关断时间峰值电流控制拓扑结构来调节输出电压。在重负载到轻负载条件下,TLV61047-Q1 在脉宽调制 (PWM) 模式下工作,直到触发 Ton 最短时间或最小峰值电流(典型值 300mA)。在轻负载条件下,该器件在脉冲频率调制 (PFM) 模式下工作,以提高效率和纹波性能。

准恒定开关频率在内部设置为 2.4MHz,允许使用极小型表面贴装电感器和电容器。TLV61047-Q1 具有内置 2.5ms 软启动时间,可更大限度地减小启动期间的浪涌电流。附加功能包括内部补偿、逐周期电流限制和热关断。

TLV61047-Q1 采用 SOT-23-5 DDC 封装。

TLV61047-Q1 是一款高压非同步升压转换器,集成了 200mΩ 低侧电源开关,可提供易于使用的小尺寸电源解决方案。TLV61047-Q1 具有 1.8V 至 20V 的宽输入电压范围,输出电压高达 28V,具有 2.2A 开关电流能力。

TLV61047-Q1 采用自适应恒定关断时间峰值电流控制拓扑结构来调节输出电压。在重负载到轻负载条件下,TLV61047-Q1 在脉宽调制 (PWM) 模式下工作,直到触发 Ton 最短时间或最小峰值电流(典型值 300mA)。在轻负载条件下,该器件在脉冲频率调制 (PFM) 模式下工作,以提高效率和纹波性能。

准恒定开关频率在内部设置为 2.4MHz,允许使用极小型表面贴装电感器和电容器。TLV61047-Q1 具有内置 2.5ms 软启动时间,可更大限度地减小启动期间的浪涌电流。附加功能包括内部补偿、逐周期电流限制和热关断。

TLV61047-Q1 采用 SOT-23-5 DDC 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLV61047-Q1 汽车用 20VIN、28VOUT、2.2A 非同步升压转换器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-3-10
功能安全信息 TLV61047-Q1 and TLV61040-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2026-6-23

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TLV61047QEVM-165 — TLV61047-Q1 评估模块

TLV61047-Q1 是一款具有 2.2A 峰值开关电流限制的非同步升压转换器。该 EVM 专为 2V 至 9V 输入电压和 12V 输出电压应用而设计。可以根据数据表修改反馈分压器,以适合其他应用条件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TLV61047-Q1 PSpice Transient Model

SLVMEV4.ZIP (111 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23-THN (DDC) 5 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频