主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TLV61070A

正在供货

具有 0.5V 超低输入电压的 5V、2A 升压转换器

产品详情

Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 0.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 2.2 Switch current limit (typ) (A) 2.5 Features Load Disconnect, Synchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00002 Duty cycle (max) (%) 97
Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 0.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 2.2 Switch current limit (typ) (A) 2.5 Features Load Disconnect, Synchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00002 Duty cycle (max) (%) 97
SOT-23-THN (DDC) 6 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm) SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)
  • 输入电压范围为 0.5V 至 5.5V
  • 启动时的最小输入电压为 1.3V
  • 2.2V 至 5.5V 输出电压设置范围
  • 两个 69mΩ (LS)/89mΩ (HS) MOSFET
  • 2.5A 谷值开关电流限制
  • VIN = 3.6V、VOUT = 5V 且 IOUT = 1.0A 时效率为 92.3%
  • VIN > 1.5V 时开关频率为 1MHz,VIN < 1V 时开关频率为 0.55MHz
  • VIN 和 SW 关断电流典型值为 0.1µA
  • 轻负载下采用自动 PFM 运行模式
  • VIN > VOUT 时切换为直通模式
  • 在关断期间真正断开输入域输出之间的连接
  • 输出过压和热关断保护
  • 输出短路保护
  • 2.9mm× 2.8mm SOT23-6 (DBV) 6 引脚封装,最大高度为 1.45mm
  • 2.9mm× 2.8mm SOT23-6-THN (DDC) 6 引脚封装,最大高度为 1.1mm
  • 输入电压范围为 0.5V 至 5.5V
  • 启动时的最小输入电压为 1.3V
  • 2.2V 至 5.5V 输出电压设置范围
  • 两个 69mΩ (LS)/89mΩ (HS) MOSFET
  • 2.5A 谷值开关电流限制
  • VIN = 3.6V、VOUT = 5V 且 IOUT = 1.0A 时效率为 92.3%
  • VIN > 1.5V 时开关频率为 1MHz,VIN < 1V 时开关频率为 0.55MHz
  • VIN 和 SW 关断电流典型值为 0.1µA
  • 轻负载下采用自动 PFM 运行模式
  • VIN > VOUT 时切换为直通模式
  • 在关断期间真正断开输入域输出之间的连接
  • 输出过压和热关断保护
  • 输出短路保护
  • 2.9mm× 2.8mm SOT23-6 (DBV) 6 引脚封装,最大高度为 1.45mm
  • 2.9mm× 2.8mm SOT23-6-THN (DDC) 6 引脚封装,最大高度为 1.1mm

TLV61070A 器件是一款具有 0.5V 超低输入电压的同步升压转换器。该器件可以为由多种电池和超级电容器供电的便携式设备和智能设备提供电源设计。在整个温度范围内,TLV61070A 具有 2.5A 的典型谷值开关电流限制。在 0.5V 至 5.5V 的宽输入电压范围内,TLV61070A 支持超级电容器备用电源应用,这可能导致超级电容器深度放电。

当输入电压高于 1.5V 时,TLV61070A 在 1MHz 的开关频率下工作。当输入电压从 1.5V 下降到 1V 时,开关频率逐渐降低至 0.55MHz。TLV61070A 在轻载条件下进入省电模式,以便在整个负载电流范围内保持高效率。在轻负载条件下,TLV61070A 通过 VOUT 消耗 20µA 的静态电流。在关断期间,TLV61070A 与输入电源完全断开,仅消耗 0.1µA 的电流,从而能够实现较长的电池寿命。TLV61070A 具有 5.7V 输出过压保护、输出短路保护和热关断保护。

TLV61070A 采用 2.9mm × 2.8mm SOT23-6 封装,设计尺寸非常紧凑,且外部元件数量极少。

TLV61070A 器件是一款具有 0.5V 超低输入电压的同步升压转换器。该器件可以为由多种电池和超级电容器供电的便携式设备和智能设备提供电源设计。在整个温度范围内,TLV61070A 具有 2.5A 的典型谷值开关电流限制。在 0.5V 至 5.5V 的宽输入电压范围内,TLV61070A 支持超级电容器备用电源应用,这可能导致超级电容器深度放电。

当输入电压高于 1.5V 时,TLV61070A 在 1MHz 的开关频率下工作。当输入电压从 1.5V 下降到 1V 时,开关频率逐渐降低至 0.55MHz。TLV61070A 在轻载条件下进入省电模式,以便在整个负载电流范围内保持高效率。在轻负载条件下,TLV61070A 通过 VOUT 消耗 20µA 的静态电流。在关断期间,TLV61070A 与输入电源完全断开,仅消耗 0.1µA 的电流,从而能够实现较长的电池寿命。TLV61070A 具有 5.7V 输出过压保护、输出短路保护和热关断保护。

TLV61070A 采用 2.9mm × 2.8mm SOT23-6 封装,设计尺寸非常紧凑,且外部元件数量极少。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TLV61220 正在供货 具有 5uA Iq 的 0.7V 低输入电压升压转换器 Higher current capability, more cost effective
TPS61070 正在供货 采用 ThinSOT-23 封装且具有省电模式的可调节 600mA 开关、1200kHz 升压转换器 Higher current capability
TPS61072 正在供货 采用 ThinSOT-23 封装且具有强制 PWM 模式的可调节 600mA 开关、600kHz 升压转换器 Higher current capability
TPS61071 正在供货 采用 ThinSOT-23 封装且具有强制 PWM 模式的可调节 600mA 开关、1200kHz 升压转换器 Higher current capability

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 0.5V 超低输入电压的 TLV61070A 2.5A 升压转换器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-7-23
证书 TLV61070AEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022-8-31

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TLV61070AEVM-095 — TLV61070A 5V、2A 升压转换器评估模块

TLV61070A 器件是一款具有 0.5V 超低输入电压的同步升压转换器。该器件可以为由多种电池和超级电容器供电的便携式设备和智能设备提供电源解决方案。在整个温度范围内,TLV61070A 具有 2.45A 的典型谷值开关电流限制。在 0.5V 至 5.5V 的宽输入电压范围内,TLV61070A 支持超级电容器备用电源应用,这可能导致超级电容器深度放电。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TLV61070A Encrypted PSpice Model

SLVMDX9.ZIP (955 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23-THN (DDC) 6 Ultra Librarian
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频