TLV740P
- 折返过流保护
- 封装:
- 1mm × 1mm,4 引脚 X2SON
- 5 引脚 SOT-23
- 超低压降:460mV (300mA)
- 精度:1%
- 低 IQ:50µA
- 输入电压范围:1.4V 至 5.5V
- 可提供固定输出电压:1V 至 3.3V
- 高 PSRR:1kHz 时为 65dB
- 有源输出放电
TLV740P 低压降 (LDO) 线性稳压器是一款低静态电流 LDO,具有出色的线路和负载瞬态性能,专为对功耗敏感的应用设计。此器件可提供 1% 的典型精度。
TLV740P 还可在器件上电和使能期间提供浪涌电流控制。TLV740P 将输入电流限制为定义的电流限值,从而防止从输入电源流出的电流过大。此功能对于电池供电类器件尤为重要。
TLV740P 采用标准的 DQN 和 DBV 封装。TLV740P 还提供了有源下拉电路,用于对输出负载进行快速放电。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 | 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有折返电流限制的 TLV740 300mA 低压降稳压器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025年 10月 15日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
MULTIPKGLDOEVM-823 — 支持 DBV、DRB、DRV 和 DQN 封装的通用 LDO 线性稳压器评估模块
MULTIPKGLDOEVM-823 评估模块 (EVM) 可帮助您评估可能用于电路应用的多种常见线性稳压器封装的操作和性能。这种特殊的 EVM 配置采用 DRB、DRV、DQN 和 DBV 封装,便于您焊接和评估低压降 (LDO) 稳压器。
用户指南: PDF
评估板
TIEVM-MTR-HVINV — C2000™ MCU 高压三相逆变器电机控制评估模块
TIEVM-MTR-HVINV 是一款 750W 开发板,适用于高压电机驱动应用。该 EVM 使用 InstaSPIN-FOC FAST 和 eSMO 无传感器观测器实现了三相永磁同步电机 (PMSM) 的无传感器 FOC 控制。该模块化设计允许通过即插即用方式将不同子板连接到同一主板。该 EVM 的硬件和固件经过测试,可供随时使用,有助于缩短开发时间。本用户指南中提供了设计详细信息和测试结果。
参考设计
TIDA-010282 — 1.3kW GaN 图腾柱功率因数校正和电机逆变器参考设计
此参考设计是一款 1.3kW 图腾柱功率因数校正 (PFC) 和电机逆变器,适用于大型家电及类似产品。此设计展示了一种实现三相永磁同步电机 (PMSM) 数字图腾柱 PFC 和无传感器矢量控制的方法,可通过单个 C2000™ 微控制器满足更高的效率和薄型要求。此参考设计提供的硬件和软件已经过测试,可随时用于加快开发,从而缩短产品上市时间。
设计指南: PDF
参考设计
TIDA-010273 — 250W 电机逆变器参考设计
此参考设计是一款适用于大型电器或类似应用的 250W 电机驱动器,展示了基于 GaN IPM DRV7308 的高效率且不带散热器的电机逆变器,还演示了采用 UCC28911 的低待机功耗设计。此参考设计展示了一种通过 FAST™ 软件编码器或 eSMO 实现三相 PMSM 无传感器 FOC 控制的方法。此参考设计采用模块化设计,支持 C2000™ MCU 和 MSPM0 系列微控制器子板位于同一主板上。此参考设计提供的硬件和软件已经过测试,而且可随时使用,有助于加快开发,从而缩短产品上市时间。该设计指南提供了设计详细信息和测试结果。
设计指南: PDF
参考设计
TIDA-010265 — 采用 C2000™ MCU 和 MSPM0 的 750W 电机逆变器参考设计
该参考设计是一款适用于洗衣机或类似设备的 750W 电机驱动器,展示了一种实现三相永磁同步电机 (PMSM) 无传感器磁场定向控制 (FOC) 的方法,其中采用了磁通、角度、速度和扭矩观测器 (FAST) 软件编码器或增强型滑模观测器 (eSMO)。该参考设计采用模块化设计,支持 C2000™ 微控制器 (MCU) 和 MSPM0 MCU 子板位于同一主板上。此参考设计提供的硬件和软件已经过测试,而且可随时使用,有助于加快开发,从而缩短产品上市时间。该设计指南提供了硬件设计详细信息和测试结果。
基于 MathWorks (...)
设计指南: PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
| X2SON (DQN) | 4 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。