TLV741P

正在供货

具有主动输出放电和使能功能的 150mA 低压降 (LDO) 稳压器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TLV771 正在供货 150mA、小尺寸、高 PSRR、低压降 (LDO) 线性稳压器 Improved PSRR by 30dB at high frequencies

产品详情

Rating Catalog Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.4 Iout (max) (A) 0.15 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 1 Fixed output options (V) 1, 1.05, 1.1, 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 2.8, 2.85, 3, 3.3 Noise (µVrms) 73 PSRR at 100 KHz (dB) 17 Iq (typ) (mA) 0.05 Features Enable, Foldback Overcurrent protection Thermal resistance θJA (°C/W) 249 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 230 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.4 Iout (max) (A) 0.15 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 1 Fixed output options (V) 1, 1.05, 1.1, 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 2.8, 2.85, 3, 3.3 Noise (µVrms) 73 PSRR at 100 KHz (dB) 17 Iq (typ) (mA) 0.05 Features Enable, Foldback Overcurrent protection Thermal resistance θJA (°C/W) 249 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 230 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 X2SON (DQN) 4 1 mm² 1 x 1
  • 输入电压范围:1.4V 至 5.5V
  • 使用 1µF 陶瓷电容器实现稳定工作
  • 折返过流保护
  • 封装:
    • 5 引脚 SOT-23
    • 4 引脚 X2SON
  • 超低压降:150mA 时为 230mV
  • 准确度:1%
  • 低 IQ:50µA
  • 可提供固定输出电压:
    1V 至 3.3V
  • 高 PSRR:1kHz 时为 65dB
  • 有源输出放电(仅限 P 版本)
  • 输入电压范围:1.4V 至 5.5V
  • 使用 1µF 陶瓷电容器实现稳定工作
  • 折返过流保护
  • 封装:
    • 5 引脚 SOT-23
    • 4 引脚 X2SON
  • 超低压降:150mA 时为 230mV
  • 准确度:1%
  • 低 IQ:50µA
  • 可提供固定输出电压:
    1V 至 3.3V
  • 高 PSRR:1kHz 时为 65dB
  • 有源输出放电(仅限 P 版本)

TLV741P 低压降线性稳压器 (LDO) 是一款低静态电流器件,具有出色的线路和负载瞬态性能,适用于功耗敏感型 应用。此器件提供了 1% 的典型精度。

TLV741P 旨在使用小型的 1µF 输出电容器实现稳定工作。

TLV741P 可在器件加电和使能期间提供浪涌电流控制。TLV741P 将输入电流限制为定义的电流限值,从而防止从输入电源流出的电流过大。该功能对于电池供电型器件尤为重要。

TLV741P 采用标准 DBV (SOT-23) 和 DQN (X2SON) 封装。TLV741P 提供了有源下拉电路,用于对输出负载进行快速放电。

 

TLV741P 低压降线性稳压器 (LDO) 是一款低静态电流器件,具有出色的线路和负载瞬态性能,适用于功耗敏感型 应用。此器件提供了 1% 的典型精度。

TLV741P 旨在使用小型的 1µF 输出电容器实现稳定工作。

TLV741P 可在器件加电和使能期间提供浪涌电流控制。TLV741P 将输入电流限制为定义的电流限值,从而防止从输入电源流出的电流过大。该功能对于电池供电型器件尤为重要。

TLV741P 采用标准 DBV (SOT-23) 和 DQN (X2SON) 封装。TLV741P 提供了有源下拉电路,用于对输出负载进行快速放电。

 

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TLV740P 正在供货 具有折返电流限制的 300mA 低压降 (LDO) 稳压器 300-mA LDO for general purpose

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有折返式电流限制的 TLV741P 150mA 低压差稳压器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 9月 25日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

MULTIPKGLDOEVM-823 — 支持 DBV、DRB、DRV 和 DQN 封装的通用 LDO 线性稳压器评估模块

MULTIPKGLDOEVM-823 评估模块 (EVM) 可帮助您评估可能用于电路应用的多种常见线性稳压器封装的操作和性能。这种特殊的 EVM 配置采用 DRB、DRV、DQN 和 DBV 封装,便于您焊接和评估低压降 (LDO) 稳压器。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TLV741105P PSpice Transient Model

SBVM844.ZIP (41 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV741105P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM845.ZIP (3 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV74110P PSpice Transient Model

SBVM679.ZIP (38 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV74110P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM680.ZIP (3 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV74111P PSpice Transient Model

SBVM675.ZIP (38 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV74111P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM676.ZIP (3 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV74112P PSpice Transient Model

SBVM688.ZIP (38 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV74112P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM687.ZIP (3 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV74115P PSpice Transient Model

SBVM671.ZIP (38 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV74115P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM672.ZIP (3 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV74118P PSpice Transient Model

SBVM677.ZIP (38 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV74118P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM678.ZIP (3 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV74125P PSpice Transient Model

SBVM682.ZIP (39 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV74125P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM681.ZIP (3 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV741285P PSpice Transient Model

SBVM684.ZIP (39 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV741285P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM683.ZIP (3 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV74128P PSpice Transient Model

SBVM670.ZIP (38 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV74128P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM669.ZIP (3 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV74130P PSpice Transient Model

SBVM673.ZIP (40 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV74130P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM674.ZIP (420 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV74133P PSpice Transient Model

SBVM686.ZIP (39 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV74133P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM685.ZIP (3 KB) - PSpice Model
参考设计

PMP23069 — 具有 16A 最大输入的 3kW、180W/in3 单相图腾柱无桥 PFC 参考设计

该参考设计演示了一种使用 C2000 F28003x 和 F28004x 微控制器控制连续导通模式图腾柱功率因数校正转换器 (PFC) 的方法。此 PFC 还可以在并网(电流控制)模式下用作逆变器。该转换器旨在支持 16ARMS 的最大输入电流和 3.6kW 的峰值功率。LMG3522 采用 GaN 器件功率级顶部冷却封装,具有集成驱动器和保护功能,可实现更高的效率、缩小低电源尺寸和降低复杂性。基于 F28004x 或 F28002x 的 C2000 (...)
测试报告: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
X2SON (DQN) 4 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频